RF
インフィニオンのRFソリューション - 最高のRFシステム性能と信頼性の高いワイヤレス接続を実現
-
このページ
カテゴリー別に参照
耐放射線マイクロ波とRF
要求の厳しい航空宇宙アプリケーション向けに設計された高信頼性ディスクリートソリューション
耐放射線マイクロ波とRF Subfamilies
ローノイズアンプ (LNA)
高ゲインのIoT、Wi-Fi、衛星、セルラー、およびGNSSアプリケーション向けのLNA MMIC
ローノイズアンプ (LNA) Subfamilies
高周波ダイオード
高周波検出器、ミキサー、パワー検出器
高周波ダイオード Subfamilies
RFトランジスタ
インフィニオンは、業界で最も幅広いRFトランジスタのポートフォリオを持つ1社であり、低NF、高ゲイン、高直線性を特長とする費用対効果の高いソリューションを備えています。
RFトランジスタ Subfamilies
ワイヤレス制御向けレシーバー
サブ1GHz 周波数帯域用の超低消費電力、シングルチップASK およびASK/FSK スーパーヘテロダインレシーバー (SHR)
高性能でエネルギー効率の高いRFソリューションを提供
ますます接続が進む世界では、デバイスが市場で成功するためのシームレスなワイヤレス通信の需要が最優先事項です。RF製品は、セルラー4G/5G、Wi-Fi、GPS/GNSS、超広帯域 (UWB) などの無線通信システムを特長とするさまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上させるのに役立つビルディングブロックと見なされています。
インフィニオンは、業界をリードするRF技術であるSiGe BiCMOS、RFバルクSi、RF SOI CMOSを基盤に、高性能でエネルギー効率の高いグリーンRFコンポーネント製品を提供し、RFの複雑化と技術的課題の新時代に対するソリューションを提供します。
インフィニオンの包括的な RF 集積回路チップのポートフォリオは、お客様主導型で、インフィニオンのソリューションは、最高の RF 性能と信頼性の高いワイヤレス接続を実現するお客様のシステム要件に基づいています。
RF アプリケーション
RFソリューションのターゲットアプリケーションは、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、ウェアラブル、ドローン、アクセスポイント(ルーター、顧客宅内機器/ CPE)、さまざまなスマート家電などの民生用デバイスから絶えず拡大しています。
IoT / 5G市場アプリケーション向けのRF製品
モノのインターネット (IoT) は、今日最もエキサイティングな市場の1つです。インフィニオンは、システムの理解に重点を置く大手RFチップメーカーとして、お客様がこのデジタル変革の道のりにおいて、デバイスを次のレベルに引き上げるためのRFソリューションを提供しています。
IoTデバイスは、5Gセルラーネットワークの拡張機能により、通信機能が強化されています。インフィニオンは、データレートの高速化、電力効率の向上、高品質の信号など、さまざまなシステムメリットを提供する5G RFチップを取り揃えています。