概要
モジュール式評価プラットフォームは、シームレスなパワー・スイッチと絶縁型ゲート・ドライバの評価用に設計された最先端のソリューションを提供します。この汎用性の高いプラットフォームにより、設計者は任意のEiceDRIVER™絶縁型ゲートドライバーとインフィニオンのスイッチを組み合わせることができ、妥協することなく迅速で高性能なテストが可能になります。
これにより、スイッチング性能の完全な評価が迅速化されるだけでなく、モジュラー・アプローチも導入され、エンジニアや設計者は1つのボードで複数のパワー・デバイスをテストできます。
すぐに始めましょう
インフィニオンの絶縁型ゲートドライバとパワースイッチは、使いやすい評価ボードで迅速にセットアップし、評価を開始できます。
迅速な設計と開発を実現
ボードの柔軟性を活用して、さまざまな構成をテストし、設計を最適化して、パフォーマンスと効率を最大限に高めます。
テストと検証を効率化
徹底的なテストと検証を実施して、設計が必要な基準を満たし、現場で信頼性があることを確認します。
デザインを次のレベルに引き上げる
性能の限界を押し広げ、新しい設計の可能性を探求し、当社の評価ボードを使用して製品をより早く市場に投入します。
EVAL-DCLINK-DPTは、ダブルパルステストなどの重要なスイッチング性能評価をサポートするように設計された評価ボードで、これらの評価に必要なバルク容量を提供します。EVAL-DCLINK-DPTボードは、新しいEiceDRIVER™絶縁型ゲートドライバ評価ボードに簡単に接続するように設計されており、インフィニオンの幅広いパワー半導体絶縁型ゲートドライバおよびスイッチを柔軟にテストできるため、設計者はデバイスの性能を徹底的にテストおよび評価できます。EVAL-DCLINK-DPTボードは、重要なスイッチング性能評価に最適なソリューションとなるいくつかの主要機能を備えています。
• 最大800 Vのバス電圧に耐えます
• アクティブ放電回路
• 視覚的な安全性表示
• 異なるゲートドライバおよびパッケージボードとの相互接続
• 負荷インダクタのブレークアウト接続
評価ボードの詳細については、EVAL-DCLINK-DPTをご覧ください。
EVAL-1ED3142MC12H-SIC評価ボードは、インフィニオンのEiceDRIVER™ 1ED3142MC12H絶縁型ゲートドライバーICとディスクリートパワースイッチのハーフブリッジ構成の性能を評価するように設計されており、設計エンジニアはゲートドライバーのパラメータを簡単に測定することができます。
さらに、このボードをEVAL-DCLINK-DPTボードに接続することで、ボードの機能を拡張できるため、エンジニアはダブルパルステスト(DPT)などの高度なテストを実施できます。さらに、この評価ボードは、EiceDRIVER™ 1ED314xMC12Hゲートドライバーファミリーの他のピン互換ICに対応するのに十分な汎用性を備えているため、エンジニアはゲートドライバーICを交換するだけで複数のデバイスを評価できます。
機能と利点の詳細については、EVAL-1ED3142MC12H-SICをご覧ください。
EVAL-1ED3144MC12H-SiC評価ボードは、インフィニオンのEiceDRIVER™ 1ED3144MC12H絶縁型ゲートドライバICのハーフブリッジ構成の性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。このボードとEVAL-DCLINK-DPTボードとの互換性を活用することで、エンジニアはダブル・パルス・テスト(DPT)などの高度なテストを実施し、ゲート・ドライバの能力をより深く理解することができます。また、このボードの汎用性により、EiceDRIVER™ 1ED314xMC12Hゲートドライバーファミリーのピン互換ICを簡単に交換することができ、評価プロセスを効率化することができます。
評価用ボードの詳細については、EVAL-1ED3144MC12H-SiCをご覧ください。
EVAL-1ED3145MC12H-SiC評価ボードは、インフィニオンのEiceDRIVER™ 1ED3145MC12H絶縁型ゲートドライバICのハーフブリッジ構成の性能を評価するための柔軟で効率的な手段を提供します。EVAL-DCLINK-DPTボードとの互換性により、エンジニアはダブルパルステスト(DPT)を含むさまざまなテストを実施して、さまざまな条件下でのゲートドライバの性能を評価できます。また、このボードの設計により、EiceDRIVER™ 1ED314xMC12Hゲートドライバーファミリーの他のピン互換ICとシームレスに統合できるため、複数のデバイスを評価するための理想的なプラットフォームとなっています。
機能と利点の詳細については、EVAL-1ED3145MC12H-SiCをご覧ください。
モジュール式評価プラットフォームは、シームレスなパワー・スイッチと絶縁型ゲート・ドライバの評価用に設計された最先端のソリューションを提供します。この汎用性の高いプラットフォームにより、設計者は任意のEiceDRIVER™絶縁型ゲートドライバーとインフィニオンのスイッチを組み合わせることができ、妥協することなく迅速で高性能なテストが可能になります。
これにより、スイッチング性能の完全な評価が迅速化されるだけでなく、モジュラー・アプローチも導入され、エンジニアや設計者は1つのボードで複数のパワー・デバイスをテストできます。
すぐに始めましょう
インフィニオンの絶縁型ゲートドライバとパワースイッチは、使いやすい評価ボードで迅速にセットアップし、評価を開始できます。
迅速な設計と開発を実現
ボードの柔軟性を活用して、さまざまな構成をテストし、設計を最適化して、パフォーマンスと効率を最大限に高めます。
テストと検証を効率化
徹底的なテストと検証を実施して、設計が必要な基準を満たし、現場で信頼性があることを確認します。
デザインを次のレベルに引き上げる
性能の限界を押し広げ、新しい設計の可能性を探求し、当社の評価ボードを使用して製品をより早く市場に投入します。
EVAL-DCLINK-DPTは、ダブルパルステストなどの重要なスイッチング性能評価をサポートするように設計された評価ボードで、これらの評価に必要なバルク容量を提供します。EVAL-DCLINK-DPTボードは、新しいEiceDRIVER™絶縁型ゲートドライバ評価ボードに簡単に接続するように設計されており、インフィニオンの幅広いパワー半導体絶縁型ゲートドライバおよびスイッチを柔軟にテストできるため、設計者はデバイスの性能を徹底的にテストおよび評価できます。EVAL-DCLINK-DPTボードは、重要なスイッチング性能評価に最適なソリューションとなるいくつかの主要機能を備えています。
• 最大800 Vのバス電圧に耐えます
• アクティブ放電回路
• 視覚的な安全性表示
• 異なるゲートドライバおよびパッケージボードとの相互接続
• 負荷インダクタのブレークアウト接続
評価ボードの詳細については、EVAL-DCLINK-DPTをご覧ください。
EVAL-1ED3142MC12H-SIC評価ボードは、インフィニオンのEiceDRIVER™ 1ED3142MC12H絶縁型ゲートドライバーICとディスクリートパワースイッチのハーフブリッジ構成の性能を評価するように設計されており、設計エンジニアはゲートドライバーのパラメータを簡単に測定することができます。
さらに、このボードをEVAL-DCLINK-DPTボードに接続することで、ボードの機能を拡張できるため、エンジニアはダブルパルステスト(DPT)などの高度なテストを実施できます。さらに、この評価ボードは、EiceDRIVER™ 1ED314xMC12Hゲートドライバーファミリーの他のピン互換ICに対応するのに十分な汎用性を備えているため、エンジニアはゲートドライバーICを交換するだけで複数のデバイスを評価できます。
機能と利点の詳細については、EVAL-1ED3142MC12H-SICをご覧ください。
EVAL-1ED3144MC12H-SiC評価ボードは、インフィニオンのEiceDRIVER™ 1ED3144MC12H絶縁型ゲートドライバICのハーフブリッジ構成の性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。このボードとEVAL-DCLINK-DPTボードとの互換性を活用することで、エンジニアはダブル・パルス・テスト(DPT)などの高度なテストを実施し、ゲート・ドライバの能力をより深く理解することができます。また、このボードの汎用性により、EiceDRIVER™ 1ED314xMC12Hゲートドライバーファミリーのピン互換ICを簡単に交換することができ、評価プロセスを効率化することができます。
評価用ボードの詳細については、EVAL-1ED3144MC12H-SiCをご覧ください。
EVAL-1ED3145MC12H-SiC評価ボードは、インフィニオンのEiceDRIVER™ 1ED3145MC12H絶縁型ゲートドライバICのハーフブリッジ構成の性能を評価するための柔軟で効率的な手段を提供します。EVAL-DCLINK-DPTボードとの互換性により、エンジニアはダブルパルステスト(DPT)を含むさまざまなテストを実施して、さまざまな条件下でのゲートドライバの性能を評価できます。また、このボードの設計により、EiceDRIVER™ 1ED314xMC12Hゲートドライバーファミリーの他のピン互換ICとシームレスに統合できるため、複数のデバイスを評価するための理想的なプラットフォームとなっています。
機能と利点の詳細については、EVAL-1ED3145MC12H-SiCをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.