これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
FM+ コンフィギュレーション ツール
Cypress FMマイクロコントローラー用の効率的なUSB開発ツール
-
このページ
概要
このPCベースのツールは、USBデバイスおよびホスト機能を備えたArm Cortex Mコアマイクロコントローラ(FMシリーズ)を搭載したすべてのCypressフレキシブルマイクロコントローラをサポートします。ステップバイステップのウィザード、ディスクリプタマネージャー、設定ツール、コードジェネレーターを1つの使いやすいツールに統合しています。さらに、USB記述子の編集、コードスニペットとUSBテンプレートの作成をサポートします。コードは異なるバージョンで生成され、IAR Embedded WorkbenchおよびKeil μVisionで直接使用できます。さらに、FMシリーズMCUをサポートする他のツールチェーンで使用するための汎用バージョンが生成されます。USBおよびツール関連のアプリケーションノートは、当社のWebページを参照することなく、ツール内から直接アクセスできます。
最小要件:
- マイクロソフト Windows XP
- 1 GB のハードディスク空き容量
- NET Framework の最小値2.0、最適3.5
- インストールの管理者権限
Note:
インフィニオンの16FXおよびFRベースのUSBマイクロコントローラのサポートは、オプションとして搭載できます。インストールプロセス中にプロンプトが表示されます。
以下のソフトウェアは、デモンストレーションのみを目的としています。これは、すべての状況下でそのタスクを実行するために完全にテストされたり、検証されたりすることはありません。したがって、このソフトウェアまたはその一部は、評価ラボ環境でのみ使用する必要があります。
このPCベースのツールは、USBデバイスおよびホスト機能を備えたArm Cortex Mコアマイクロコントローラ(FMシリーズ)を搭載したすべてのCypressフレキシブルマイクロコントローラをサポートします。ステップバイステップのウィザード、ディスクリプタマネージャー、設定ツール、コードジェネレーターを1つの使いやすいツールに統合しています。さらに、USB記述子の編集、コードスニペットとUSBテンプレートの作成をサポートします。コードは異なるバージョンで生成され、IAR Embedded WorkbenchおよびKeil μVisionで直接使用できます。さらに、FMシリーズMCUをサポートする他のツールチェーンで使用するための汎用バージョンが生成されます。USBおよびツール関連のアプリケーションノートは、当社のWebページを参照することなく、ツール内から直接アクセスできます。
最小要件:
- マイクロソフト Windows XP
- 1 GB のハードディスク空き容量
- NET Framework の最小値2.0、最適3.5
- インストールの管理者権限
Note:
インフィニオンの16FXおよびFRベースのUSBマイクロコントローラのサポートは、オプションとして搭載できます。インストールプロセス中にプロンプトが表示されます。
以下のソフトウェアは、デモンストレーションのみを目的としています。これは、すべての状況下でそのタスクを実行するために完全にテストされたり、検証されたりすることはありません。したがって、このソフトウェアまたはその一部は、評価ラボ環境でのみ使用する必要があります。