これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
分配オーディオアンプユニットソリューション
インフィニオンのソリューションで高インピーダンスまたは低インピーダンスの分配オーディオアンプシステムを構築
-
このページ
概要
高電圧D級オーディオアンプコントローラー、CoolMOS™ C7スーパージャンクションMOSFET、高効率AC/DC電源ソリューションなど、高インピーダンスまたは低インピーダンス分配オーディオアンプユニット向けのインフィニオンのソリューションをご覧ください。
利点
- ダイレクトドライブ方式を実現
- 小型UPSシステム
- メンテナンス不要
- 高Zまたは低Z
ブロック図
概要
分配オーディオアンプユニットは、分配オーディオアンプまたはマルチゾーンアンプとも呼ばれ、ページングやアナウンスのために建物または施設内の複数のゾーンまたは部屋にオーディオ信号を配信するように設計されたデバイスです。 これらのユニットは、ラインに沿って複数のスピーカーを並列に駆動する機能を提供します。 定電圧システムとも呼ばれるハイインピーダンスシステムは、細い長距離ケーブルを使用するために、100V または70V の高い出力電圧でオーディオ信号を送信します。
ほとんどのシステムは、より低い出力電圧と高い出力電流で従来の低インピーダンスシステムを駆動する機能を提供します。 拡張性とエネルギー効率に優れたD級パワーアンプにより、1つのアンプでハイインピーダンスシステムとローインピーダンスシステムを切り替えて両方のタイプの分配システムに対応できるため、商業用および住宅用のオーディオアプリケーションに最適です。
プロフェッショナルオーディオ機器は、出力電力と電力密度を最大化することがすべてです。 プロのオーディオ電子機器は、以前は大きくて重く、エネルギー効率があまり高くありませんでした。 しかし、インフィニオンのMERUS™ マルチレベルクラスD技術と窒化ガリウムCoolGaN™ eモードHEMT の構想により、非常にコンパクトなスペースで優れたオーディオ性能と高効率を備えたアンプと電源ユニットの両方を考案することが可能になりました。 アンプを開発するエンジニア向けに、インフィニオンは、出力電力のスケーリングのための汎用性の高いMOSFET の組み合わせを備えたモノリシックソリューションとチップセットソリューションの両方を提供しています。
インフィニオンは、インフィニオンのMOSFET またはGaN HEMT を搭載した高出力、高信頼性、高柔軟性のMERUS™ ディスクリートクラスDオーディオソリューションを、お客様の配電オーディオユニットアプリケーション向けに提供しています。
IRAUDAMP23評価ボードは、高インピーダンス分配オーディオ システム向けの2チャネル、500W/ch(100Vrms、±148.3Vで20 Ω)ハーフブリッジクラスDオーディオ・パワー・アンプです。 この評価ボードは、IRS2452AMコントローラーIC の使用方法、保護回路の実装方法、および最適なPCB レイアウトの設計方法を示します。 このボードは、500 W x 2 チャネル (1% THD+N、100 Vrms、または 70 Vrms) 機能を備え、過電流、過電圧、低電圧、過熱保護などの保護機能を備えています。 また、オプションのクロック同期を備えた自己発振ハーフブリッジ トポロジーPWM 変調器も内蔵しています。
分配オーディオアンプユニットは、分配オーディオアンプまたはマルチゾーンアンプとも呼ばれ、ページングやアナウンスのために建物または施設内の複数のゾーンまたは部屋にオーディオ信号を配信するように設計されたデバイスです。 これらのユニットは、ラインに沿って複数のスピーカーを並列に駆動する機能を提供します。 定電圧システムとも呼ばれるハイインピーダンスシステムは、細い長距離ケーブルを使用するために、100V または70V の高い出力電圧でオーディオ信号を送信します。
ほとんどのシステムは、より低い出力電圧と高い出力電流で従来の低インピーダンスシステムを駆動する機能を提供します。 拡張性とエネルギー効率に優れたD級パワーアンプにより、1つのアンプでハイインピーダンスシステムとローインピーダンスシステムを切り替えて両方のタイプの分配システムに対応できるため、商業用および住宅用のオーディオアプリケーションに最適です。
プロフェッショナルオーディオ機器は、出力電力と電力密度を最大化することがすべてです。 プロのオーディオ電子機器は、以前は大きくて重く、エネルギー効率があまり高くありませんでした。 しかし、インフィニオンのMERUS™ マルチレベルクラスD技術と窒化ガリウムCoolGaN™ eモードHEMT の構想により、非常にコンパクトなスペースで優れたオーディオ性能と高効率を備えたアンプと電源ユニットの両方を考案することが可能になりました。 アンプを開発するエンジニア向けに、インフィニオンは、出力電力のスケーリングのための汎用性の高いMOSFET の組み合わせを備えたモノリシックソリューションとチップセットソリューションの両方を提供しています。
インフィニオンは、インフィニオンのMOSFET またはGaN HEMT を搭載した高出力、高信頼性、高柔軟性のMERUS™ ディスクリートクラスDオーディオソリューションを、お客様の配電オーディオユニットアプリケーション向けに提供しています。
IRAUDAMP23評価ボードは、高インピーダンス分配オーディオ システム向けの2チャネル、500W/ch(100Vrms、±148.3Vで20 Ω)ハーフブリッジクラスDオーディオ・パワー・アンプです。 この評価ボードは、IRS2452AMコントローラーIC の使用方法、保護回路の実装方法、および最適なPCB レイアウトの設計方法を示します。 このボードは、500 W x 2 チャネル (1% THD+N、100 Vrms、または 70 Vrms) 機能を備え、過電流、過電圧、低電圧、過熱保護などの保護機能を備えています。 また、オプションのクロック同期を備えた自己発振ハーフブリッジ トポロジーPWM 変調器も内蔵しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.