TRAVEO™ T2G CYT4DN
TRAVEO™ T2G CYT4EN offers high display resolution, superior performance, and multiple displays with dynamic content while using less power and memory
-
このページ
概要
The TRAVEO™ T2G CYT4EN is a cutting-edge microcontroller family tailored for automotive applications like instrument clusters and head-up displays (HUD). With powerful dual 320 MHz Arm® Cortex®-M7 CPU for main tasks, a dedicated Arm® Cortex®-M0+ CPU for peripherals and security (HSM), it delivers exceptional performance.
主な特長
- 320 MHz Arm® Cortex®-M7+Cortex®-M0+
- 6 MB flash, 640 KB SRAM, 128 KB WFlash
- 2.5D engine, 1080p GFX, JPEG decoder
- 1x Video In, 2x Video Out, HyperBus™
- SDIO, LPDDR4, CAN FD, Gb Ethernet
- Up to 40x ADC channel, 113x GPIO
- Sound module, PCM-PWM, I²S, DAC
- Package: 500-BGA
- Ambient Temperature –40°C to 105°C
- ISO 26262 ASIL-B compliant
- ISO 21434 compliant / eSHE / HSM
- DRIVECORE™ Enabled
ファミリーを比較
概要
TRAVEO™ T2G CYT4ENのご紹介: インストルメント クラスターやヘッドアップ ディスプレイ (HUD) などの車載アプリケーション向けに設計された、最先端のマイクロコントローラー ファミリーです。メイン タスク向けの強力な320 MHz Arm® Cortex®-M7デュアルCPU、周辺機器およびセキュリティ (HSM) 専用のArm® Cortex®-M0+ CPUを備え、卓越した性能を発揮します。
6 MBのフラッシュ、640 KBのRAM、および128 KBのワークフラッシュを搭載し、2.7 V~5.5 Vの低消費電力動作に対応します。
TRAVEO™ T2G CYT4ENファミリーは、Gigabit Ethernet、4チャネルCAN FD、最大12チャネルSCB、2チャネルLIN-UARTなど、幅広いインターフェースを提供します。また、さまざまなモードをサポートする2チャネルSMIFも備えています。2.5Dエンジン、LPDDR4インターフェース、ベクトル描画、JPEGデコード、および多彩なビデオ入力/ビデオ出力オプションにより、クラスター機能が強化されます。本ファミリーは、サウンド モジュール、PCM-PWM、I2S、DAC、4チャネルSMC + ZPDなどのオーディオ機能をサポートしています。
TRAVEO™ T2G CYT4ENファミリーは、500-BGA (23 × 23 × 1.95 mm) パッケージで提供され、設計の柔軟性を確保します。組み込み周辺機器により、さまざまな車載システムとシームレスに統合でき、CAN FD、LIN、CXPI、Ethernetなどのプロトコルをサポートします。
TRAVEO™ T2G CYT4DNは、高性能な2.5Dグラフィックス エンジンを搭載し、シングルチップで解像度 FHD (1920 × 1080) まで実現するソリューションを提供します。オンザフライ レンダリング モードおよびハードウェア展開により、ハイエンド3D SoCや複雑なソフトウェアを必要とせず、最もコスト効率の高いスマート コックピットを実現できます。また、独自の電圧ドメインを備えたクラス最高の専用スタンバイ モード コントローラーを搭載しています。これにより、低消費電力モードをサポートするだけでなく、マイクロコントローラーの他の部分がスタンバイ中でも、アナログ測定、CAN/LIN通信、RTC、および基本処理などの特定の動作を実行できます。
安全性はインフィニオンの中核となるノウハウであり、すべての製品が安全メカニズム (MBIST、ECC Flash/RAM、CRCを含む) を備え、ISO 26262のASIL-Bに対応した安全プラットフォームを確保しています。
セキュリティ面では、本製品はISO 21434に準拠し、eVita full準拠のHSMを搭載しています。これにより、将来を見据えたセキュリティ対策を確実に実装できます。さらに、4つのCAN FD、2つのLIN、2つのSPIに加え、1 Gbit Ethernetおよび2つのCXPIなどの新しい高速通信インターフェースにより、幅広い接続性を提供します。
インフィニオンのHMI ツール認定プログラムは、高度なTRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとともにHMI ツールを採用する際のユーザーエクスペリエンスを向上させるために細心の注意を払って作成されています。 インフィニオンのHMI ツール認証基準を満たすパートナー企業は、インフィニオンのリファレンスユースケースとの統合について、完全な共同テストと評価を実施済みです。
インフィニオンはこの共同検証プロセスにより、当社マイクロコントローラーの主要ハードウェア機能とシームレスに連携可能なHMI ツールを提供する、信頼性の高いパートナー ネットワークの構築を目指しています。 TRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとこれらの認定HMI ツールを組み合わせることで、お客様は自信を持ってアプリケーションを最適化し、最高の性能を得ることができます。
当社のTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナー エコシステムであり、各社のノウハウをお客様固有のニーズに合わせて提供することで、サポート体制を強化します。
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、チームで協力して設計を最適化し、お客様のビジネスを成功に導きます。
お客様固有の要件に基づき、個別のニーズに合わせたソリューションを提供しています。製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支える豊富な知識および専門知識を提供します。
パートナー企業とともに、インフィニオン製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、卓越したサービスとサポートを提供し、お客様の開発成功することをお約束します。ぜひご検討ください目標を達成し、ビジネスを次のレベルへ引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSARソフトウェアは2014年に市場に投入されて以来、数多くの改良およびアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、社内のTRAVEO™エキスパートによって開発、保守、サポートされる、成熟した多機能なドライバ レイヤーが利用できるようになりました。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO 26262規格に準拠して開発されており、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、提供パッケージにはノードロック ライセンス付きのEB Tresos™コンフィギュレーション ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ソフトウェアは、柔軟かつ効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツール スイートです。TRAVEO™ T2GマイクロコントローラーおよびTRAVEO™ T2G Body Liteキット向けに、セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートします。
TRAVEO™ T2G向けDRIVECORE™
インフィニオンのTRAVEO™ T2G DRIVECORE™は、開発を加速し、移行を簡素化し、商用面およびサプライヤー管理の複雑さを低減するスケーラブルなソフトウェア バンドルです。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
HTMLにシームレスに統合された最先端のデジタル資料により、合理化されたインタラクティブな体験でマーケティングの未来をご確認ください。当社のオールインワン ソリューションにより、データシート、ユーザー マニュアル、サンプルコード、プレゼンテーションなど、すべてのマーケティング資料に容易にアクセスでき、どのデバイスからでもきれいに表示されます。
追加のTRAVEO™ T2G技術ドキュメントへのアクセス
myInfineon Collaboration Platform (myICP) に登録すると、技術追加ドキュメント、トレーニング、ツールなど、マイクロコントローラーに関する追加情報にアクセスできます。以下のステップに沿って始めましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください。
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの利用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラーのトレーニングおよびビデオ ハブ
マイクロコントローラー トレーニングおよびビデオ ハブで、ModusToolbox™に関する専門家によるチュートリアル、ハンズオン ガイド、および詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでいただけます。
TRAVEO™ T2G CYT4ENのご紹介: インストルメント クラスターやヘッドアップ ディスプレイ (HUD) などの車載アプリケーション向けに設計された、最先端のマイクロコントローラー ファミリーです。メイン タスク向けの強力な320 MHz Arm® Cortex®-M7デュアルCPU、周辺機器およびセキュリティ (HSM) 専用のArm® Cortex®-M0+ CPUを備え、卓越した性能を発揮します。
6 MBのフラッシュ、640 KBのRAM、および128 KBのワークフラッシュを搭載し、2.7 V~5.5 Vの低消費電力動作に対応します。
TRAVEO™ T2G CYT4ENファミリーは、Gigabit Ethernet、4チャネルCAN FD、最大12チャネルSCB、2チャネルLIN-UARTなど、幅広いインターフェースを提供します。また、さまざまなモードをサポートする2チャネルSMIFも備えています。2.5Dエンジン、LPDDR4インターフェース、ベクトル描画、JPEGデコード、および多彩なビデオ入力/ビデオ出力オプションにより、クラスター機能が強化されます。本ファミリーは、サウンド モジュール、PCM-PWM、I2S、DAC、4チャネルSMC + ZPDなどのオーディオ機能をサポートしています。
TRAVEO™ T2G CYT4ENファミリーは、500-BGA (23 × 23 × 1.95 mm) パッケージで提供され、設計の柔軟性を確保します。組み込み周辺機器により、さまざまな車載システムとシームレスに統合でき、CAN FD、LIN、CXPI、Ethernetなどのプロトコルをサポートします。
TRAVEO™ T2G CYT4DNは、高性能な2.5Dグラフィックス エンジンを搭載し、シングルチップで解像度 FHD (1920 × 1080) まで実現するソリューションを提供します。オンザフライ レンダリング モードおよびハードウェア展開により、ハイエンド3D SoCや複雑なソフトウェアを必要とせず、最もコスト効率の高いスマート コックピットを実現できます。また、独自の電圧ドメインを備えたクラス最高の専用スタンバイ モード コントローラーを搭載しています。これにより、低消費電力モードをサポートするだけでなく、マイクロコントローラーの他の部分がスタンバイ中でも、アナログ測定、CAN/LIN通信、RTC、および基本処理などの特定の動作を実行できます。
安全性はインフィニオンの中核となるノウハウであり、すべての製品が安全メカニズム (MBIST、ECC Flash/RAM、CRCを含む) を備え、ISO 26262のASIL-Bに対応した安全プラットフォームを確保しています。
セキュリティ面では、本製品はISO 21434に準拠し、eVita full準拠のHSMを搭載しています。これにより、将来を見据えたセキュリティ対策を確実に実装できます。さらに、4つのCAN FD、2つのLIN、2つのSPIに加え、1 Gbit Ethernetおよび2つのCXPIなどの新しい高速通信インターフェースにより、幅広い接続性を提供します。
インフィニオンのHMI ツール認定プログラムは、高度なTRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとともにHMI ツールを採用する際のユーザーエクスペリエンスを向上させるために細心の注意を払って作成されています。 インフィニオンのHMI ツール認証基準を満たすパートナー企業は、インフィニオンのリファレンスユースケースとの統合について、完全な共同テストと評価を実施済みです。
インフィニオンはこの共同検証プロセスにより、当社マイクロコントローラーの主要ハードウェア機能とシームレスに連携可能なHMI ツールを提供する、信頼性の高いパートナー ネットワークの構築を目指しています。 TRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとこれらの認定HMI ツールを組み合わせることで、お客様は自信を持ってアプリケーションを最適化し、最高の性能を得ることができます。
当社のTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナー エコシステムであり、各社のノウハウをお客様固有のニーズに合わせて提供することで、サポート体制を強化します。
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、チームで協力して設計を最適化し、お客様のビジネスを成功に導きます。
お客様固有の要件に基づき、個別のニーズに合わせたソリューションを提供しています。製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支える豊富な知識および専門知識を提供します。
パートナー企業とともに、インフィニオン製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、卓越したサービスとサポートを提供し、お客様の開発成功することをお約束します。ぜひご検討ください目標を達成し、ビジネスを次のレベルへ引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSARソフトウェアは2014年に市場に投入されて以来、数多くの改良およびアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、社内のTRAVEO™エキスパートによって開発、保守、サポートされる、成熟した多機能なドライバ レイヤーが利用できるようになりました。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO 26262規格に準拠して開発されており、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、提供パッケージにはノードロック ライセンス付きのEB Tresos™コンフィギュレーション ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ソフトウェアは、柔軟かつ効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツール スイートです。TRAVEO™ T2GマイクロコントローラーおよびTRAVEO™ T2G Body Liteキット向けに、セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートします。
TRAVEO™ T2G向けDRIVECORE™
インフィニオンのTRAVEO™ T2G DRIVECORE™は、開発を加速し、移行を簡素化し、商用面およびサプライヤー管理の複雑さを低減するスケーラブルなソフトウェア バンドルです。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
HTMLにシームレスに統合された最先端のデジタル資料により、合理化されたインタラクティブな体験でマーケティングの未来をご確認ください。当社のオールインワン ソリューションにより、データシート、ユーザー マニュアル、サンプルコード、プレゼンテーションなど、すべてのマーケティング資料に容易にアクセスでき、どのデバイスからでもきれいに表示されます。
追加のTRAVEO™ T2G技術ドキュメントへのアクセス
myInfineon Collaboration Platform (myICP) に登録すると、技術追加ドキュメント、トレーニング、ツールなど、マイクロコントローラーに関する追加情報にアクセスできます。以下のステップに沿って始めましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください。
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの利用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラーのトレーニングおよびビデオ ハブ
マイクロコントローラー トレーニングおよびビデオ ハブで、ModusToolbox™に関する専門家によるチュートリアル、ハンズオン ガイド、および詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでいただけます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.