- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
概要
CIPOS™ Maxiインテリジェント パワー モジュールは、パワーおよび制御コンポーネントを統合して、信頼性を高め、PCBサイズとシステムコストを最適化します。可変速ドライブ用途で、3相ACモーターおよび永久磁石モーターを制御するように設計されています。この製品コンセプトは、優れた熱性能と電気的絶縁を必要とし、EMI要件への適合と過負荷保護も求められるパワー用途に特に適しています。
主な特長
- クロスコンダクション防止
- 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT4
- CoolSiC™ MOSFET
- ブートストラップ機能を内蔵
- 1200 V SOIゲートドライバ技術
アプリケーション
製品
概要
IGBT4およびIGBT7技術で、5 A、10 A、15 A、20 A / 1200 Vを用意し、最大4 kWの電力定格に対応します。IGBT7はIGBT4に比べてスイッチング性能が向上し、損失も低減されるため、高周波およびエネルギー効率を重視した設計に最適です。
2020年に発売されたIM828は、CoolSiC™ MOSFET G1技術を用いたCIPOS™ Maxiパッケージで初の1200 V SiC IPMを導入し、同じコンパクトなフットプリントで4.8 kW以上を達成しました。最新のCoolSiC™ MOSFET G2のバリエーションでは、電力定格がさらに拡張され、最大15 kWに達します。
車載用CoolSiC™ MOSFET CIPOS™ Maxiのバリエーションは、AEC-Q100、AEC-Q101、AQG324を含む自動車認定要件一式を満たしています。
IGBT4およびIGBT7技術で、5 A、10 A、15 A、20 A / 1200 Vを用意し、最大4 kWの電力定格に対応します。IGBT7はIGBT4に比べてスイッチング性能が向上し、損失も低減されるため、高周波およびエネルギー効率を重視した設計に最適です。
2020年に発売されたIM828は、CoolSiC™ MOSFET G1技術を用いたCIPOS™ Maxiパッケージで初の1200 V SiC IPMを導入し、同じコンパクトなフットプリントで4.8 kW以上を達成しました。最新のCoolSiC™ MOSFET G2のバリエーションでは、電力定格がさらに拡張され、最大15 kWに達します。
車載用CoolSiC™ MOSFET CIPOS™ Maxiのバリエーションは、AEC-Q100、AEC-Q101、AQG324を含む自動車認定要件一式を満たしています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.