これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
FMx Softune IDE
SOFTUNE: 簡単な統合と効率性でプログラム開発を効率化
-
このページ
カテゴリー別に参照
RealOS™ リアルタイムOSシステム
リアルタイムの効率性を体験: RealOS™がインフィニオンのSoftune IDEのFR 60マイクロコントローラーシリーズで利用可能に!
Softune IDE言語ツール
SOFTUNE C/C++ コンパイラー (V3 & V6) - 組込みシステム向けの高度な ANSI 準拠コード最適化を解き放つ
F2MC-16ファミリー用ツールラインアップ SOFTUNE V3
FRファミリーおよびF2MC-16/F2MC-8FXファミリー用SOFTUNEプロフェッショナル パック。
F2MC-8FXファミリー用ツールラインアップ SOFTUNE V3
F2MC-8FX ファミリー間で Windows 7、8、および 10 をシームレスにサポートする SOFTUNE プロフェッショナル パック。
FRファミリー用ツールラインアップ SOFTUNE V6
シームレスなWindows 7、8、および10用のSOFTUNEプロフェッショナル パック。
バーチャル スターターキット
Virtual Starter Kitは、FMマイクロコントローラーのシミュレーション環境を提供し、評価ボードなしでのソフトウェア開発を支援します
リリース済みSOFTUNE製品のWindows10操作
インフィニオンのSOFTUNE IDE: マイクロコントローラー開発用Windows 10対応
リリース済みSOFTUNE製品のWindows 8動作
インフィニオンのSOFTUNE IDE:マイクロコントローラー開発のためのWindows 8 & 10
概要
SOFTUNEは、プログラム開発者の様々な要求に応え、使いやすさを追求した統合開発環境です。
プログラムの開発には、編集、作成/ビルド、およびデバッグ操作を繰り返す必要があります。
SOFTUNEは、このような繰り返しのプロセスをスムーズかつ効率的に実行できるように設計されています。
- ワークベンチ
マネージャーセクションとデバッガーセクションの統合
見つかったエラーはその場で修正でき、結果はすぐにデバッグできます。開発サイクルのさまざまな段階で使用する必要がある 3 種類のデバッガー関数がサポートされています。
- シミュレーター
- エミュレータ
- モニターデバッガー
- 言語ツール
- C/C++ コンパイラ
C言語またはC++言語で表現されたソース・ファイルが記述されている場合、C/C++コンパイラはアセンブリ言語で表現されたアセンブラ・ソース・ファイルを生成します。
- アセンブラ
このアセンブラは、アセンブリ言語で記述されたソースプログラムをアセンブルします。
- リンケージキット
リンケージキットは、オブジェクトモジュールを接続するためのリンカと、オブジェクトモジュールを制御するためのライブラリアン、ROMに情報を書き込むためにオブジェクトタイプに変換するコンバータから構成されています。
最寄りの営業部に連絡するか、テクニカルサポートケースを提起して、SOFTUNEIDEのダウンロードリンクを受け取ってください
- F2MCは、Infineon Technologies AGの商標です。
- REALOSおよびSOFTUNEは、Infineon Technologies AGの商標です。
- TRONは「The Real-time Operating system Nucleus」の略語です。
- μITRONは、"Micro Industrial TRON"の略称です。
- Microsoft、Windows、およびWindows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- 記載されている会社名およびブランド名は、各社の商標または登録商標です。
SOFTUNEは、プログラム開発者の様々な要求に応え、使いやすさを追求した統合開発環境です。
プログラムの開発には、編集、作成/ビルド、およびデバッグ操作を繰り返す必要があります。
SOFTUNEは、このような繰り返しのプロセスをスムーズかつ効率的に実行できるように設計されています。
- ワークベンチ
マネージャーセクションとデバッガーセクションの統合
見つかったエラーはその場で修正でき、結果はすぐにデバッグできます。開発サイクルのさまざまな段階で使用する必要がある 3 種類のデバッガー関数がサポートされています。
- シミュレーター
- エミュレータ
- モニターデバッガー
- 言語ツール
- C/C++ コンパイラ
C言語またはC++言語で表現されたソース・ファイルが記述されている場合、C/C++コンパイラはアセンブリ言語で表現されたアセンブラ・ソース・ファイルを生成します。
- アセンブラ
このアセンブラは、アセンブリ言語で記述されたソースプログラムをアセンブルします。
- リンケージキット
リンケージキットは、オブジェクトモジュールを接続するためのリンカと、オブジェクトモジュールを制御するためのライブラリアン、ROMに情報を書き込むためにオブジェクトタイプに変換するコンバータから構成されています。
最寄りの営業部に連絡するか、テクニカルサポートケースを提起して、SOFTUNEIDEのダウンロードリンクを受け取ってください
- F2MCは、Infineon Technologies AGの商標です。
- REALOSおよびSOFTUNEは、Infineon Technologies AGの商標です。
- TRONは「The Real-time Operating system Nucleus」の略語です。
- μITRONは、"Micro Industrial TRON"の略称です。
- Microsoft、Windows、およびWindows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- 記載されている会社名およびブランド名は、各社の商標または登録商標です。