無停電電源装置 (UPS)
オンラインおよびオフラインの無停電電源装置 (UPS) システム向けのインフィニオンのトータルソリューションで、電源ギャップを埋めます。
-
このページ
カテゴリー別に参照
オフラインUPS - 高周波トランス
小規模オフィスやホームオフィスの電源ギャップを、50-60kHz の高周波トランス用のインフィニオンオフラインUPS ソリューションで埋めます
オフラインUPS - 低周波変圧器
小規模オフィスやホームオフィスの電源ギャップを、インフィニオンの20-50Hz 低周波トランス用オフラインUPS ソリューションで埋めます
概要
モノのインターネット (IoT) やスマートビルディングへのトレンドの高まり、世界中のデータセンター数の増加、仮想化、クラウドコンピューティングなどの要因により、今後数年間でUPS市場を世界的に牽引すると予想されます。 無停電電源装置は、停電時に重要な負荷に電力を供給します。 非常用発電機とは異なり、UPS システムは即座に電力を供給しますが、バックアップ電源がオンラインになるまで、または負荷がシャットダウンシーケンスを完了するまでの、数分間だけの電力供給です。 電力供給の継続性は重要な機能ですが、それが唯一の機能ではありません。例えば、UPSシステムは、電圧スパイク、電圧降下、またはノイズをフィルタリングし、一定の周波数を確保したり、特定の電力品質を保証したりもできます。
UPS システムの用途は多岐にわたり、医療、商業、産業施設のほか、パーソナルコンピュータからデータセンターに至るまで、IT および電気通信インフラストラクチャの多くの場所で使用されています。 インフィニオンは、オンラインとオフラインの両方のUPS 向けの強力で効率的なソリューションで、これらのアプリケーションなどをカバーしています。
今日のUPS システムには、さまざまな課題があります。 それらを克服するには、出力電力、エネルギー効率、および電力密度の向上が必要です。 当社は、多様なUPS アプリケーション向けに完全なシステムレベルのソリューションと高品質の製品を提供します。 当社の半導体を搭載したUPS アプリケーションは、可能な限り最高の電力変換効率と最先端の電力密度を実現できます。 利点は、使用するトポロジーに関係なく、コスト削減と受動部品の削減です。
UPS アプリケーション向けの当社のソリューションと製品は、最新の市場要件を満たしています。 これには、データセンターからのスケーラブルな電力需要によるUPS ブリックユニットのモジュール化の傾向や、より高い効率を達成するための2レベルから3レベルへのトポロジーシフトが含まれます。 当社の製品は、テレコム、データセンター、サーバー、または産業オートメーション環境のあらゆる種類の無停電電源装置に適しています。 インフィニオンのマイクロコントローラーソリューションは、UPS 市場のニーズに対応するための制御および電力変換の要件を満たします。 最後に、インフィニオンのWi-Fi およびBluetooth® コンボのポートフォリオは、UPS による監視のための適切な接続を可能にします。
無停電電源装置 (UPS) は、オンライン UPS とオフライン UPS の 2 つの主要なカテゴリーに分類されます。 2つのタイプの間にはいくつかの明確な違いがあります。 最も明確な違いは、オンラインUPS はAC メインに直接接続され、そこからバッテリーを充電するのに対し、オフラインUPS はメイン電源が変動するか停止が発生した場合にのみ他のシステムに接続することです。 基本的に、オンラインUPSは切り替え時間なしでバックアップ電源を提供しますが、オフラインUPS では非常に短い切り替え時間を必要とします。 このため、医療機器やサーバーなどの一定の電力を必要とするアプリケーションは通常、オンラインUPS システムを使用しますが、より安価なオフラインUPS システムは主にオフィスや家庭で使用されます。
さらに、インフィニオンはオフラインUPS の製品を、高周波トランスと低周波トランスの2種類に分類しています。 当社の低周波ソリューションは 50Hz または 60Hz の鉄芯を対象としており、高周波製品は 20kHz〜50kHz のフェライトコアを対象とします。
インフィニオンは、オンラインUPS、および高周波および低周波トランスオフラインUPS向けの製品とシステムソリューションを提供しています。 このページからお好みのタイプに移動して、ポートフォリオを閲覧してください。
モノのインターネット (IoT) やスマートビルディングへのトレンドの高まり、世界中のデータセンター数の増加、仮想化、クラウドコンピューティングなどの要因により、今後数年間でUPS市場を世界的に牽引すると予想されます。 無停電電源装置は、停電時に重要な負荷に電力を供給します。 非常用発電機とは異なり、UPS システムは即座に電力を供給しますが、バックアップ電源がオンラインになるまで、または負荷がシャットダウンシーケンスを完了するまでの、数分間だけの電力供給です。 電力供給の継続性は重要な機能ですが、それが唯一の機能ではありません。例えば、UPSシステムは、電圧スパイク、電圧降下、またはノイズをフィルタリングし、一定の周波数を確保したり、特定の電力品質を保証したりもできます。
UPS システムの用途は多岐にわたり、医療、商業、産業施設のほか、パーソナルコンピュータからデータセンターに至るまで、IT および電気通信インフラストラクチャの多くの場所で使用されています。 インフィニオンは、オンラインとオフラインの両方のUPS 向けの強力で効率的なソリューションで、これらのアプリケーションなどをカバーしています。
今日のUPS システムには、さまざまな課題があります。 それらを克服するには、出力電力、エネルギー効率、および電力密度の向上が必要です。 当社は、多様なUPS アプリケーション向けに完全なシステムレベルのソリューションと高品質の製品を提供します。 当社の半導体を搭載したUPS アプリケーションは、可能な限り最高の電力変換効率と最先端の電力密度を実現できます。 利点は、使用するトポロジーに関係なく、コスト削減と受動部品の削減です。
UPS アプリケーション向けの当社のソリューションと製品は、最新の市場要件を満たしています。 これには、データセンターからのスケーラブルな電力需要によるUPS ブリックユニットのモジュール化の傾向や、より高い効率を達成するための2レベルから3レベルへのトポロジーシフトが含まれます。 当社の製品は、テレコム、データセンター、サーバー、または産業オートメーション環境のあらゆる種類の無停電電源装置に適しています。 インフィニオンのマイクロコントローラーソリューションは、UPS 市場のニーズに対応するための制御および電力変換の要件を満たします。 最後に、インフィニオンのWi-Fi およびBluetooth® コンボのポートフォリオは、UPS による監視のための適切な接続を可能にします。
無停電電源装置 (UPS) は、オンライン UPS とオフライン UPS の 2 つの主要なカテゴリーに分類されます。 2つのタイプの間にはいくつかの明確な違いがあります。 最も明確な違いは、オンラインUPS はAC メインに直接接続され、そこからバッテリーを充電するのに対し、オフラインUPS はメイン電源が変動するか停止が発生した場合にのみ他のシステムに接続することです。 基本的に、オンラインUPSは切り替え時間なしでバックアップ電源を提供しますが、オフラインUPS では非常に短い切り替え時間を必要とします。 このため、医療機器やサーバーなどの一定の電力を必要とするアプリケーションは通常、オンラインUPS システムを使用しますが、より安価なオフラインUPS システムは主にオフィスや家庭で使用されます。
さらに、インフィニオンはオフラインUPS の製品を、高周波トランスと低周波トランスの2種類に分類しています。 当社の低周波ソリューションは 50Hz または 60Hz の鉄芯を対象としており、高周波製品は 20kHz〜50kHz のフェライトコアを対象とします。
インフィニオンは、オンラインUPS、および高周波および低周波トランスオフラインUPS向けの製品とシステムソリューションを提供しています。 このページからお好みのタイプに移動して、ポートフォリオを閲覧してください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.