これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの二輪車および小型エンジンマネージメント製品は、マイクロコントローラーとアクチュエーター間のパワーインターフェースを担う最新の電子制御システムをサポートしています。
主な特長
- 電源5V(±2%)、250mA
- 過熱および過電流保護
- シリアルペリフェラルインターフェース(SPI)
- Kライン トランシーバー(ISO 9141)
- グリーンプロダクト (RoHS準拠)
- AEC認定
製品
概要
生活水準の向上、天然資源に対する意識の高まり、地球温暖化の影響により、エンジンの小型使用の観点では、機械制御システムから電子制御システムへの移行が進んでいます。単気筒の内燃エンジンは、多くの発展途上国において総輸送能力のかなりの部分を占める、オートバイや三輪車などの従来の小型車両の大部分に使用されています。 これらの小型エンジンでサポートされている他のアプリケーションは、園芸機器、水上機、および発電機セットです。
インフィニオンは、自動車の品質、機能安全 (FuSA)、サイバーセキュリティ、革新的な製品、システムの理解、オペレーショナルエクセレンスなど、お客様が信頼できるパートナーとして、信頼性の高いシステムに必要なすべての要素を提供します。
コミュニティプラットフォームを使用して、最新の製品、ソフトウェア、およびアプリケーション情報を学習および共有することで、プロジェクトをスピードアップします。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
生活水準の向上、天然資源に対する意識の高まり、地球温暖化の影響により、エンジンの小型使用の観点では、機械制御システムから電子制御システムへの移行が進んでいます。単気筒の内燃エンジンは、多くの発展途上国において総輸送能力のかなりの部分を占める、オートバイや三輪車などの従来の小型車両の大部分に使用されています。 これらの小型エンジンでサポートされている他のアプリケーションは、園芸機器、水上機、および発電機セットです。
インフィニオンは、自動車の品質、機能安全 (FuSA)、サイバーセキュリティ、革新的な製品、システムの理解、オペレーショナルエクセレンスなど、お客様が信頼できるパートナーとして、信頼性の高いシステムに必要なすべての要素を提供します。
コミュニティプラットフォームを使用して、最新の製品、ソフトウェア、およびアプリケーション情報を学習および共有することで、プロジェクトをスピードアップします。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.