これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの光起電力アイソレーター (PVI) は、ディスクリートパワーMOSFET および/またはIGBT のゲートを直接駆動するのに使用可能な、光学的に絶縁されたシングルおよびデュアルチャネル出力を提供します。この範囲のデバイスにより、設計者は1000 Vおよび100 Aを超える負荷を制御できるカスタムソリッド ステートリレーを、柔軟に作成できます。
主な特長
- 低消費電力
- 電気アークを発生なし
- 安定した接触抵抗
- 位置依存なし
アプリケーション
製品
概要
PVIシリーズ光起電性アイソレータは、高速ターンオフ回路を採用しています。従来のMOSFETやIGBTドライバとは異なり、出力側に電源は必要ありません。デュアルチャネルPVIは、独立したディスクリートパワーMOSFETを駆動したり、IGBTに高電圧駆動を提供したりできます。
PVI は、その出力としてモノリシック集積回路太陽光発電機を利用する。出力は、光起電力発生器から光学的に絶縁されたGaAlAs 発光ダイオード (LED) からの放射によって制御されます。PVI シリーズは、低レベル駆動回路と高エネルギーまたは高電圧負荷回路間の光学絶縁を備えた大電流および/または高電圧スイッチングを必要とするアプリケーションに最適です。パワーMOSFET のゲートを直接駆動するために使用できます。デュアルチャネルPVI は、独立したディスクリートパワーMOSFET またはIGBT 用の高電圧ドライブを駆動します。PVI シリーズ太陽光発電アイソレーターは、高速ターンオフ回路を採用しています。従来のMOSFET またはIGBT ドライバとは異なり、出力側に電源は必要ありません。
太陽光発電アイソレーターの重要な主要機能、例えば、1つのフォームA (シングルチャネル、ノーマルオープン) と2つのフォームA (デュアルチャネル、ノーマルオープン)、統合された高速ターンオフ回路、DIP8 およびSMT8パッケージで利用可能なコンパクトなソリューション、最大4 kV rms の入出力間の絶縁、デュアルチャネルバージョンの1200V (DC) 出力から出力への絶縁、出力が独立したディスクリートパワーMOSFET を駆動したり、並列または直列に接続してパワーMOSFET に大電流駆動を提供したり、IGBT に高電圧駆動を提供したりできるデュアルチャネル構成で、出力側に電源は必要ありません。
PVIシリーズ光起電性アイソレータは、高速ターンオフ回路を採用しています。従来のMOSFETやIGBTドライバとは異なり、出力側に電源は必要ありません。デュアルチャネルPVIは、独立したディスクリートパワーMOSFETを駆動したり、IGBTに高電圧駆動を提供したりできます。
PVI は、その出力としてモノリシック集積回路太陽光発電機を利用する。出力は、光起電力発生器から光学的に絶縁されたGaAlAs 発光ダイオード (LED) からの放射によって制御されます。PVI シリーズは、低レベル駆動回路と高エネルギーまたは高電圧負荷回路間の光学絶縁を備えた大電流および/または高電圧スイッチングを必要とするアプリケーションに最適です。パワーMOSFET のゲートを直接駆動するために使用できます。デュアルチャネルPVI は、独立したディスクリートパワーMOSFET またはIGBT 用の高電圧ドライブを駆動します。PVI シリーズ太陽光発電アイソレーターは、高速ターンオフ回路を採用しています。従来のMOSFET またはIGBT ドライバとは異なり、出力側に電源は必要ありません。
太陽光発電アイソレーターの重要な主要機能、例えば、1つのフォームA (シングルチャネル、ノーマルオープン) と2つのフォームA (デュアルチャネル、ノーマルオープン)、統合された高速ターンオフ回路、DIP8 およびSMT8パッケージで利用可能なコンパクトなソリューション、最大4 kV rms の入出力間の絶縁、デュアルチャネルバージョンの1200V (DC) 出力から出力への絶縁、出力が独立したディスクリートパワーMOSFET を駆動したり、並列または直列に接続してパワーMOSFET に大電流駆動を提供したり、IGBT に高電圧駆動を提供したりできるデュアルチャネル構成で、出力側に電源は必要ありません。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.