これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
当社のソリューションは、ネイティブIDオペレーティングシステムであるインフィニオンeID-OSをSLC26Gセキュリティコントローラーに組み合わせて、最適な性能、セキュリティ、および柔軟性を実現します。CC EAL 6+認定コントローラーは、データパスとCPU処理を暗号化します。デュアルインターフェース機能は、すべてのリーダーとの非接触通信 (ISO/IEC 14443タイプA/B) をサポートします。
製品
概要
MTCOS Professionalオペレーティングシステム、ユニバーサルIDアプリケーションプラットフォーム、SLE 78セキュリティコントローラーをバンドルしたこのプラットフォームは、最高のパフォーマンス、セキュリティ、柔軟性を提供します。これにより、幅広い政府インフラストラクチャアプリケーションへのスムーズな統合への道が開かれます。
MTCOSをサポートするサードパーティのミドルウェアが用意されており、バックエンドプロセスに簡単に統合できます。デュアルインターフェース機能に加えて、このプラットフォームは標準化された非接触通信インターフェース (ISO/IEC 14443タイプAとタイプB) の両方に対応しており、すべてのベンダーのリーダーとの統合が可能です。
高度な非接触型コイル・オン・モジュール・パッケージ(S-COMCL)が利用可能で、データ・ページが非常に薄くなっています。これにより、データ ページのルック アンド フィールが向上します。
コストと二酸化炭素排出量を削減:製造工程で必要なポリカーボネート(PC)を削減
はんだ不要のアンテナ接続により、歩留まりが向上し、信頼性リスクが少なくなり、製造フローが簡素化されます。
インフィニオンは、世界中で200件以上のIDリファレンスプロジェクトを成功させ、30年以上にわたってセキュリティ市場をリードしてきました。世界中で、人口の77%以上が当社のチップに依存しています。
お客様との緊密で長期的なパートナーシップと、非接触型コンピテンスセンターを通じたグローバルサポート機能を通じて、私たちは深い業界洞察と、お客様の個々のニーズに合わせたソリューションを開発する能力を開発してきました。
当社の成功は、クラス最高の将来性のあるテクノロジー、高速非接触性能、およびさまざまなIDプロジェクトのニーズに対応するメモリスケーラビリティにも起因しています。
MTCOS Professionalオペレーティングシステム、ユニバーサルIDアプリケーションプラットフォーム、SLE 78セキュリティコントローラーをバンドルしたこのプラットフォームは、最高のパフォーマンス、セキュリティ、柔軟性を提供します。これにより、幅広い政府インフラストラクチャアプリケーションへのスムーズな統合への道が開かれます。
MTCOSをサポートするサードパーティのミドルウェアが用意されており、バックエンドプロセスに簡単に統合できます。デュアルインターフェース機能に加えて、このプラットフォームは標準化された非接触通信インターフェース (ISO/IEC 14443タイプAとタイプB) の両方に対応しており、すべてのベンダーのリーダーとの統合が可能です。
高度な非接触型コイル・オン・モジュール・パッケージ(S-COMCL)が利用可能で、データ・ページが非常に薄くなっています。これにより、データ ページのルック アンド フィールが向上します。
コストと二酸化炭素排出量を削減:製造工程で必要なポリカーボネート(PC)を削減
はんだ不要のアンテナ接続により、歩留まりが向上し、信頼性リスクが少なくなり、製造フローが簡素化されます。
インフィニオンは、世界中で200件以上のIDリファレンスプロジェクトを成功させ、30年以上にわたってセキュリティ市場をリードしてきました。世界中で、人口の77%以上が当社のチップに依存しています。
お客様との緊密で長期的なパートナーシップと、非接触型コンピテンスセンターを通じたグローバルサポート機能を通じて、私たちは深い業界洞察と、お客様の個々のニーズに合わせたソリューションを開発する能力を開発してきました。
当社の成功は、クラス最高の将来性のあるテクノロジー、高速非接触性能、およびさまざまなIDプロジェクトのニーズに対応するメモリスケーラビリティにも起因しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.