これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
通信インフラ向けDC-DC電力変換
5Gスモールセルやマクロ基地局、および対応するサブシステムなどの通信インフラストラクチャ向けのDC-DC電力変換ソリューション
-
このページ
概要
よりエネルギー効率の高い5G通信インフラストラクチャを構築し、DC-DCコンバータ回路パワー半導体ソリューションとのAI統合によるより高い電力需要に備えます。好みのトポロジー、スイッチング構成、半導体材料に関係なく、ニーズに最適な幅広い推奨オプションから選択してください。 インフィニオンは、Si、SiC、GaNパワー半導体に精通しており、電力需要の削減とTCO/OPEXの節約を支援します。
利点
- 高効率
- 高電力密度
- 高信頼性
- 柔軟性と高性能
- 監視およびテレメトリ機能
ブロック図
概要
以下のタブでは、インフィニオンがテレコムインフラストラクチャDC-DC電力変換向けに提供および推奨する多様なソリューションをご覧ください。 ソリューションは、高効率、高電力密度、メンテナンスコストの削減のための高信頼性、柔軟で高性能なデジタルコントローラー、および詳細な監視およびテレメトリ機能を提供します。
インフィニオンのパワーマネジメント製品の包括的なポートフォリオは、RFパワーアンプとベースバンドプロセッシングユニットの効率的で信頼性の高い電力分配を可能にします。
当社の製品は、低電圧デジタル処理用の12Vレールや、17V〜52VのPA電源用の中間バス電圧など、幅広いRFシステムの電力要件をサポートしています。
これに対応するため、インフィニオンのポートフォリオには、MOSFET、ゲートドライバ、デジタルアイソレータ、アナログ/デジタルコントローラ、ホットスワップおよびロードスイッチドライバ/コントローラ、ポイントオブロード(PoL)コントローラ、マルチフェーズコントローラ、統合パワーステージが含まれます。
当社のポートフォリオは、信号パスとRF PA電源の両方に対応する中間バスコンバータに最適なコンバータトポロジを選択できる柔軟性を設計者に提供します。インフィニオンのパワーマネジメントソリューションが、RFシステム設計の最適化にどのように役立つかをご覧ください。
窒化ガリウム(GaN)FETは、ゲート電荷が非常に低く、単位面積あたりの抵抗率が非常に低いという特長があります。 これにより、GaNは高密度テレコムSMPSでの使用に非常に優れており、スイッチング損失が低く、同等のシリコンに比べて非常に小さなパッケージサイズで非常に高速なスイッチング速度を実現します。 これにより、非常に小さなソリューション・サイズで非常に高い効率が得られます。
高スイッチング周波数LLC設計で平面トランス技術と組み合わせて使用する場合、GaNは最良の技術選択です。巻線容量が大きいということは、巻線電荷が大きいことを意味し、デバイスのZVSを実現するためには、デッドタイム中にこれを移動させる必要があります。これは、必要な磁化電流とデッドタイムの設定に影響を与えることを意味します。GaNは、高スイッチング周波数(freq~500kHz)のデバイス損失とデッドタイム設定および巻線容量損失に対して、最適なトレードオフを可能にします。
インフィニオンのCoolGaN™製品をご覧いただき、電力の未来をご体験ください。
以下のタブでは、インフィニオンがテレコムインフラストラクチャDC-DC電力変換向けに提供および推奨する多様なソリューションをご覧ください。 ソリューションは、高効率、高電力密度、メンテナンスコストの削減のための高信頼性、柔軟で高性能なデジタルコントローラー、および詳細な監視およびテレメトリ機能を提供します。
インフィニオンのパワーマネジメント製品の包括的なポートフォリオは、RFパワーアンプとベースバンドプロセッシングユニットの効率的で信頼性の高い電力分配を可能にします。
当社の製品は、低電圧デジタル処理用の12Vレールや、17V〜52VのPA電源用の中間バス電圧など、幅広いRFシステムの電力要件をサポートしています。
これに対応するため、インフィニオンのポートフォリオには、MOSFET、ゲートドライバ、デジタルアイソレータ、アナログ/デジタルコントローラ、ホットスワップおよびロードスイッチドライバ/コントローラ、ポイントオブロード(PoL)コントローラ、マルチフェーズコントローラ、統合パワーステージが含まれます。
当社のポートフォリオは、信号パスとRF PA電源の両方に対応する中間バスコンバータに最適なコンバータトポロジを選択できる柔軟性を設計者に提供します。インフィニオンのパワーマネジメントソリューションが、RFシステム設計の最適化にどのように役立つかをご覧ください。
窒化ガリウム(GaN)FETは、ゲート電荷が非常に低く、単位面積あたりの抵抗率が非常に低いという特長があります。 これにより、GaNは高密度テレコムSMPSでの使用に非常に優れており、スイッチング損失が低く、同等のシリコンに比べて非常に小さなパッケージサイズで非常に高速なスイッチング速度を実現します。 これにより、非常に小さなソリューション・サイズで非常に高い効率が得られます。
高スイッチング周波数LLC設計で平面トランス技術と組み合わせて使用する場合、GaNは最良の技術選択です。巻線容量が大きいということは、巻線電荷が大きいことを意味し、デバイスのZVSを実現するためには、デッドタイム中にこれを移動させる必要があります。これは、必要な磁化電流とデッドタイムの設定に影響を与えることを意味します。GaNは、高スイッチング周波数(freq~500kHz)のデバイス損失とデッドタイム設定および巻線容量損失に対して、最適なトレードオフを可能にします。
インフィニオンのCoolGaN™製品をご覧いただき、電力の未来をご体験ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.