概要
Infineon delivers a comprehensive digital X-ray portfolio spanning ROICs (AS585x) to large-scale CMOS sensors (AS586x). Combining low-noise analog front ends, high-resolution conversion, and tileable sensor architectures, the solutions enable superior image quality, high dynamic range, and optimized cost-performance across medical, industrial, and security applications.
主な特長
- Low-noise signal acquisition
- High dynamic range imaging
- High frame rates and throughput
- Scalable, tileable detectors
- Optimized cost-performance
- Flexible system integration
- Broad X-ray application coverage
- Custom ASIC & ASSP solutions
アプリケーション
製品
概要
AS585xおよびAS587xファミリーは、デジタルX線フラットパネル検出器およびライン スキャナー向けの高性能読み出しICで、性能クラス別に、複数世代にわたり最適化されたソリューションです。低ノイズのアナログ フロントエンドと内蔵の高分解能データ変換を組み合わせ、正確かつ効率的にピクセルを読み出します。
相関二重サンプリングを備えた電荷感応型増幅器により、オフセットと1/fノイズを最小化し、高いダイナミックレンジを維持しながら、非常に低線量でも正確な信号取得が可能になります。これにより、高品質なイメージングと線量効率の高い動作の両方を実現します。
256チャネルと柔軟なプログラマビリティにより、これらのデバイスは、静止X線撮影から高速動態イメージングまで、幅広い検出器サイズと用途に適応できます。短いラインタイム、設定可能なビンニング、および複数の電源モードにより、コストを最適化した形で性能をスケーリングできます。
チップ オン フレックス (COF) 統合により検出器設計が簡素化され、小型で高集積なシステムを実現できます。これにより、これらのICは医療、産業、セキュリティ用途にわたる最新のX線プラットフォームの堅牢な基盤となります。
大規模CMOSファミリーは、高解像度 高速のデジタルX線イメージング (間接検出) 向けの高度なセンサー ソリューションで構成されています。このプラットフォームは、大面積ピクセル アレイと信号処理を組み合わせることで、拡張性の高い次世代フラットパネル検出器アーキテクチャを実現します。
複数のピクセル サイズと高いフィル ファクターにより、各アプリケーションで感度と解像度を最適化できます。
高フレームレート、低ノイズ動作、およびプログラム可能な読み出しモード (関心領域やピクセル ビニングなど) により、優れた画質を実現しながら、データ スループットと線量効率を最適化できます。
このアーキテクチャは、タイル配置とスティッチングをサポートして大面積検出器を実現し、さまざまなシステムサイズに合わせて柔軟に拡張できます。高感度と低線量対応を組み合わせることで、医療、産業、セキュリティ用途にわたり、効率的で高解像度のイメージングを実現します。
AS590xおよびAS591xファミリーは、低ノイズのアナログ フロントエンドと高分解能の電流-デジタル変換を組み合わせたマルチチャネル検出器インターフェースICであり、CTシステムやX線ライン スキャナーにおけるフォトダイオードベースの検出器を正確かつ効率的に読み出せます。
各チャネルは、電荷積分、サンプル アンド ホールド、および多段ADC変換を統合しており、超低入力換算ノイズで最大26ビットの分解能を実現します。これにより、低線量のX線照射でも、優れた画質と信頼性の高い信号整合性を確保できます。
これらのデバイスは、デッドタイムなし、かつ電荷損失なしで最大512チャネルをサポートし、要求の厳しいイメージング システム向けに同時高速読み出しを可能にします。内蔵AFEによりフォトダイオード アレイへ直接接続でき、外部回路を最小限に抑えられます。
オンチップ電圧リファレンス、LDO、温度センシング、およびキャリブレーション機能により、システムの複雑さ、BOM、フットプリントを削減できます。128、256、512チャネルにわたる拡張可能なアーキテクチャにより、優れた電力対ノイズ効率を維持しながら、コンパクトなライン スキャナーから高性能CTシステムまで柔軟にシステム設計できます。
インフィニオンは、デジタルX線およびCTシステム向けに、深いアプリケーション知見と、実績あるIPおよび拡張可能なプラットフォームの包括的なポートフォリオを組み合わせたカスタムASICソリューションを提供しています。X線検出、光センシング、およびミックスドシグナル設計における豊富なノウハウを基盤として、医療、産業、セキュリティのイメージング分野に向けたアプリケーション固有のソリューションを実現します。
当社の対応範囲は、アナログ フロントエンドおよびセンサー インターフェースから、読み出し、高解像度データ変換、デジタル処理、システム統合に至るまで、信号チェーン全体にわたります。検証済みのビルディング ブロックとプラットフォームベースのアーキテクチャを活用することで、リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮しながら、効率的なカスタマイズを実現します。
当社はお客様と緊密に連携し、解像度、速度、ダイナミックレンジ、消費電力などのシステム要件を、最適化されたシリコン ソリューションへ落とし込みます。実績のあるプラットフォームを拡張する場合でも、新しい設計を開発する場合でも、当社のアプローチにより、高性能、拡張性、および高度な検出器システムへのシームレスな統合を実現します。
AS585xおよびAS587xファミリーは、デジタルX線フラットパネル検出器およびライン スキャナー向けの高性能読み出しICで、性能クラス別に、複数世代にわたり最適化されたソリューションです。低ノイズのアナログ フロントエンドと内蔵の高分解能データ変換を組み合わせ、正確かつ効率的にピクセルを読み出します。
相関二重サンプリングを備えた電荷感応型増幅器により、オフセットと1/fノイズを最小化し、高いダイナミックレンジを維持しながら、非常に低線量でも正確な信号取得が可能になります。これにより、高品質なイメージングと線量効率の高い動作の両方を実現します。
256チャネルと柔軟なプログラマビリティにより、これらのデバイスは、静止X線撮影から高速動態イメージングまで、幅広い検出器サイズと用途に適応できます。短いラインタイム、設定可能なビンニング、および複数の電源モードにより、コストを最適化した形で性能をスケーリングできます。
チップ オン フレックス (COF) 統合により検出器設計が簡素化され、小型で高集積なシステムを実現できます。これにより、これらのICは医療、産業、セキュリティ用途にわたる最新のX線プラットフォームの堅牢な基盤となります。
大規模CMOSファミリーは、高解像度 高速のデジタルX線イメージング (間接検出) 向けの高度なセンサー ソリューションで構成されています。このプラットフォームは、大面積ピクセル アレイと信号処理を組み合わせることで、拡張性の高い次世代フラットパネル検出器アーキテクチャを実現します。
複数のピクセル サイズと高いフィル ファクターにより、各アプリケーションで感度と解像度を最適化できます。
高フレームレート、低ノイズ動作、およびプログラム可能な読み出しモード (関心領域やピクセル ビニングなど) により、優れた画質を実現しながら、データ スループットと線量効率を最適化できます。
このアーキテクチャは、タイル配置とスティッチングをサポートして大面積検出器を実現し、さまざまなシステムサイズに合わせて柔軟に拡張できます。高感度と低線量対応を組み合わせることで、医療、産業、セキュリティ用途にわたり、効率的で高解像度のイメージングを実現します。
AS590xおよびAS591xファミリーは、低ノイズのアナログ フロントエンドと高分解能の電流-デジタル変換を組み合わせたマルチチャネル検出器インターフェースICであり、CTシステムやX線ライン スキャナーにおけるフォトダイオードベースの検出器を正確かつ効率的に読み出せます。
各チャネルは、電荷積分、サンプル アンド ホールド、および多段ADC変換を統合しており、超低入力換算ノイズで最大26ビットの分解能を実現します。これにより、低線量のX線照射でも、優れた画質と信頼性の高い信号整合性を確保できます。
これらのデバイスは、デッドタイムなし、かつ電荷損失なしで最大512チャネルをサポートし、要求の厳しいイメージング システム向けに同時高速読み出しを可能にします。内蔵AFEによりフォトダイオード アレイへ直接接続でき、外部回路を最小限に抑えられます。
オンチップ電圧リファレンス、LDO、温度センシング、およびキャリブレーション機能により、システムの複雑さ、BOM、フットプリントを削減できます。128、256、512チャネルにわたる拡張可能なアーキテクチャにより、優れた電力対ノイズ効率を維持しながら、コンパクトなライン スキャナーから高性能CTシステムまで柔軟にシステム設計できます。
インフィニオンは、デジタルX線およびCTシステム向けに、深いアプリケーション知見と、実績あるIPおよび拡張可能なプラットフォームの包括的なポートフォリオを組み合わせたカスタムASICソリューションを提供しています。X線検出、光センシング、およびミックスドシグナル設計における豊富なノウハウを基盤として、医療、産業、セキュリティのイメージング分野に向けたアプリケーション固有のソリューションを実現します。
当社の対応範囲は、アナログ フロントエンドおよびセンサー インターフェースから、読み出し、高解像度データ変換、デジタル処理、システム統合に至るまで、信号チェーン全体にわたります。検証済みのビルディング ブロックとプラットフォームベースのアーキテクチャを活用することで、リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮しながら、効率的なカスタマイズを実現します。
当社はお客様と緊密に連携し、解像度、速度、ダイナミックレンジ、消費電力などのシステム要件を、最適化されたシリコン ソリューションへ落とし込みます。実績のあるプラットフォームを拡張する場合でも、新しい設計を開発する場合でも、当社のアプローチにより、高性能、拡張性、および高度な検出器システムへのシームレスな統合を実現します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.