これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-USB™ E3 (旧称「EnCoRe III」) は、インフィニオンのプログラマブル PSOC™ アーキテクチャをベースにした柔軟なフラッシュベースの12Mbps USB ペリフェラルコントローラーです。 これにより、お客様は各アプリケーションの要件に一致するカスタマイズされた周辺構成を作成できます。 EZ-USB™ E3は、RAM、PWM、SPI、UART、ADC などのプログラマブル ペリフェラル ブロックを28ピンSSOP および56ピンQFN パッケージに集積し、システム全体のコストを削減します。
主な特長
- プログラマブル ペリフェラル ブロック
- USB 2.0 FS 認定済み、TID# 40000110
- 6つのアナログアンコールブロック
- 4つのデジタルアンコールブロック
- 16KB フラッシュおよび1KB SRAM を内蔵
- プログラマブルGPIOピン
- 高精度プログラマブル クロッキング
- 3.15〜5.25V の動作電圧
- 商業および産業用温度範囲
- 開発ツールが含まれています
製品
概要
EZ-USB™ E3 (旧称「EnCoRe」によるコスト削減) は、CPU、メモリ、クロック、および構成可能なGPIO を含む強力なエンジンです。 M8C CPU コアの速度は最大24MHz で、最大20のベクタを備えた割り込みコントローラーを備えているため、リアルタイムの組み込みイベントのプログラミングが簡素化されます。 このメモリには、プログラムストレージ用の16KB フラッシュ、データストレージ用の1KBのSRAM、およびフラッシュを使用してエミュレートされた最大2KB のEEPROM が含まれています。 また、このコアには、全温度範囲と全電圧で8% の精度を持つ24MHz の内部メイン発振器(IMO)、外部クロック発振器 (ECO) のオプション、低消費電力の32kHz内部低速発振器(ILO) など、柔軟な内部クロック ジェネレータも組み込まれています。 GPIO は、CPU への接続、およびデバイスのデジタルおよびアナログリソースを提供し、各ピンの駆動モードは8つのオプションから選択されます。
4つのデジタル EZ-USB™ E3ブロックがデジタルシステムを構成します。 各ブロックは8ビットのリソースであり、単独で使用されるか、他のブロックと組み合わせて、ユーザーモジュールと呼ばれる8、16、24、および32ビットの周辺機器を形成します。 これらのブロックを使用して、PWM、タイマーとカウンター、8ビットUART、SPIマスタ/スレーブ、I2C マスタ、RF インターフェースなど、複数のデジタル構成を構築することができます。 一連のグローバルバスは、デジタルブロックを任意のGPIO に接続し、任意の信号を任意のピンにルーティングできるようにします。 また、これらのバスは信号の多重化とロジック動作を容易にし、固定ペリフェラルコントローラーの制約から設計を解放します。
アナログシステムは、オペアンプ回路上に構築された6つの設定可能なブロックで構成されており、複雑なアナログ信号フローを作成できます。 アナログペリフェラルは柔軟性があり、特定のアプリケーション要件をサポートするようにカスタマイズされています。 EZ-USB™ E3アナログ機能は、ADC とプログラマブルなスレッショルド コンパレーターをサポートします。 ポート0〜5の各GPIOピンを個別に接続することも、アナログマルチプレクサバスと組み合わせて接続 することも、コンパレーターやADCによる解析のためにアナログシステムに接続することもできます。 バスはデュアルチャネル同時処理用に2つの部分に分割されており、ポート0ピンがアナログアレイに到達するための代替ルートを提供する追加の8:1アナログ入力マルチプレクサが装備されています。
PSoC™ デザイナーは、ユーザーがアプリケーション要件に応じて PSoC™ パーソナライズし、システム設計をスピードアップし、市場投入までの時間を短縮することを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 このソフトウェアは、ライブラリから事前に特性評価されたアナログおよびデジタル周辺機器 (ユーザーモジュール) を使用してアプリケーションを開発するためのドラッグアンドドロップ設計インターフェースを提供します。 動的に生成されたコードの API ライブラリを使用してデザインをさらに変更できます。 最後に、インサーキットエミュレーションと標準ソフトウェアデバッグ機能を含む統合デバッグ環境、設計のテストとデバッグに使用できます。 デザイナーには、アプリケーションGUI、広範なユーザーモジュールカタログ、統合されたソースおよびコードエディター、無料のCコンパイラ、組み込みデバッガー、インサーキットエミュレーション、およびいくつかの通信インターフェースのサポートが含まれています。
EZ-USB™ E3 (旧称「EnCoRe」によるコスト削減) は、CPU、メモリ、クロック、および構成可能なGPIO を含む強力なエンジンです。 M8C CPU コアの速度は最大24MHz で、最大20のベクタを備えた割り込みコントローラーを備えているため、リアルタイムの組み込みイベントのプログラミングが簡素化されます。 このメモリには、プログラムストレージ用の16KB フラッシュ、データストレージ用の1KBのSRAM、およびフラッシュを使用してエミュレートされた最大2KB のEEPROM が含まれています。 また、このコアには、全温度範囲と全電圧で8% の精度を持つ24MHz の内部メイン発振器(IMO)、外部クロック発振器 (ECO) のオプション、低消費電力の32kHz内部低速発振器(ILO) など、柔軟な内部クロック ジェネレータも組み込まれています。 GPIO は、CPU への接続、およびデバイスのデジタルおよびアナログリソースを提供し、各ピンの駆動モードは8つのオプションから選択されます。
4つのデジタル EZ-USB™ E3ブロックがデジタルシステムを構成します。 各ブロックは8ビットのリソースであり、単独で使用されるか、他のブロックと組み合わせて、ユーザーモジュールと呼ばれる8、16、24、および32ビットの周辺機器を形成します。 これらのブロックを使用して、PWM、タイマーとカウンター、8ビットUART、SPIマスタ/スレーブ、I2C マスタ、RF インターフェースなど、複数のデジタル構成を構築することができます。 一連のグローバルバスは、デジタルブロックを任意のGPIO に接続し、任意の信号を任意のピンにルーティングできるようにします。 また、これらのバスは信号の多重化とロジック動作を容易にし、固定ペリフェラルコントローラーの制約から設計を解放します。
アナログシステムは、オペアンプ回路上に構築された6つの設定可能なブロックで構成されており、複雑なアナログ信号フローを作成できます。 アナログペリフェラルは柔軟性があり、特定のアプリケーション要件をサポートするようにカスタマイズされています。 EZ-USB™ E3アナログ機能は、ADC とプログラマブルなスレッショルド コンパレーターをサポートします。 ポート0〜5の各GPIOピンを個別に接続することも、アナログマルチプレクサバスと組み合わせて接続 することも、コンパレーターやADCによる解析のためにアナログシステムに接続することもできます。 バスはデュアルチャネル同時処理用に2つの部分に分割されており、ポート0ピンがアナログアレイに到達するための代替ルートを提供する追加の8:1アナログ入力マルチプレクサが装備されています。
PSoC™ デザイナーは、ユーザーがアプリケーション要件に応じて PSoC™ パーソナライズし、システム設計をスピードアップし、市場投入までの時間を短縮することを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 このソフトウェアは、ライブラリから事前に特性評価されたアナログおよびデジタル周辺機器 (ユーザーモジュール) を使用してアプリケーションを開発するためのドラッグアンドドロップ設計インターフェースを提供します。 動的に生成されたコードの API ライブラリを使用してデザインをさらに変更できます。 最後に、インサーキットエミュレーションと標準ソフトウェアデバッグ機能を含む統合デバッグ環境、設計のテストとデバッグに使用できます。 デザイナーには、アプリケーションGUI、広範なユーザーモジュールカタログ、統合されたソースおよびコードエディター、無料のCコンパイラ、組み込みデバッガー、インサーキットエミュレーション、およびいくつかの通信インターフェースのサポートが含まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.