ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
インフィニオンの高性能サイリスタとダイオードで設計を強化し、幅広い要件に対応
-
このページ
カテゴリー別に参照
CoolSiC™ ショットキーダイオード
CoolSiC™ ショットキーダイオードソリューション - 効率とソリューションコストを改善
CoolSiC™ ショットキーダイオード Subfamilies
Si ダイオード
完璧なコスト / 性能バランス、18kHz と100kHz を切り替える高効率アプリケーションをターゲットに
Si ダイオード Subfamilies
サイリスタ/ダイオード パワーモジュール
最大 4400 Vおよび1070 Aで、信頼性の高い圧力接触とはんだ接合技術で組み立てられたサイリスタ / ダイオード パワー モジュール。
サイリスタ/ダイオード パワーモジュール Subfamilies
サイリスタ / ダイオードディスク
数kWから数GWまでの電力範囲を持つ多くのアプリケーションに適用されます
サイリスタ / ダイオードディスク Subfamilies
概要
インフィニオンは、ディスクリート、モジュール、ディスクハウジングのダイオードとサイリスタを、幅広いアプリケーション、電圧、温度、電力クラス向けに提供しています。 これらのデバイスの高い過負荷容量と安定したオン状態の動作により、サージ保護が提供され、ダウンタイムの短縮と寿命の延長につながります。 また、ターンオンdi/dt 容量も大きいため、効率と信頼性が向上します。
すべてのダイオードとサイリスタは、RoHS 準拠を保証するために、堅牢な規格に従って製造および組み立てられています。 ディスクリート、ディスク、モジュール ハウジング内の製品を強化するために、クランプ、ゲート リード、光ファイバー、レーザー ダイオードなどの技術アクセサリも提供しています。
インフィニオンのパワーダイオードとサイリスタは、サイリスタ / ダイオードディスク、サイリスタ / ダイオードモジュール、サイリスタ ソフトスターター モジュール、ブリッジ整流器 & AC スイッチ、CoolSiC™ ショットキーダイオード、Si ダイオード、ダイオードベアダイのサブカテゴリに分類されます。
サイリスタとダイオードディスクは、密閉されたセラミックハウジングに収められており、機械的および環境的損傷に対する堅牢な保護を提供します。 SiCベースのダイオードを活用して、高い電力密度と電力要件を実現します。
市場投入までの時間を短縮し、電力性能比を短縮するために、インフィニオンはサイリスタモジュールとダイオードモジュールを提供しています。 これらのモジュールは、高い過負荷容量、熱安定性、および取り付けが簡単な頑丈なベースプレートを提供します。
インフィニオンのディスクリートダイオードおよびサイリスタ製品についてさらに詳しく
インフィニオンのディスクリートパッケージのサイリスタとダイオードの包括的なポートフォリオにより、ハードまたはソフトスイッチングトポロジー、高速スイッチングまたはソフトリカバリーの要求など、設計に最適な製品を選択できます。
高出力の光トリガー サイリスタ (LTT) は、高いDC ブロッキング電圧、サージ電流能力、および統合保護を提供し、最新のHVDC コンバーター設計の合理化に役立ちます。電気信号トリガー サイリスタ (ETT) は、電力スケーリングを容易にするための優れたオプションです。ハードスイッチングおよび共振スイッチングのアプリケーションを効率化するには、ソフトリカバリー特性を備えたフリーホイールダイオードを使用してください。
CoolSiC™ ショットキーダイオードは、高電圧、高温アプリケーションで性能を発揮し、温度、スイッチング速度、または負荷電流に依存しないスイッチング損失を示します。 インフィニオンは、低VF で堅牢なEMI を備えた600 V および1200 V のウルトラ ソフト ダイオードと、18〜100kHz のスイッチングアプリケーション向けの650 V 高速ダイオードも提供しています。
車載用の溶接業界向けには、低オン電圧のハウジングレス溶接ダイオードが提供されており、中周波抵抗溶接や高電流整流器の用途に最適です。
インフィニオンのサイリスタおよびダイオードモジュールは、費用対効果が高く、取り付けが簡単で、迅速な設置が可能です。 これらの製品は、圧接またははんだ接合技術によって堅牢性を強化されています。これらのモジュールの多くには、高電力密度アプリケーションでの熱性能と信頼性を向上させるために、サーマル インターフェース マテリアル (TIM) も組み込まれています。
1600V 〜 4400V の圧接モジュールは、高い過負荷容量とブロッキング安定性を提供し、高い電力密度および温度要件でクラス最高の性能と信頼性を実現します。 サイリスタ ソフトスターター モジュールは、低電圧のソフトスタート アプリケーション向けの費用対効果が高く使いやすいモジュールです。 はんだ接合モジュールは、高性能と競争力のある価格でこれらのモジュール間のギャップを埋めます。
インフィニオンは、ディスクリート、モジュール、ディスクハウジングのダイオードとサイリスタを、幅広いアプリケーション、電圧、温度、電力クラス向けに提供しています。 これらのデバイスの高い過負荷容量と安定したオン状態の動作により、サージ保護が提供され、ダウンタイムの短縮と寿命の延長につながります。 また、ターンオンdi/dt 容量も大きいため、効率と信頼性が向上します。
すべてのダイオードとサイリスタは、RoHS 準拠を保証するために、堅牢な規格に従って製造および組み立てられています。 ディスクリート、ディスク、モジュール ハウジング内の製品を強化するために、クランプ、ゲート リード、光ファイバー、レーザー ダイオードなどの技術アクセサリも提供しています。
インフィニオンのパワーダイオードとサイリスタは、サイリスタ / ダイオードディスク、サイリスタ / ダイオードモジュール、サイリスタ ソフトスターター モジュール、ブリッジ整流器 & AC スイッチ、CoolSiC™ ショットキーダイオード、Si ダイオード、ダイオードベアダイのサブカテゴリに分類されます。
サイリスタとダイオードディスクは、密閉されたセラミックハウジングに収められており、機械的および環境的損傷に対する堅牢な保護を提供します。 SiCベースのダイオードを活用して、高い電力密度と電力要件を実現します。
市場投入までの時間を短縮し、電力性能比を短縮するために、インフィニオンはサイリスタモジュールとダイオードモジュールを提供しています。 これらのモジュールは、高い過負荷容量、熱安定性、および取り付けが簡単な頑丈なベースプレートを提供します。
インフィニオンのディスクリートダイオードおよびサイリスタ製品についてさらに詳しく
インフィニオンのディスクリートパッケージのサイリスタとダイオードの包括的なポートフォリオにより、ハードまたはソフトスイッチングトポロジー、高速スイッチングまたはソフトリカバリーの要求など、設計に最適な製品を選択できます。
高出力の光トリガー サイリスタ (LTT) は、高いDC ブロッキング電圧、サージ電流能力、および統合保護を提供し、最新のHVDC コンバーター設計の合理化に役立ちます。電気信号トリガー サイリスタ (ETT) は、電力スケーリングを容易にするための優れたオプションです。ハードスイッチングおよび共振スイッチングのアプリケーションを効率化するには、ソフトリカバリー特性を備えたフリーホイールダイオードを使用してください。
CoolSiC™ ショットキーダイオードは、高電圧、高温アプリケーションで性能を発揮し、温度、スイッチング速度、または負荷電流に依存しないスイッチング損失を示します。 インフィニオンは、低VF で堅牢なEMI を備えた600 V および1200 V のウルトラ ソフト ダイオードと、18〜100kHz のスイッチングアプリケーション向けの650 V 高速ダイオードも提供しています。
車載用の溶接業界向けには、低オン電圧のハウジングレス溶接ダイオードが提供されており、中周波抵抗溶接や高電流整流器の用途に最適です。
インフィニオンのサイリスタおよびダイオードモジュールは、費用対効果が高く、取り付けが簡単で、迅速な設置が可能です。 これらの製品は、圧接またははんだ接合技術によって堅牢性を強化されています。これらのモジュールの多くには、高電力密度アプリケーションでの熱性能と信頼性を向上させるために、サーマル インターフェース マテリアル (TIM) も組み込まれています。
1600V 〜 4400V の圧接モジュールは、高い過負荷容量とブロッキング安定性を提供し、高い電力密度および温度要件でクラス最高の性能と信頼性を実現します。 サイリスタ ソフトスターター モジュールは、低電圧のソフトスタート アプリケーション向けの費用対効果が高く使いやすいモジュールです。 はんだ接合モジュールは、高性能と競争力のある価格でこれらのモジュール間のギャップを埋めます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.