概要
mTOLGパッケージファミリーは、インフィニオンの最先端のOptiMOS™ 5 Linear FET 2テクノロジーにより、幅広いSOAと最先端のRDS(on)性能のクラス最高の組み合わせを提供します。これはJEDECリストパッケージであり、他の8x8 mm2ガルウィングパッケージMOSFETと互換性があります。例えばLFPAK88タイプです。
主な特長
- 広い安全動作領域 (SOA)
- 超低オン抵抗
- 低漏れ電流
- 最適化された転送特性
- 8 mm x 8 mmのフットプリント
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのOptiMOS™リニアFETとOptiMOS™ 5 Linear FET 2では、エンハンスドモードMOSFETの飽和領域におけるオン抵抗(RDS(on))とリニアモード動作との間にトレードオフはありません。この革新的なアプローチは、トレンチMOSFETの最先端のRDS(on)と、従来の平面MOSFETの広い安全動作領域(SOA)を提供します。このファミリは、導通損失が低く、突入電流が大きいため、負荷での損傷を防ぎ、起動を高速化し、ダウンタイムを短縮します。
mTOLGパッケージは、アプリケーションに次の利点を提供します。
- 温度サイクル結果の向上
- 金属基板PCBに推奨
- 導通損失の最小化
- 優れたスイッチング性能
- 高電力密度
- 8x8mm2のフットプリントに対応
OptiMOS™ 5 Linear FET 2は、電動工具、電動自転車、電動スクーター、フォークリフト、バッテリーバックユニット、バッテリー駆動車両など、幅広いアプリケーションで一般的に見られるサーバーおよびAIサーバーのホットスワップ、テレコムの電子ヒューズ、またはバッテリー管理システム(BMS)のバッテリー保護コンポーネントなどの保護機能に最適なデバイスです。
インフィニオンのOptiMOS™リニアFETとOptiMOS™ 5 Linear FET 2では、エンハンスドモードMOSFETの飽和領域におけるオン抵抗(RDS(on))とリニアモード動作との間にトレードオフはありません。この革新的なアプローチは、トレンチMOSFETの最先端のRDS(on)と、従来の平面MOSFETの広い安全動作領域(SOA)を提供します。このファミリは、導通損失が低く、突入電流が大きいため、負荷での損傷を防ぎ、起動を高速化し、ダウンタイムを短縮します。
mTOLGパッケージは、アプリケーションに次の利点を提供します。
- 温度サイクル結果の向上
- 金属基板PCBに推奨
- 導通損失の最小化
- 優れたスイッチング性能
- 高電力密度
- 8x8mm2のフットプリントに対応
OptiMOS™ 5 Linear FET 2は、電動工具、電動自転車、電動スクーター、フォークリフト、バッテリーバックユニット、バッテリー駆動車両など、幅広いアプリケーションで一般的に見られるサーバーおよびAIサーバーのホットスワップ、テレコムの電子ヒューズ、またはバッテリー管理システム(BMS)のバッテリー保護コンポーネントなどの保護機能に最適なデバイスです。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.