これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
Power Quad Flat No-lead (PQFN) 3.3 x 3.3mm MOSFETパッケージは、高効率をコンパクトサイズで実現します。
主な特長
- Low RDS(on)
- スモールアウトラインパッケージ
- Low gate charge
- スーパーロジックレベル(2.5V)対応
- ロジックレベル(4.5V)対応
アプリケーション
製品
概要
このsmall-outline package (SOP) のMOSFETファミリーは、効率と電力密度の向上を必要とするアプリケーションに最適です。 PQFN MOSFET製品は、StrongIRFET™およびOptiMOS™ MOSFET技術とともに利用でき、汎用アプリケーションと高性能アプリケーションの両方に最適化されたソリューションを提供します。
このポートフォリオは、単一のNチャネルおよびPチャネルMOSFET、および デュアルチャネルMOSFETで構成されています。このファミリーは、さまざまな設計要件に対し-30Vから250Vまでの電圧範囲から選択でき、標準のドレインダウンおよびソースダウンピン構成は、PQFN 3.3 x 3.3パッケージ製品で入手可能です。
PQFN 3.3x3.3のファミリー4.5Vおよび2.5Vのゲート駆動能力により、ゲート駆動に柔軟性を提供します。RDS(on)が低いため、システム全体の設計を効率化できます。スモールアウトライン パッケージにより基板スペースが削減されるとともに、ゲート電荷が小さいためスイッチング損失と駆動損失が低減され、設計効率が向上します。
このsmall-outline package (SOP) のMOSFETファミリーは、効率と電力密度の向上を必要とするアプリケーションに最適です。 PQFN MOSFET製品は、StrongIRFET™およびOptiMOS™ MOSFET技術とともに利用でき、汎用アプリケーションと高性能アプリケーションの両方に最適化されたソリューションを提供します。
このポートフォリオは、単一のNチャネルおよびPチャネルMOSFET、および デュアルチャネルMOSFETで構成されています。このファミリーは、さまざまな設計要件に対し-30Vから250Vまでの電圧範囲から選択でき、標準のドレインダウンおよびソースダウンピン構成は、PQFN 3.3 x 3.3パッケージ製品で入手可能です。
PQFN 3.3x3.3のファミリー4.5Vおよび2.5Vのゲート駆動能力により、ゲート駆動に柔軟性を提供します。RDS(on)が低いため、システム全体の設計を効率化できます。スモールアウトライン パッケージにより基板スペースが削減されるとともに、ゲート電荷が小さいためスイッチング損失と駆動損失が低減され、設計効率が向上します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.