これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのSuperSO8パッケージは、業界標準のPQFN 5x6mmパッケージと同等です。 SuperSO8パッケージは、サーバー、テレコム、電動工具、D級オーディオアンプなどの定電圧駆動機器といった、さまざまなアプリケーションに対して最高の効率と電力管理を提供します。 SuperSO8パッケージには熱特性が改善されたバージョンもあり、最大ケース温度は175°Cです。
主な特長
- 低RDS(on) (40Vで0.7mΩ)
- 最高の効率と電力密度
- 同期整流に最適化
- 高いシステム信頼性
- 強化された熱定格175°C
- 熱耐性
- より長い寿命
アプリケーション
製品
概要
堅牢性を向上させるための強化された温度定格
OptiMOS™ 5パワーMOSFETは、パッケージ内の温度改善とともに最新の技術を提供します。 この新しい組み合わせにより、より高い電力密度と堅牢性が向上し、優れた効率とシステム信頼性を実現できます。
低定格デバイスと比較して、175°CのTJ_MAXは、より高い動作時ジャンクション温度までより多くの電力を扱うことができ、同じ動作時ジャンクション温度であればより長い寿命を提供します。 さらに、安全動作領域 (SOA) にて20%改善を達成。 この新しいパッケージは、テレコム、モータードライブ、サーバなどのアプリケーションに最適です。
標準のSuperSO8(最大ジャンクション温度150°C品)と比較して、OptiMOS™ 5 175°C品はドレイン電流または消費電力のいずれかで最大30%の増加を示します。 この強化された温度定格を提供する製品群の最初のリリースとしては、OptiMOS™ 5 30V、40V、および60Vが入手可能です。
堅牢性を向上させるための強化された温度定格
OptiMOS™ 5パワーMOSFETは、パッケージ内の温度改善とともに最新の技術を提供します。 この新しい組み合わせにより、より高い電力密度と堅牢性が向上し、優れた効率とシステム信頼性を実現できます。
低定格デバイスと比較して、175°CのTJ_MAXは、より高い動作時ジャンクション温度までより多くの電力を扱うことができ、同じ動作時ジャンクション温度であればより長い寿命を提供します。 さらに、安全動作領域 (SOA) にて20%改善を達成。 この新しいパッケージは、テレコム、モータードライブ、サーバなどのアプリケーションに最適です。
標準のSuperSO8(最大ジャンクション温度150°C品)と比較して、OptiMOS™ 5 175°C品はドレイン電流または消費電力のいずれかで最大30%の増加を示します。 この強化された温度定格を提供する製品群の最初のリリースとしては、OptiMOS™ 5 30V、40V、および60Vが入手可能です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.