これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの OptiMOS™ N チャネルパワーMOSFETファミリーは、7 x 8mmの小型TO-Leadless (sTOLL) パッケージで、非常に低いRDS(on) および大電流能力のベンチマークを設定します。パッケージは溝付きゲートとソースピンを備えており、簡単な自動光学検査が可能です。
主な特長
- 高電流能力
- 低パッケージ抵抗
- 最小浮遊インダクタンス
- 業界最小のRDS(on)およびFOM
- 溝付きゲートおよびソースピン
アプリケーション
製品
概要
OptiMOS™ MOSFETテクノロジーと組み合わせた新しいsTOLL 7.0x8.0mmパッケージは、DPAK(TO-252)やD²PAK(TO-263)などの従来のSMDパッケージよりも優れています。sTOLLパッケージは、熱性能を犠牲にすることなく、より小さなフォームファクターでより高い電流能力を提供します。さらに、sTOLLパッケージはパッケージの抵抗と浮遊インダクタンスを最小限に抑え、スイッチング動作を改善します(従来のDPAKおよびD2PAKパッケージと比較して)。
sTOLLは、産業用ロボット、電動工具、ガーデニングツールなどのバッテリー駆動アプリケーションに最適なソリューションです。非常に低いRDS(on) と高電流定格(連続およびパルス)により、バッテリの駆動時間が長くなり、より高い電力密度の設計が可能になります。
この製品ポートフォリオは、ノーマルレベル (NL) ゲートしきい値電圧で構成されており、高温でも誘導ターンオンに対する耐性が高く、お客様に十分な設計マージンと柔軟性を提供します。
OptiMOS™ MOSFETテクノロジーと組み合わせた新しいsTOLL 7.0x8.0mmパッケージは、DPAK(TO-252)やD²PAK(TO-263)などの従来のSMDパッケージよりも優れています。sTOLLパッケージは、熱性能を犠牲にすることなく、より小さなフォームファクターでより高い電流能力を提供します。さらに、sTOLLパッケージはパッケージの抵抗と浮遊インダクタンスを最小限に抑え、スイッチング動作を改善します(従来のDPAKおよびD2PAKパッケージと比較して)。
sTOLLは、産業用ロボット、電動工具、ガーデニングツールなどのバッテリー駆動アプリケーションに最適なソリューションです。非常に低いRDS(on) と高電流定格(連続およびパルス)により、バッテリの駆動時間が長くなり、より高い電力密度の設計が可能になります。
この製品ポートフォリオは、ノーマルレベル (NL) ゲートしきい値電圧で構成されており、高温でも誘導ターンオンに対する耐性が高く、お客様に十分な設計マージンと柔軟性を提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.