REF_XDP701_4800
データセンターにおける次世代400 V/800 Vラック アーキテクチャ向け
人工知能(AI)の世界が進化し続けるにつれて、より強力で効率的なデータセンターおよびサーバーアプリケーションに対する需要が高まっています。この高まるニーズに応えて、インフィニオンは将来の±400/800 V AIデータセンターおよびサーバーアプリケーション向けに特別に設計されたホットスワップ コントローラー ボード レベルのソリューションを発表します。AIデータセンターとサーバーにおける±400/800 Vアーキテクチャの導入は、さらに高速で効率的なデータ処理を可能にする高電圧システムへの大きな転換を意味します。インフィニオンはREF_XDP701_4800で、高電圧システム独特の課題に対応します。
REF_XDP701_4800リファレンスボードは、AIサーバーアプリケーションにおける次世代の±400/800V電源アーキテクチャの高まる需要をサポートするように設計された包括的なホットスワップ コントローラー ソリューションです。XDP701-1ホットスワップ コントローラーとCoolSiC™ JFETテクノロジーを搭載し、電源関連の障害からシステムを保護する堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。
XDP701-1 ホットスワップ コントローラーは、AIデータセンターの電力供給システムの重要なコンポーネントです。突入電流、過電圧/低電圧、過熱など、その他の電力関連の障害から保護します。XDP™コントローラーは、1200 V定格のCoolSiC™ JFETテクノロジーと連携して動作し、突入電流の制御と大きな入力バルク容量のプリチャージをサポートします。このテクノロジーは、RDSon*Aの性能指数と堅牢性の優れたバランスを実現できるため、ホットスワップ アプリケーションに適しています。
- 100 V DC ~ 800 V DC (±10%) の広い供給電圧範囲
- 出力電圧 800 V DC (±10%)
- 出力電流 0 A~16 A
- 最大12 kWの出力電力供給
- 最大300 μFの入力バルク容量を2秒以内にプリチャージ
- PMBus v1.3によるリアルタイム テレメトリ
- 閉ループSOA制御
- 0 V/+800 Vおよび-400 V/+400 V DCバスに対応
- CoolSiC™ JFETを線形モードで制御する機能により、過電圧発生時にも電力システムを安全かつ確実に動作させることができます
- エネルギーおよび電力のレポートを含む高度な保護および監視機能により、設計者は信頼性と効率性に優れた動作に向けて、システム設計を最適化できます
- 統合補助電源
- 入力容量の高速プリチャージ
REF_XDP701_4800リファレンスボードは、高電力AIサーバー エコシステムにおける電力パス保護ソリューションに対する高まる要件をサポートするように設計されています。インフィニオンは、ホットスワップ コントローラー向けの堅牢で信頼性の高いソリューションを提供することで、開発者が効率的でスケーラブルなAIサーバー アプリケーションを作成できるように支援することを目指しています。このソリューションは、電力関連の障害のリスクを軽減し、システムの稼働時間を向上させ、運用コストを削減するのに役立ちます。REF_XDP701_4800リファレンスボードは、193 mm x 93 mm というコンパクトなサイズで、スペースが限られたAIサーバーアプリケーションに最適なソリューションです。