PSOC™ Edge E84 AI Kit (KIT_PSE84_AI) は、ML/AIを活用したアプリケーションを迅速にプロトタイピングするために設計されています。PSOC™ Edge E84シリーズMCUと、多数のオンボード マルチメディア機能、機械学習 (ML) 機能、接続機能を備えています。

PSOC™ Edge E84 AIキットには、次の2つのデモが事前にプログラムされています。

音声アシスタント: オンボードのPDMマイクを使用して、ウェイクワードと、LEDを制御するコマンドを検出します。

ジェスチャー検出: オンボードのレーダー センサーを使用して、押す、右/左/上/下へのスワイプなど、さまざまなジェスチャーを検出します。

PSOC™ Edge E84 AIキットの開封体験ビデオ

KIT_PSE84_AIの詳細

PSOC™ Edge E84 AIキットには次の機能があります。
  • PSOC™ Edge E84 MCU – PSE846GPS2DBZC4
  • AIROC™ CYW55513IUBGTベースのWi-Fi&Bluetooth®コンボMurata Type 2FY (LBEE5HY2FY) コネクティビティ モジュール
  • 512 Mbit Quad-SPI NORフラッシュと128 Mbit Octal-SPI HYPERRAM™
  • Raspberry Pi互換MIPI-DSIディスプレイ
  • USB-Cコネクタ
  • USB2.0カメラ モジュール
  • アナログとデジタルのオーディオインターフェース
  • アナログ マイク2本とPDMマイク2本
  • KitProg3オンボードSWDプログラマー/デバッガー
  • JTAG/SWDデバッグヘッダー
  • I/O拡張ヘッダー
  • 6軸加速度計とジャイロスコープIMU、3軸磁気センサー
  • センサー: 気圧センサー、湿度センサー、レーダーセンサー
  • MCU電源ドメインと周辺機器電源ドメイン
  • 以下の動作電圧をサポート - 1.8 Vおよび3.3 V
  • ユーザーLEDとユーザーボタン
PSOC4 Multi Sense

PSOC™ Edge E84 Al評価キットには以下が含まれます。

  • PSOC™ Edge E84 AI評価キット
  • USB2.0カメラ モジュール
  • クイックスタートガイド
PSOC™ Edge E84 AIキット
PSOC™ Edge E84 AIキット

注: Position 20はデフォルトでは実装されていません。

この評価キットは、堅牢なエコシステム、包括的なドキュメント、DEEPCRAFT™ AI Suiteとの統合 を含むインフィニオンのModusToolbox™ソフトウェアのフル活用などにより、ML/AI アプリケーション設計を可能にすることで、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。

ModusToolbox™ソフトウェア

PSOC™ Edge E84 AIキットを評価するためのさまざまなサンプルコードがあり、 PSOC™ Edge E84 MCUに慣れ、独自のデザインを作成するのに役立ちます。これらの例にはModusToolbox™ Project Creatorツールからアクセスできます。

DEEPCRAFT™ AI Suite

DEEPCRAFT™ AI Suiteは、エッジ デバイスでの機械学習の開発プラットフォームです。このプラットフォームにより、さまざまな組み込みアプリケーションにAIを導入し、機能、制御、エネルギー効率、プライバシーを強化できます。DEEPCRAFT™ AIを使用すると、市場投入までの時間を短縮し、世界中の顧客に幅広いアプリケーションを提供できるようになります。

PSOC™ Edge E84 AIキットには次の機能があります。
  • PSOC™ Edge E84 MCU – PSE846GPS2DBZC4
  • AIROC™ CYW55513IUBGTベースのWi-Fi&Bluetooth®コンボMurata Type 2FY (LBEE5HY2FY) コネクティビティ モジュール
  • 512 Mbit Quad-SPI NORフラッシュと128 Mbit Octal-SPI HYPERRAM™
  • Raspberry Pi互換MIPI-DSIディスプレイ
  • USB-Cコネクタ
  • USB2.0カメラ モジュール
  • アナログとデジタルのオーディオインターフェース
  • アナログ マイク2本とPDMマイク2本
  • KitProg3オンボードSWDプログラマー/デバッガー
  • JTAG/SWDデバッグヘッダー
  • I/O拡張ヘッダー
  • 6軸加速度計とジャイロスコープIMU、3軸磁気センサー
  • センサー: 気圧センサー、湿度センサー、レーダーセンサー
  • MCU電源ドメインと周辺機器電源ドメイン
  • 以下の動作電圧をサポート - 1.8 Vおよび3.3 V
  • ユーザーLEDとユーザーボタン
PSOC4 Multi Sense

PSOC™ Edge E84 Al評価キットには以下が含まれます。

  • PSOC™ Edge E84 AI評価キット
  • USB2.0カメラ モジュール
  • クイックスタートガイド
PSOC™ Edge E84 AIキット
PSOC™ Edge E84 AIキット

注: Position 20はデフォルトでは実装されていません。

この評価キットは、堅牢なエコシステム、包括的なドキュメント、DEEPCRAFT™ AI Suiteとの統合 を含むインフィニオンのModusToolbox™ソフトウェアのフル活用などにより、ML/AI アプリケーション設計を可能にすることで、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。

ModusToolbox™ソフトウェア

PSOC™ Edge E84 AIキットを評価するためのさまざまなサンプルコードがあり、 PSOC™ Edge E84 MCUに慣れ、独自のデザインを作成するのに役立ちます。これらの例にはModusToolbox™ Project Creatorツールからアクセスできます。

DEEPCRAFT™ AI Suite

DEEPCRAFT™ AI Suiteは、エッジ デバイスでの機械学習の開発プラットフォームです。このプラットフォームにより、さまざまな組み込みアプリケーションにAIを導入し、機能、制御、エネルギー効率、プライバシーを強化できます。DEEPCRAFT™ AIを使用すると、市場投入までの時間を短縮し、世界中の顧客に幅広いアプリケーションを提供できるようになります。

販促資料、ドキュメント、設計サポート リソースなどを注文および確認