DPS368
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2034
-
インターフェースI2C and SPI (both with optional interrupt)
-
圧力範囲 範囲300 hPa~1200 hPa
-
温度 範囲-40 °C~85 °C
-
精度Relative accuracy: ± 0.06 hPa (or ±0.5 m), Absolute accuracy: ± 1 hPa (or ±8 m), Precision: ± 0.002 hPa (or ±0.02 m)
-
電源電圧 範囲1.7 V~3.6 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DPS368XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 04/2019 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 04/2019 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Package dimensions: 8-pin LGA, 2.0 x 2.5 x 1.1 mm3
- Operation range:
- Pressure: 300–1200 hPa
- Temperature: -40–85°C
- Precision: ± 0.002 hPa (or ±0.02 m)
- Rel. accuracy: ± 0.06 hPa (or ±0.5 m)
- Abs. accuracy: ± 1 hPa (or ±8 m)
- Temperature accuracy: ± 0.5°C
- Avg. current consumption: 1.7 µA(pressure measurement) @1Hzsampling rate, standby: 0.5 µA.
- Integrated FIFO
- Interface: I2C and SPI(both with optional interrupt)
利点
- Fast, ultra-low noise read-out allows for precise measurement of altitude, air flow and body movements
- Small package size ideal for wearable devices & mobile applications
- Sensor can be used in harsh environment (water, dust & humidity)
- Environmentally resistant package facilitates handling in assembly line
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.