AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP122 dBSPL
-
LFRO20 Hz
-
Sensitivity-26 dBFS
-
SNR73 dB(A)
-
インターフェースDigital PDM
-
パッケージ寸法4.00 x 3.00 x 1.20 mm³
-
消費電流980 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧1.62 - 3.60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM73D122V01XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Ultra-low self-noise/ultra-high SNR 73dB(A)
- Very high sensitivity (-26 dBFS)
- Sealed Dual Membrane (SDM) technology with IP57 ingress protection at microphone level
- High dynamic range and acoustic overload point (AOP) of 122 dBSPL
- Very tight part-to-part phase and sensitivity matching (± 1dB)
- Flat frequency response with a low LFRO (low frequency roll-off) of 20Hz
- Very low group delay (7µs @ 1kHz)
利点
- Powerful far-field and low volume audio pick-up
- Robust ingress protection (IP57) at a microphone level
- Enablement of advanced audio features (audio zoom, beamforming)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.