CYW55513
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYW55513

Wi-Fi 6E 1x1トライバンド+Bluetooth® 6.0低消費電力コンボIC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYW55513
CYW55513
個.


製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • Bluetoothインターフェース
    UART/SDIO
  • Bluetooth仕様
    Bluetooth 6.0
  • Currently planned availability until at least
    01-01-2040
  • Frequency
    192 MHz
  • GPIO
    39
  • ROM
    2048 KB
  • SRAM
    768 KByte
  • Wi-Fi Bandwidth
    20 MHz
  • WI-FIインターフェース
    SDIO/SPI
  • Wi-Fiバンド
    2.4GHz, 5GHz, 6GHz
  • Wi-Fi仕様
    Wi-Fi 6E (802.11ax)
  • アンテナ構成
    1x1
  • オペレーティング システムのサポート
    Linux, Android, RTOS
  • コア
    Cortex M33
  • パッケージ
    WLBGA-143
  • パートナー モジュール
    Y
  • ピッチ
    0.35 mm
  • ファミリー
    AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~4.8 V
  • 寸法
    3.57 × 5.32 mm
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 発売日
    2025
  • 製品の説明
    Wi-Fi 6 Combo

OPN
CYW55513IUBGT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLBGA-143 (002-33373)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2024
組立国
SG
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLBGA-143 (002-33373)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2024
組立国
SG
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
The high-performance, versatile AIROC™ CYW55513 tri-band Wi-Fi 6E and Bluetooth® 5.4 single-chip combo surpasses Wi-Fi- 6/6E wireless standards with many security features and reliable connectivity. This power-efficient design is optimized for smart home, wearables, and other small applications. It offers a cost-effective balance of advanced Wi-Fi 6E and Bluetooth®/BLE features with performance and power savings to meet IoT connectivity needs.

特長

  • 1x1, Tri-Band 2.4/5/6GHz, 20MHz Wi-Fi 6E
  • OFDMA, MU-MIMO, TWT, BSS Coloring, DCM
  • STA and SoftAP mode
  • Network offload power save features
  • WPA2 and WPA3 Security
  • SDIO and GSPI Host Interface
  • Bluetooth®/BLE 5.4
  • Bluetooth A2DP, HFP Audio, LE Audio
  • LE long range, 2Mbps, Adv. Extensions
  • UART or SDIO shared with Wi-Fi
  • -40 to +85C operating temperature range
  • Secure boot, encryption, authentication

利点

  • IoTアプリケーションの要求に合わせて最適化
  • チャネル拡張に向けた6 GHz帯 (グリーンフィールド) に対応
  • ネットワーク効率を向上
  • 通信距離を改善し、消費電力を削減
  • ホステッドモード/エンベデッドモードの両モード対応のBluetooth/BLEオーディオ
  • 多層セキュリティにより保護を強化
  • EU CRAクラスI (対象)

アプリケーション

図

CYW55511,12,13 Block Diagram
CYW55511,12,13 Block Diagram
CYW55511,12,13 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ