BGT60TR13C
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BGT60TR13C

XENSIV™ 60GHz radar sensor for advanced sensing

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BGT60TR13C
BGT60TR13C


製品仕様情報

  • FoV (HPBW)
    90
  • Frequency 範囲
    58 GHz~63.5 GHz
  • Rxアンテナの数
    3
  • Txアンテナの数
    1
  • アングル アライバル
    Yes
  • アンテナ
    Antennas in package
  • ゲイン
    5 dBi
  • ファミリー
    60 GHz radar sensors
  • モーション
    Yes
  • 対象アプリケーション
    Major Home Appliance, Presence detection, Smartwatch, Smart speaker, Notebook, Smart Home, Sleeping monitoring, Material detection, Health Care, Elderly monitoring, People counting, Heart monitoring, Smartphone gesture, People tracking
  • 最大検出範囲
    15 m
  • 最小検出範囲
    0.2 m
  • 消費電流
    200 mA
  • 温度範囲
    -20 to +70°C
  • 範囲
    yes
  • 認定
    Industrial (JEDEC20/22)
  • 速度[m/s]
    Yes
  • 電源電圧
    1.8 V

OPN
BGT60TR13CE6327XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
KR
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR
ウェハ製造国
DE
The BGT60TR13C is a 60 GHz radar sensor with Antennas in Package (AIP) in an L-shaped array. Its built-in Finite-State Machine (FSM) manages FMCW frequency sweeps, data acquisition, and sample storage into the internal FIFO memory, while optimized power modes and DC duty cycling minimize power consumption. The sensor is configured and controlled via a standard SPI interface, allowing for easy integration into various applications.

特長

  • Finite-State-Machine (FSM)
  • Ramp up speed of 400MHz/µs
  • High Signal-To-Noise Ratio (SNR)
  • High Bandwidth >5GHz
  • High sensitivity
  • Package: 6.5 x 5.0 x 0.9 mm³
  • <5mW (duty cycling according to released FCC waiver)

図

BGT60TR13C diagram
BGT60TR13C diagram
BGT60TR13C diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ