これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
OptiMOS™ 6
OptiMOS™ 6パワーMOSFETで設計を次のレベルのシステム効率に引き上げます
-
このページ
カテゴリー別に参照
OptiMOS™ 6 60 V
OptiMOS™ 6 60 V - 高効率、ソフトスイッチング トポロジー、コンパクトな熱設計を実現するベンチマーク技術。
OptiMOS™ 6 パワーMOSFET 100 V
OptiMOS™ 6 100 V: 最新のパワー MOSFETテクノロジーが、高スイッチング周波数アプリケーションの新しい業界標準を打ち立てました
OptiMOS™ 6 120 V
完全に最適化された120V パワーMOSFETは、さまざまなパッケージオプションでクラス最高の性能を実現します。
OptiMOS™ 6 40 V
インフィニオン初の第6世代6 OptiMOS™ 製品ファミリー、ロジックレベルとノーマルレベルで利用可能な最先端のMOSFET
概要
高効率、電力密度、より優れた熱挙動は、電力管理に関する重要なトレンドです。 インフィニオンは、あらゆるアプリケーションの要件を満たすことができる非常に革新的なパワーMOSFET技術の導入に常に取り組んでいます。
インフィニオンは最近、最新のOptiMOS™ 6パワーMOSFET技術を発表し、OptiMOS™ 3およびOptiMOS™ 5とともに産業用パワーMOSFETポートフォリオを構成しています。
さらに、 StrongIRFET™ パワーMOSFETファミリーは、使いやすさと幅広い可用性が重要な要件である場合にポートフォリオを補完します。
OptiMOS™ 6パワーMOSFETファミリーは、40Vから120Vまでの電圧範囲で入手可能です。 本ファミリーは、PQFN 3.3x3.3 など、お客様の設計要件を満たすさまざまなパッケージで提供されます。 sTOLL、SuperSO8、TOLL、およびTOLT。 対象アプリケーション
- スイッチ モード電源 (SMPS)
- 再生可能エネルギー
- OR回路
- モータードライブ
- LEV
- バッテリー駆動アプリケーション
OptiMOS™ 6パワーMOSFETファミリーの主な利点は次のとおりです。
- 低い導通損失
- 低スイッチング損失
- 最適化された熱管理
- 高い電流容量
- 並列接続時の電流分配の改善
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
高効率、電力密度、より優れた熱挙動は、電力管理に関する重要なトレンドです。 インフィニオンは、あらゆるアプリケーションの要件を満たすことができる非常に革新的なパワーMOSFET技術の導入に常に取り組んでいます。
インフィニオンは最近、最新のOptiMOS™ 6パワーMOSFET技術を発表し、OptiMOS™ 3およびOptiMOS™ 5とともに産業用パワーMOSFETポートフォリオを構成しています。
さらに、 StrongIRFET™ パワーMOSFETファミリーは、使いやすさと幅広い可用性が重要な要件である場合にポートフォリオを補完します。
OptiMOS™ 6パワーMOSFETファミリーは、40Vから120Vまでの電圧範囲で入手可能です。 本ファミリーは、PQFN 3.3x3.3 など、お客様の設計要件を満たすさまざまなパッケージで提供されます。 sTOLL、SuperSO8、TOLL、およびTOLT。 対象アプリケーション
- スイッチ モード電源 (SMPS)
- 再生可能エネルギー
- OR回路
- モータードライブ
- LEV
- バッテリー駆動アプリケーション
OptiMOS™ 6パワーMOSFETファミリーの主な利点は次のとおりです。
- 低い導通損失
- 低スイッチング損失
- 最適化された熱管理
- 高い電流容量
- 並列接続時の電流分配の改善
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.