これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
新しいOptiMOS™ 6 150Vテクノロジーは、テレコムやサーバーのSMPSからeForkliftやLEV、ソーラーオプティマイザーやハイパワーUSB充電器まで、さまざまなアプリケーションの要件を満たすように設計されています。業界最小のRDS(on)、スイッチング性能の向上、優れたEMI動作により、OptiMOS™ 6 150Vは、前身のOptiMOS™ 5と比較して大幅に改善され、比類のない効率、電力密度、信頼性を実現します。
主な特長
- RDS(on)がOptiMOS™ 5に比べ最大で41%低減
- FOMgはOptiMOS™ 5に比べ20%低減
- FOMgdはOptiMOS™ 5に比べ17%低減
- 業界で最も低いQrr 150 V
- OptiMOS™ 5に比べてダイオードのソフトリカバリ特性が向上
- Vgs(th)のばらつきが小さく±500 mV
- 高いアバランシェ耐量
- 最大Tjは175°C、モイスチャーレベルMSL1
アプリケーション
製品
概要
OptiMOS™ 6 150 Vファミリーは、アプリケーションに多くの利点をもたらします。
- ハードスイッチングとソフトスイッチングにおける低導通損失とスイッチング損失
- EMIの向上による安定した動作、オーバーシュートの低減
- 並列化時の電流共有の改善
- 堅牢性の向上
- 長寿命化とシステム信頼性の向上
OptiMOS™ 6 150Vファミリーには、さまざまなアプリケーションのニーズを満たす幅広いパッケージポートフォリオが付属しています。
- SuperSO8
- PQFN 3.3x3.3
- TOLG
- TOLL
- TOLT
- D²PAK 3ピン
- D²PAK 7ピン
- TO-220
新しいOptiMOS ™ 6 150Vテクノロジーは、さまざまな動作条件下で低導通損失とスイッチング損失を実現し、次のようなさまざまなターゲットアプリケーションに対応します。
- 小型電気自動車 (LEV)
- eフォークリフト
- テレコムSMPS
- サーバー SMPS
- 産業用SMPS
- 太陽光発電
- USB-PDアダプターと充電器
- 電動工具および園芸用品
OptiMOS™ 6 150 Vファミリーは、アプリケーションに多くの利点をもたらします。
- ハードスイッチングとソフトスイッチングにおける低導通損失とスイッチング損失
- EMIの向上による安定した動作、オーバーシュートの低減
- 並列化時の電流共有の改善
- 堅牢性の向上
- 長寿命化とシステム信頼性の向上
OptiMOS™ 6 150Vファミリーには、さまざまなアプリケーションのニーズを満たす幅広いパッケージポートフォリオが付属しています。
- SuperSO8
- PQFN 3.3x3.3
- TOLG
- TOLL
- TOLT
- D²PAK 3ピン
- D²PAK 7ピン
- TO-220
新しいOptiMOS ™ 6 150Vテクノロジーは、さまざまな動作条件下で低導通損失とスイッチング損失を実現し、次のようなさまざまなターゲットアプリケーションに対応します。
- 小型電気自動車 (LEV)
- eフォークリフト
- テレコムSMPS
- サーバー SMPS
- 産業用SMPS
- 太陽光発電
- USB-PDアダプターと充電器
- 電動工具および園芸用品
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.