これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
OptiMOS™ 6 135 Vは、主に72 Vおよび84 Vバッテリーを使用するLEV、電動フォークリフト、電動工具、ガーデニングツール、UPSなどの高出力モーター駆動アプリケーションを対象としています。この製品ファミリーは、120 Vと150 VのMOSFET間のギャップを効果的に埋め、最小のRds(on)で高い性能を実現し、効率的な電力処理と消費電力の低減を可能にしています。
主な特長
- 135 V製品において業界で最も低いRds(on)
- 低いV gs (th)のばらつき
- 超低逆回復電荷
- 幅広い製品ポートフォリオ
アプリケーション
製品
概要
OptiMOS™ 6 135Vファミリーには、次のような多くの利点があります。
- システムコスト削減
- 並列化の必要性を低減
- Vdsのオーバーシュートとスイッチング損失を低減
- 高電力密度設計
OptiMOS™ 6 135Vファミリーのパッケージポートフォリオには、以下のものが含まれます。
- PQFN 3.3x3.3
- SuperSO8
- TOLG
- TOリードレス
- TOLT
- D2PAK 7ピン
- TO-220
OptiMOS™ 6 135V MOSFETテクノロジーは、モータードライブに最適化されたコスト効率の高いソリューションであり、UPSなどの他のアプリケーションにも適応できます。
OptiMOS™ 5 150Vテクノロジーと比較して、大幅な性能向上が達成されています: ダイオードの逆回復電荷(Qrr)を最大70%削減し、ピーク逆回復電流(Irrm)を45%削減することで、EMIの低減と電力損失の低減に貢献しています。ゲートスレッショルド電圧の拡散が38%減少したため、動的電流シェアリングが改善され、信頼性が向上します。
その結果、次のような大電流アプリケーションで並列接続されたMOSFETの削減が可能になります。
- eスクーター
- フォークリフト
- 電動工具
- ガーデニングツール
- UPS
OptiMOS™ 6 135Vファミリーには、次のような多くの利点があります。
- システムコスト削減
- 並列化の必要性を低減
- Vdsのオーバーシュートとスイッチング損失を低減
- 高電力密度設計
OptiMOS™ 6 135Vファミリーのパッケージポートフォリオには、以下のものが含まれます。
- PQFN 3.3x3.3
- SuperSO8
- TOLG
- TOリードレス
- TOLT
- D2PAK 7ピン
- TO-220
OptiMOS™ 6 135V MOSFETテクノロジーは、モータードライブに最適化されたコスト効率の高いソリューションであり、UPSなどの他のアプリケーションにも適応できます。
OptiMOS™ 5 150Vテクノロジーと比較して、大幅な性能向上が達成されています: ダイオードの逆回復電荷(Qrr)を最大70%削減し、ピーク逆回復電流(Irrm)を45%削減することで、EMIの低減と電力損失の低減に貢献しています。ゲートスレッショルド電圧の拡散が38%減少したため、動的電流シェアリングが改善され、信頼性が向上します。
その結果、次のような大電流アプリケーションで並列接続されたMOSFETの削減が可能になります。
- eスクーター
- フォークリフト
- 電動工具
- ガーデニングツール
- UPS
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.