IRHLF7S3214SCS

IRHLF7S3214SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLF7S3214SCS
IRHLF7S3214SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    2.1 A
  • ID (@25°C) (最大)
    3.3 A
  • QG
    18 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    1000 mΩ
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    250 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    TO-205AF
  • 極性
    N
  • 認定
    QIRL

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon's N-channel MOSFET is a single rad hard device with a voltage rating of 200V and 3.3A current rating. It comes in a TO-205AF package with electrical performance up to 300krad(Si) TID. The IR HiRel R7 technology provides high performance power MOSFETs for space applications, with low RDS(on) and low gate charge to reduce power losses. This MOSFET is ideal for switching applications like DC-DC converters and motor controllers.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ