これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
有線および無線通信アプリケーションにおけるFPGA
有線および無線通信アプリケーションにおけるFPGA
-
このページ
概要
テレコムアプリケーションは、進化する規格、プロトコル、および適応性とアップグレード性に対する要求によって頻繁に変化します。 FPGAは、ハードウェアを変更することなく、新しい機能やプロトコルをサポートするように再プログラムできるため、FPGAに対処するための理想的なソリューションとして登場します。 また、屋外環境での動作に典型的な広い温度範囲と高電力効率の要件を満たすように設計することもできます。
利点
- クラス最高の電力効率
- 高密度でコンパクトな電力設計
- 優れた熱性能
- 堅牢なソリューション
- スケーラブルなコア電圧
- 高集積
ブロック図
概要
フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) は、以下の理由から、テレコム アプリケーションで広く使用されています。
- 変化する規格や要件への迅速な適応と再プログラミング
- 通信機器メーカー固有のユースケースに合わせたカスタマイズ機能
- リモート環境や電力に制約のある環境での動作
インフィニオンは、このような条件下で動作し、強化された環境基準を満たすことができるパワー マネージメント、セキュリティ、およびメモリコンポーネントを提供し、優れた熱性能を備え、堅牢で安全かつ高効率な機能を実現します。 これらは、IoT接続から5G経由、およびそれ以降まで、通信業界の進化する需要を満たすのに役立ちます。
インフィニオンは、幅広い環境温度要件を含む通信アプリケーションにおけるプログラマブルFPGAに理想的なDC-DC電源ソリューションを提供します。 インフィニオンの統合ポイントオブロード (PoL) 電圧レギュレーター、OptiMOS™統合スマートパワーステージ、およびデジタル マルチフェーズ コントローラーの包括的なポートフォリオは、システムの堅牢性、電力密度、効率、および優れた熱性能を提供し、通信機器メーカーが設計要件に合わせて製品を調整できるようにします。
ソフトウェアベースのセキュリティメカニズムと強化されていないセキュリティメカニズムは、特に顧客の製品が屋外にある可能性のある通信アプリケーションや、資産の物理的な保護が困難なその他の場所では、攻撃と操作が比較的簡単です。 データとネットワークの整合性を保護するための強力なセキュリティソリューションは、認定された強化されたセキュリティハードウェアに依存しています。 インフィニオンのトラステッドコンピューティングハードウェアは、数十年にわたる経験に基づいて、最高級のOPTIGA™ TPMおよびSEMPER™セキュアNORフラッシュソリューションを幅広く提供し、堅牢なセキュリティとFPGA電源の保護を提供します。
メモリ半導体で40年近くの経験を持つ当社は、最高のメモリ製品、ソリューション、およびテクノロジーで業界をリードしています。 インフィニオンは1982年に最初のランダム アクセス メモリを発表し、その順調な始まりから、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、F-RAM など、4K ビットから4G ビットまでの幅広い製品を提供するまでに成長しました。 比類のない品質と新技術に対する将来の投資への強いコミットメントにより、私たちは数十年にわたって業界をリードし続けます。
通信アプリケーション向けの揮発性および不揮発性メモリの差別化されたポートフォリオには、超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM 製品のEXCELON™ ファミリー、無限の耐久性を備えた業界最速のスタンドアロン不揮発性SRAM、小型フットプリントの低ピン数、高帯域幅のHYPERRAM™ pSRAM ファミリーなどがあります。
フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) は、以下の理由から、テレコム アプリケーションで広く使用されています。
- 変化する規格や要件への迅速な適応と再プログラミング
- 通信機器メーカー固有のユースケースに合わせたカスタマイズ機能
- リモート環境や電力に制約のある環境での動作
インフィニオンは、このような条件下で動作し、強化された環境基準を満たすことができるパワー マネージメント、セキュリティ、およびメモリコンポーネントを提供し、優れた熱性能を備え、堅牢で安全かつ高効率な機能を実現します。 これらは、IoT接続から5G経由、およびそれ以降まで、通信業界の進化する需要を満たすのに役立ちます。
インフィニオンは、幅広い環境温度要件を含む通信アプリケーションにおけるプログラマブルFPGAに理想的なDC-DC電源ソリューションを提供します。 インフィニオンの統合ポイントオブロード (PoL) 電圧レギュレーター、OptiMOS™統合スマートパワーステージ、およびデジタル マルチフェーズ コントローラーの包括的なポートフォリオは、システムの堅牢性、電力密度、効率、および優れた熱性能を提供し、通信機器メーカーが設計要件に合わせて製品を調整できるようにします。
ソフトウェアベースのセキュリティメカニズムと強化されていないセキュリティメカニズムは、特に顧客の製品が屋外にある可能性のある通信アプリケーションや、資産の物理的な保護が困難なその他の場所では、攻撃と操作が比較的簡単です。 データとネットワークの整合性を保護するための強力なセキュリティソリューションは、認定された強化されたセキュリティハードウェアに依存しています。 インフィニオンのトラステッドコンピューティングハードウェアは、数十年にわたる経験に基づいて、最高級のOPTIGA™ TPMおよびSEMPER™セキュアNORフラッシュソリューションを幅広く提供し、堅牢なセキュリティとFPGA電源の保護を提供します。
メモリ半導体で40年近くの経験を持つ当社は、最高のメモリ製品、ソリューション、およびテクノロジーで業界をリードしています。 インフィニオンは1982年に最初のランダム アクセス メモリを発表し、その順調な始まりから、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、F-RAM など、4K ビットから4G ビットまでの幅広い製品を提供するまでに成長しました。 比類のない品質と新技術に対する将来の投資への強いコミットメントにより、私たちは数十年にわたって業界をリードし続けます。
通信アプリケーション向けの揮発性および不揮発性メモリの差別化されたポートフォリオには、超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM 製品のEXCELON™ ファミリー、無限の耐久性を備えた業界最速のスタンドアロン不揮発性SRAM、小型フットプリントの低ピン数、高帯域幅のHYPERRAM™ pSRAM ファミリーなどがあります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.