概要
As the industry shifts toward eco-friendly cooling, managing mildly flammable A2L refrigerant is critical. Infineon's XENSIV™ A2L refrigerant sensor provides the foundation for a robust leak detection system, ensuring your HVAC system meets strict safety standards. With high accuracy and long-term reliability, our A2L refrigerant solution protects occupants and optimizes efficiency, making A2L leak detection simple and effective.
主な特長
- AEC-Q100 up to 105°C
- Fast response time < 5s
- Ultra-low current consumption
- Robust and proven packages
- Lifetime of 15 years with low drift
- Power saving via autonomous mode
- UL60335-2-40/89 construction review
- I2C interface
- Built in self test features
アプリケーション
製品
概要
A2L冷媒のような低GWP代替冷媒への移行は、精密な監視を必要とする新たな安全上の課題をもたらす。インフィニオンは、これらの特定のニーズに対応するために設計された包括的な製品ポートフォリオを提供しています。当社のセンサーを統合することで、換気扇の作動など、有害ガスの蓄積を防ぐための即時的な対策を講じることができる、応答性の高い漏洩検知システムを構築できます。
このレベルの応答性は、住宅用ヒートポンプから大型業務用チラーまで、現代の空調設備用途において不可欠です。当社のセンサーは自動車環境にも完全に適合しており、車両の空調システムにおける乗客の安全を確保します。住宅、建物、道路など、どのような用途で設計を行う場合でも、当社のA2L漏洩検知ソリューションは、A2L冷媒技術を自信を持って導入するために必要な認証済みの保証を提供します。
インフィニオンのXENSIV™ TCI-Rセンサーは、最新の冷媒検知システム (RDS) に不可欠なコンポーネントであり、漏洩を確実に検知します。熱伝導の原理を利用したこの先進的なA2Lセンサーは、従来の検出技術に比べて優れた性能を発揮します。超低消費電力と高速応答時間という際立った特徴を備えており、空調設備における常時監視に最適な選択肢となっています。
XENSIV™ TCI-Rは非常に汎用性が高く、今日の住宅用および商業用システムで一般的に使用されている幅広い種類の冷媒を検出するように設計されています。R32、R454A、R454B、R454C、R455A、R1234yfなど、主要なA2L冷媒に対応しています。
HVAC設計において、安全性は最優先事項である。このA2Lセンサーが漏れを検知すると、システムは冷媒濃度を希釈するために換気ファンを作動させるなど、重要な安全対策を即座に実行できます。この自動応答機能は、乗員の安全性を大幅に向上させ、機器が厳格な規制遵守基準を満たしていることを保証します。冷媒漏洩検知のための堅牢でエネルギー効率の高いソリューションをお探しなら、 XENSIV™ TCI-Rをお選びください。
当社のA2L冷媒シリーズの中核を成すのは、高度な熱伝導技術です。インフィニオンのXENSIV™冷媒センサーは、熱伝導率と差動MEMSセンサー設計 (ホイートストンブリッジ) を利用して動作し、MEMS構造の一部を加熱した後、ガスを介した熱伝達を測定します。このセンシング原理により、A2Lのすべてのセンサーは15年の寿命にわたって安定した、ドリフトのない測定値を提供することが保証されます。特定の化学物質にさらされると劣化する可能性のある従来の方法とは異なり、当社のセンサーは毒性に対して非常に高い耐性を持っています。この耐久性により、漏洩検知システムは常に正常に動作し、正確な情報を提供できるため、メンテナンスコストとダウンタイムを最小限に抑えることができます。
各センサーは工場出荷時に校正済みであるため、空調機器メーカーの製造工程が簡素化されます。内蔵ファームウェアは、温度、湿度、気圧などの環境変数を自動的に補正し、多様な動作条件下でも安定した性能を保証します。インフィニオンのXENSIV™ TCI-Rを選択することで、A2L漏洩検知を単なる法令遵守のためのチェック項目ではなく、信頼性の高い長期的な安全機能にする技術を選択することになります。
A2L冷媒を使用するあらゆるメーカーにとって、世界的な安全規制を満たすことは複雑な難題である。当社のセンサー製品群は、このプロセスを簡素化するように設計されています。UL 60335-2-40/89に準拠したUL認定部品であるため、この事前認証により、適合製品をより迅速に市場に投入することが可能になります。
規制当局の承認に加え、当社の品質へのこだわりは厳格な試験によって証明されています。この製品群は、JEDEC規格に準拠した産業用途向け製品として認定されており、自動車用途向けのAEC-Q100基準を満たしています。つまり、当社のA2Lセンサーを組み込むことで、実績のある信頼性を基盤とした漏洩検知システムを構築することになります。インフィニオンは、安全で法令遵守に優れ、効率的なA2L漏洩検知ソリューションで、持続可能な冷却の未来を切り拓くお手伝いをします。
A2L冷媒のような低GWP代替冷媒への移行は、精密な監視を必要とする新たな安全上の課題をもたらす。インフィニオンは、これらの特定のニーズに対応するために設計された包括的な製品ポートフォリオを提供しています。当社のセンサーを統合することで、換気扇の作動など、有害ガスの蓄積を防ぐための即時的な対策を講じることができる、応答性の高い漏洩検知システムを構築できます。
このレベルの応答性は、住宅用ヒートポンプから大型業務用チラーまで、現代の空調設備用途において不可欠です。当社のセンサーは自動車環境にも完全に適合しており、車両の空調システムにおける乗客の安全を確保します。住宅、建物、道路など、どのような用途で設計を行う場合でも、当社のA2L漏洩検知ソリューションは、A2L冷媒技術を自信を持って導入するために必要な認証済みの保証を提供します。
インフィニオンのXENSIV™ TCI-Rセンサーは、最新の冷媒検知システム (RDS) に不可欠なコンポーネントであり、漏洩を確実に検知します。熱伝導の原理を利用したこの先進的なA2Lセンサーは、従来の検出技術に比べて優れた性能を発揮します。超低消費電力と高速応答時間という際立った特徴を備えており、空調設備における常時監視に最適な選択肢となっています。
XENSIV™ TCI-Rは非常に汎用性が高く、今日の住宅用および商業用システムで一般的に使用されている幅広い種類の冷媒を検出するように設計されています。R32、R454A、R454B、R454C、R455A、R1234yfなど、主要なA2L冷媒に対応しています。
HVAC設計において、安全性は最優先事項である。このA2Lセンサーが漏れを検知すると、システムは冷媒濃度を希釈するために換気ファンを作動させるなど、重要な安全対策を即座に実行できます。この自動応答機能は、乗員の安全性を大幅に向上させ、機器が厳格な規制遵守基準を満たしていることを保証します。冷媒漏洩検知のための堅牢でエネルギー効率の高いソリューションをお探しなら、 XENSIV™ TCI-Rをお選びください。
当社のA2L冷媒シリーズの中核を成すのは、高度な熱伝導技術です。インフィニオンのXENSIV™冷媒センサーは、熱伝導率と差動MEMSセンサー設計 (ホイートストンブリッジ) を利用して動作し、MEMS構造の一部を加熱した後、ガスを介した熱伝達を測定します。このセンシング原理により、A2Lのすべてのセンサーは15年の寿命にわたって安定した、ドリフトのない測定値を提供することが保証されます。特定の化学物質にさらされると劣化する可能性のある従来の方法とは異なり、当社のセンサーは毒性に対して非常に高い耐性を持っています。この耐久性により、漏洩検知システムは常に正常に動作し、正確な情報を提供できるため、メンテナンスコストとダウンタイムを最小限に抑えることができます。
各センサーは工場出荷時に校正済みであるため、空調機器メーカーの製造工程が簡素化されます。内蔵ファームウェアは、温度、湿度、気圧などの環境変数を自動的に補正し、多様な動作条件下でも安定した性能を保証します。インフィニオンのXENSIV™ TCI-Rを選択することで、A2L漏洩検知を単なる法令遵守のためのチェック項目ではなく、信頼性の高い長期的な安全機能にする技術を選択することになります。
A2L冷媒を使用するあらゆるメーカーにとって、世界的な安全規制を満たすことは複雑な難題である。当社のセンサー製品群は、このプロセスを簡素化するように設計されています。UL 60335-2-40/89に準拠したUL認定部品であるため、この事前認証により、適合製品をより迅速に市場に投入することが可能になります。
規制当局の承認に加え、当社の品質へのこだわりは厳格な試験によって証明されています。この製品群は、JEDEC規格に準拠した産業用途向け製品として認定されており、自動車用途向けのAEC-Q100基準を満たしています。つまり、当社のA2Lセンサーを組み込むことで、実績のある信頼性を基盤とした漏洩検知システムを構築することになります。インフィニオンは、安全で法令遵守に優れ、効率的なA2L漏洩検知ソリューションで、持続可能な冷却の未来を切り拓くお手伝いをします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.