2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
機能安全: 当社の安全ガイドラインおよびサービスにより、安全機能の統合プロセスを容易にします。
インフィニオンは、現在の安全関連システムおよび将来のフェイルオペレーショナル システムを支える信頼性の高いエレクトロニクスを、お客様がアプリケーション レベルで安全要件を満たすための不可欠な要素として提供します。安全な半導体を搭載した高度に統合されたシステムは、コネクティビティ、電動化、自動運転といった主要なアプリケーション領域に不可欠です。関連する機能安全規格は、安全関連アプリケーションに組み込む製品に対する要件と指針を定めています。
インフィニオンは、機能安全の複雑化と厳格化する要件に対し、包括的なアプローチで対応し、機能安全プロジェクトに伴うコストと時間の削減に貢献します。当社は、システム インテグレーターの統合を簡素化し工数を最小限に抑えるため、必要な製品に加え、包括的なドキュメントおよび補足情報を提供します。
利点:
- 安全関連システムへの統合を、明確な安全ガイドライン、サービス、および統合に特化した情報により迅速化します。
- 開発時間とコストを、複雑性と厳格な安全要件に対応する包括的なアプローチにより削減します。
- システム インテグレーターの作業負荷を、専用のドキュメントと分析によりサポートされる、機能安全準拠または機能安全対応の製品により低減します。
- 市場投入までの時間を、包括的な安全関連資料 (例: Safety Manual、Safety Application Note、該当する場合はSafety Case Report) により短縮します。
- コンプライアンスと品質への信頼性を、関連規格 (例: ISO 26262、IEC 61508) への準拠と、SGS-TÜV Saar認証を受けたコンプライアンス プロセス フレームワークにより高めます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
機能安全準拠製品は、関連する機能安全規格で定義される半導体に関するすべての関連要件を満たしています。SGS-TÜV Saarにより、インフィニオンの車載Ensured Complianceプロセス フレームワークは、ISO 26262: 2018へのプロセス準拠について認証を得ています。この認証は、当社が車載機能安全に注力していることを裏付けています。
機能安全対応カテゴリは、顧客がISO 26262-8: 2018の第13項、またはIEC 61508-2: 2010の7.4.4.1を適用することにより、安全関連アプリケーションに統合できるQM製品を示します。機能安全対応製品については、インフィニオンはこのような統合プロセスを容易にするための追加ドキュメントを提供しています。
QMカテゴリとは、ISO 9001およびIATF 16949に準拠し、業界最高水準のプロセスに基づいて開発された車載製品を指します。このカテゴリの製品には、追加の機能安全情報およびサポートは提供されません。
機能安全準拠
機能安全準拠デバイスは、関連する機能安全規格で定義されている半導体に関するすべての関連要件を満たしています。これらのデバイスは、プロジェクト固有の安全計画に従って開発されており、ISO 26262やIEC 61508などの関連する機能安全規格で要求されるすべての活動および成果物を網羅する、インフィニオンの安全製品ライフサイクルに準拠しています。
機能安全準拠製品については、インフィニオンは、安全関連アプリケーションへの適切な統合に必要な安全関連技術情報を含む安全マニュアルを提供しています。
さらに、機能安全が適切に達成されていることを確認するセーフティ ケース レポートも提供されます。
研究開発部門から独立した機能安全管理組織が、機能安全準拠ライフサイクルを支援し、機能安全規格で定義された適用可能なすべての目標が達成されているかどうかを評価します。
機能安全対応
機能安全対応製品は、品質管理 (QM) プロセスに従って開発されます。これらの製品には、機能安全関連アプリケーションへの統合を支援するための追加ドキュメント、分析、および評価が提供されます。
製品の機能動作が、特定のアプリケーションに割り当てられた安全要件を満たすうえで適切かつ十分であるかどうかの評価は、インテグレーターの責任です。ISO 26262-8: 2018の第13項、またはIEC 61508-2: 2010の7.4.4など、機能安全規格の特定の統合要件は、インテグレーターが適用する必要がある場合があります。
機能安全対応製品向けの追加ドキュメントには、インテグレーターの評価プロセスを容易にすることを目的とした安全アプリケーション ノート (SAN) が含まれています。
QM製品
インフィニオンは、すべての製品に対して品質管理システムを構築し、維持しています。QM標準の開発では、たとえばISO 9001やIATF 16949などの規格に準拠した最先端の開発手法を用いています。すべての製品は、それぞれの用途に応じた高い品質基準を満たしています。インフィニオンの品質は、業界標準を超える高い信頼性および堅牢な設計を意味します。インテグレーターは、製品が体系的で監査可能な品質管理アプローチのもとで開発および供給されることを期待できます。この製品開発プロセスは、機能安全製品を含むすべての製品の開発における基盤となる枠組みを提供します。
アプリケーション設計向けの機能安全コンポーネントをお探しですか?インフィニオンのISO 26262準拠製品およびISO 26262対応製品により、車載用アプリケーション モジュールの複雑化と厳格な要求事項に対応しています。以下の製品ファミリーをご覧ください。ISO 26262準拠またはISO 26262対応として分類された専用製品をご確認いただけます。
製品およびシステムの設計において、安全性と法令遵守を確保します