中間バスコンバーター (IBC)
Accelerate AI power delivery with Infineon’s intermediate bus converter (IBC) solutions for 48 V and 800 V architectures
-
このページ
概要
Infineon's intermediate bus converter (IBC) solutions enable efficient, high-density power conversion for ±400 V/800 V HVDC and 48 V AI power architectures. Our portfolio combines power modules and validated reference designs with OptiMOS™ MOSFETs, CoolGaN™ Transistors, and EiceDRIVER™ gate drivers. Complementing these solutions, XDP™ controllers and PSOC™ MCUs support flexible and scalable IBC designs for AI applications.
利点
- End-to-end system efficiency (98%+)
- Higher efficiency & power density
- Si,SiC & GaN technology expertise
- Infineon-enabled core power path
- Scalable power for AI architectures
- Highly integrated solutions
- Reduced design complexity
- Enabled faster product adoption
概要
中間バス コンバーター (IBC) は、最新のAIサーバーにおいて、効率的な中電圧 (48 V) および高電圧 (±400 V/800 V) の電力変換を実現するために不可欠です。電力はラックのバスバーからベースボードへ分配され、そこで安定型または非安定型IBCが中間レールに変換し、XPUおよびAI ASICに電力を供給するPoint-of-Load (POL) レギュレーターへ供給します。ラック電源アーキテクチャの高電圧化 (最大800 V) 、アクセラレーター近傍の限られたスペース、動的負荷により、高効率、高電力密度、低EMI、優れた熱性能が求められています。
インフィニオンのIBCソリューションは、最適化されたモジュールと検証済みのリファレンス デザインにより、MVおよびHVアーキテクチャの両方をサポートし、設計リスクを低減して開発を加速します。CoolGaN™ トランジスタとOptiMOS™ MOSFETを用いて最大効率を実現し、さらにEiceDRIVER™ ゲートドライバと組み合わせて高速かつ堅牢なスイッチングを可能にすることで、優れた性能を提供します。統合されたXDP™ デジタル電源コントローラーとPSOC™ マイクロコントローラーにより、制御、テレメトリ、保護が可能になります。
これらの技術により、拡張性の高い高効率、高密度のIBC設計が可能になり、システムの信頼性が向上し、次世代AIインフラの市場投入までの期間を短縮できます。
48 Vアーキテクチャ向けに、インフィニオンの中電圧 (MV) IBCソリューションは、お客様が卓越した効率、電力密度、およびシステム全体の価値を実現するのに役立ちます。インフィニオン独自のハイブリッド スイッチド キャパシタ (HSC) および同期HSC (S-HSC) トポロジーに基づくこれらのソリューションは、従来のハイパースケール サーバーおよび今日のAIサーバーのパワー トレインにおける最適化された降圧ステージ向けに、4:1、8:1、10:1の変換比による非安定化の固定比変換をサポートします。
インフィニオンの第2段DC変換パワー モジュールとのシームレスな統合により、エンドツーエンドのシステム効率が約90%に向上し、損失と冷却要件が低減されます。トランスレスで安定化されたIBC設計の場合、インフィニオンのマルチフェーズ バック ソリューションは実装を簡素化し、スケーラブルなアーキテクチャを実現します。
CoolGaN™デバイスとEiceDRIVER™ゲート ドライバを組み合わせることで、高効率設計における業界標準のアプローチに比べ、より高い効率とスイッチング性能を実現します。
次世代AIデータ センターでは高電圧 (HV) ラック アーキテクチャの採用が進んでおり、配電損失をさらに低減し、高電力レベルのラックでの電力供給を改善するために、±400 Vおよび800 Vまで電圧を引き上げています。
このようなシステムでは、IBCによって、下流のPOLステージ向けに、48 V/50 V、12 V、または6 Vなどの中間レールへの効率的な降圧変換が可能になります。
インフィニオンの高電圧IBCポートフォリオは、800 V/±400 Vの入力電圧から、50 V、12 V、または6 Vなどの中間レールへの非安定化変換をサポートします。インフィニオンの製品品質に基づいて設計され、インフィニオンのSiおよびGaNデバイス技術に最適化されたリファレンス デザインとして実装された、これらのソリューションは、効率、電力密度、EMIの課題に対処しながら、開発の加速に貢献します。
高電圧変換から制御および保護まで、サーバーラックの電力フロー全体をカバーするインフィニオンの能力と組み合わせることで、お客様はシステム性能をエンドツーエンドで最適化できます。
インフィニオンは、制御起動、安定動作、確実な障害処理を高密度AIサーバーラックで実現する高度な電源パス保護ソリューションにより、IBCの製品群を補完します。
これらは、電力の立ち上がり時にコンピューティング トレイ内のIBCやその他の重要コンポーネントを保護し、システム信頼性を向上させるとともに、要求の厳しい高密度AIサーバー環境での中断を防ぎます。
ダウンタイムによるコストが1時間あたり最大500万ドルに達する可能性があるため、信頼性の高いホットスワップ機能は重要です。インフィニオンの製品ポートフォリオ (ホットスワップ コントローラー、リニアMOSFET、eFuseなど) により、サーバー ブレードを安全に挿入および取り外しでき、連続運用を維持できます。
MVシステムでは、リニアFETを備えたXDP700シリーズが正確な監視と保護を提供します。HVDCシステムでは、SiC JFET技術に基づくHVホットスワップ リファレンス ソリューションが堅牢な性能を発揮し、過渡状態での高い突入電流を効果的に処理して、信頼性の高いシステム保護を実現します。
これらを組み合わせることで、システムの稼働時間、信頼性、保護性能が向上します。インフィニオンのIBCソリューションと組み合わせることで、従来型サーバーだけでなくAIサーバーでも安定した長期運用を実現でき、総所有コスト (TCO) の最適化に貢献します。
中間バス コンバーター (IBC) は、最新のAIサーバーにおいて、効率的な中電圧 (48 V) および高電圧 (±400 V/800 V) の電力変換を実現するために不可欠です。電力はラックのバスバーからベースボードへ分配され、そこで安定型または非安定型IBCが中間レールに変換し、XPUおよびAI ASICに電力を供給するPoint-of-Load (POL) レギュレーターへ供給します。ラック電源アーキテクチャの高電圧化 (最大800 V) 、アクセラレーター近傍の限られたスペース、動的負荷により、高効率、高電力密度、低EMI、優れた熱性能が求められています。
インフィニオンのIBCソリューションは、最適化されたモジュールと検証済みのリファレンス デザインにより、MVおよびHVアーキテクチャの両方をサポートし、設計リスクを低減して開発を加速します。CoolGaN™ トランジスタとOptiMOS™ MOSFETを用いて最大効率を実現し、さらにEiceDRIVER™ ゲートドライバと組み合わせて高速かつ堅牢なスイッチングを可能にすることで、優れた性能を提供します。統合されたXDP™ デジタル電源コントローラーとPSOC™ マイクロコントローラーにより、制御、テレメトリ、保護が可能になります。
これらの技術により、拡張性の高い高効率、高密度のIBC設計が可能になり、システムの信頼性が向上し、次世代AIインフラの市場投入までの期間を短縮できます。
48 Vアーキテクチャ向けに、インフィニオンの中電圧 (MV) IBCソリューションは、お客様が卓越した効率、電力密度、およびシステム全体の価値を実現するのに役立ちます。インフィニオン独自のハイブリッド スイッチド キャパシタ (HSC) および同期HSC (S-HSC) トポロジーに基づくこれらのソリューションは、従来のハイパースケール サーバーおよび今日のAIサーバーのパワー トレインにおける最適化された降圧ステージ向けに、4:1、8:1、10:1の変換比による非安定化の固定比変換をサポートします。
インフィニオンの第2段DC変換パワー モジュールとのシームレスな統合により、エンドツーエンドのシステム効率が約90%に向上し、損失と冷却要件が低減されます。トランスレスで安定化されたIBC設計の場合、インフィニオンのマルチフェーズ バック ソリューションは実装を簡素化し、スケーラブルなアーキテクチャを実現します。
CoolGaN™デバイスとEiceDRIVER™ゲート ドライバを組み合わせることで、高効率設計における業界標準のアプローチに比べ、より高い効率とスイッチング性能を実現します。
次世代AIデータ センターでは高電圧 (HV) ラック アーキテクチャの採用が進んでおり、配電損失をさらに低減し、高電力レベルのラックでの電力供給を改善するために、±400 Vおよび800 Vまで電圧を引き上げています。
このようなシステムでは、IBCによって、下流のPOLステージ向けに、48 V/50 V、12 V、または6 Vなどの中間レールへの効率的な降圧変換が可能になります。
インフィニオンの高電圧IBCポートフォリオは、800 V/±400 Vの入力電圧から、50 V、12 V、または6 Vなどの中間レールへの非安定化変換をサポートします。インフィニオンの製品品質に基づいて設計され、インフィニオンのSiおよびGaNデバイス技術に最適化されたリファレンス デザインとして実装された、これらのソリューションは、効率、電力密度、EMIの課題に対処しながら、開発の加速に貢献します。
高電圧変換から制御および保護まで、サーバーラックの電力フロー全体をカバーするインフィニオンの能力と組み合わせることで、お客様はシステム性能をエンドツーエンドで最適化できます。
インフィニオンは、制御起動、安定動作、確実な障害処理を高密度AIサーバーラックで実現する高度な電源パス保護ソリューションにより、IBCの製品群を補完します。
これらは、電力の立ち上がり時にコンピューティング トレイ内のIBCやその他の重要コンポーネントを保護し、システム信頼性を向上させるとともに、要求の厳しい高密度AIサーバー環境での中断を防ぎます。
ダウンタイムによるコストが1時間あたり最大500万ドルに達する可能性があるため、信頼性の高いホットスワップ機能は重要です。インフィニオンの製品ポートフォリオ (ホットスワップ コントローラー、リニアMOSFET、eFuseなど) により、サーバー ブレードを安全に挿入および取り外しでき、連続運用を維持できます。
MVシステムでは、リニアFETを備えたXDP700シリーズが正確な監視と保護を提供します。HVDCシステムでは、SiC JFET技術に基づくHVホットスワップ リファレンス ソリューションが堅牢な性能を発揮し、過渡状態での高い突入電流を効果的に処理して、信頼性の高いシステム保護を実現します。
これらを組み合わせることで、システムの稼働時間、信頼性、保護性能が向上します。インフィニオンのIBCソリューションと組み合わせることで、従来型サーバーだけでなくAIサーバーでも安定した長期運用を実現でき、総所有コスト (TCO) の最適化に貢献します。
ブロック図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.