TPM 45 IRIDIUMBOARD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースI2C
-
サブアプリケーションEmbedded Computing, Trusted Computing
-
ファミリーSecurity
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomation, Lighting, Consumer, Industrial, Medical, Smart Card and Security
-
製品名Iridium 9645 - TPM1.2 IRIDIUM Evalboard
-
認定Consumer, Industrial
-
電源電圧 範囲1.65 V~3.6 V
-
電源電圧3.3 V
|
OPN
|
IRIDIUM9645TPMI2CTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 120 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 120 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Compliant to TCG (Trusted Computing Group) TPM 1.2 Rev. 116
- High-end security controller with advanced cryptographic algorithms implemented in hardware
- Based on Common Criteria (EAL4+) certified code
- Easy integration thanks to I2C interface
- Extended temperature range (-40 to +85°C) for a variety of applications
- 3.3 V or 1.8 V power supply
- 26-pin Raspberry Pi 1 header, compatible with Raspberry Pi 2 & 3 40-pin header
- 28-pin BeagleBoard-xM header
- Reset button
- Power LED
- Reset input from evaluation board
- Test header
- External reset circuitry (optional)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.