これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
ISC0605NLS
生産終了
生産終了
RoHS対応

ISC0605NLS

生産終了
OptiMOS™ PD logic level FET 80 V in SuperSO8

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC0605NLS
ISC0605NLS


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    195 A
  • IDpuls (最大)
    778 A
  • Ptot (最大)
    156 W
  • QG (typ @4.5V)
    44 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.3 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    3 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    1.1 V~2.3 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
ISC0605NLSATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
OptiMOS™ PD power MOSFET is Infineon’s portfolio optimized for synchronous rectification in USB fast charger and power adapter SMPS applications. This ISC0605NLS in SuperSO8 package offers fast ramp-up and optimized lead times. OptiMOS™ low-voltage MOSFETs for power delivery enable designs with less parts leading to BOM cost reduction. OptiMOS™ PD features quality products in compact, lightweight packages.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ