IRHLYS797034CMSA

IRHLYS797034CMSA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLYS797034CMSA
IRHLYS797034CMSA


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    -17 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -20 A
  • QG
    36 nC
  • QPL型番
    2N7625T3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    72 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    -60 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-257AA Low Ohmic
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRHLYS797034CMSA is a R7, rad hard, -60V, -20A, single, P-channel MOSFET in a TO-257AA low ohmic package with lead attached. It has electrical performance up to 100krad(Si) TID while maintaining immunity to single event gate rupture and burnout. Ideal for interfacing with CMOS and TTL circuits in radiation environments, it can increase output current of various devices.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ