2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
IGI60L1414B1M
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2035
-
ID (@25°C) (最大)6 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)23 A
-
QG1.8 nC
-
RDS (on) (typ)140 mΩ
-
VDS (最大)600 V
-
パッケージLGA 6x8
-
ファミリーCoolGaN™ Drive HB 600 V G5
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IGI60L1414B1MXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TFLGA-27 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TFLGA-27 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Integrated level shift gate driver
- Integrated bootstrap diode
- PWM input compatible
- Wide VDD range (10 to 24 V)
- Turn-ON & OFF dv/dt slew rate control
- Zero Qrr
利点
- 4x reduction in components count
- 2x reduction of footprint on a PCB
- Reduced cost
- Reduced weight
- Reduced complexity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.