これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
F4-75R07W1H3_B11A
生産終了
生産終了
RoHS対応

F4-75R07W1H3_B11A

生産終了
650V、75A 4パック車載認定 IGBT モジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F4-75R07W1H3_B11A
F4-75R07W1H3_B11A


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2025
  • IC(nom) / IF(nom)
    75 A
  • IC (最大)
    75 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.5 V
  • VCES (Tvj=25°C typ)
    650 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.65 V
  • アプリケーション
    Welding, Induction Heating, Hybrid Electric Vehicles, eMobility, CAV, Battery Management
  • コンフィギュレーション
    Fourpack
  • パッケージ
    EasyPACK™ 1B
  • 冷却コンセプト
    Flat baseplate
  • 寸法 (length)
    48 mm
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 技術
    IGBT HighSpeed 3
  • 特長
    PressFIT
  • 発売年
    2014
  • 認定
    Automotive, Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
F475R07W1H3B11ABOMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-EASY1BA-311
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-EASY1BA-311
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
MY
EasyPACK™ 1Bモジュール、高速TRENCHSTOP™ IGBT3、Rapid 1ダイオード、PressFIT/NTC搭載

特長

  • 車載用高速IGBT H3および高速1ダイオード
  • 低スイッチング損失
  • 低誘導設計
  • 2.5kV AC 1min 絶縁
  • 高沿面距離および空間距離
  • 統合NTC温度センサ
  • PressFITコンタクトテクノロジー
  • RoHS対応
  • 統合された取り付けクランプによる堅牢な取り付け

利点

  • 高速スイッチング車載用DCDCコンバータおよびオンボードチャージャソリューション向けの優れたコスト/パフォーマンス比.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ