- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/29
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
ビジネス&財務プレス
2026/09/17
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/29
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
ビジネス&財務プレス
2026/09/17
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
ISOFACE™デジタル入力IC製品ファミリーは、制御側のマイクロコントローラーとプロセス側と呼ばれる24Vの工場フロア環境との間にガルバニック絶縁を提供するエンドツーエンドシステムソリューションです。 ISOFACE™製品ファミリーは、信頼性を向上させる高い堅牢性と広範な診断機能を提供します。
主な特長
- 完全なシステム統合
- 8チャネル入力、IEC61131-2
- 統合ガルバニック絶縁
- 3V SPIおよびパラレルMCUインターフェース
- 調整可能なデグリッチフィルタ
- 500kHzサンプリング周波数
- ワイヤブレーク検出
- Vbb低電圧検出
- TSSOP-48、8x12.5mm2>パッケージ
アプリケーション
製品
概要
ISOFACE™デジタル入力ICは、500 VAC (EN60664-1、UL508)の堅牢なガルバニック絶縁を提供し、代替ソリューションと比較して、同じPCB面積で最大4倍のチャネルを可能にします。 ISOFACE™デジタル入力ICの高い集積密度と低消費電力により、非常にコンパクトな産業用制御製品が可能になります。
ISO1I813Tの診断機能には、入力ICと接続されたセンサーまたはスイッチとの間の断線検出が含まれます。これにより、マイクロコントローラ/バスASICは影響を受けるチャネルを特定できます。また、このデバイスは電源電圧(V bb、欠落電圧)も監視し、入力データが無効になるとエラー・ピンが通知します。V bb が一定の制限値(V bb の低電圧)を下回ると事前警告が発行され、安全なシャットダウンやモード変更が可能になります。断線とV bb を監視することで、工場のメンテナンスが改善され、コストのかかる予定外の機械のダウンタイムが最小限に抑えられます。
ISOFACE™デジタル入力ICは、デジタルセンサーやスイッチからの入力データをサンプリングするように設計された堅牢でインテリジェントなソリューションを提供します。 これらの入力ICは、センサーやスイッチなどのデジタル入力とマイクロコントローラーまたはバスASICの両方に直接接続でき、内蔵機能として堅牢なガルバニック絶縁を提供します。
ISOFACE™デジタル入力ICは、高速SPIまたはパラレル8ビットインターフェースを介してマイクロコントローラーまたはバスASICへの接続を提供します。 コンパクトなシステム設計では、複数のICのデイジーチェーン接続がサポートされており、ISO1I813Tはシリアル通信のCRCチェックにより妥協のないデータ転送を保証します。
ISOFACE™デジタル入力ICは、ICあたり最大8つのIEC61131-2タイプ1/2/3入力を接続する機能など、さまざまな機能と利点を提供します。 電流シンク特性により、抵抗方式およびフォトカプラ方式と比較して消費電力を最大2.5倍低減し、よりコンパクトな入力カード設計を可能にします。
EMIの堅牢性を向上させるために、システムソリューションには、8つの入力チャネル用に調整可能なデグリッチングフィルタが含まれています。 ISO1I811Tにはジャンパを介して4つの選択可能な設定があり、ISO1I813Tでは各チャネルのフィルタ設定を個別にプログラミングできます。 どちらのタイプも、ゼロフィルタ時間バイパスモードを提供します。
さらに、ISOFACE™デジタル入力ICは、入力チャネルあたり最大500kHzのサンプリングレートをサポートし、フォトカプラソリューションを大幅に上回ります。 瓶詰めや紙/印刷などの高精度または高速アプリケーションに最適です。
さらに、このISO1I813Tは、複雑な機械や装置でアイソクロナスタイムスタンプを取得するため、複数のICからの入力信号の同期取得を可能にします。
ISOFACE™デジタル入力ICは、500 VAC (EN60664-1、UL508)の堅牢なガルバニック絶縁を提供し、代替ソリューションと比較して、同じPCB面積で最大4倍のチャネルを可能にします。 ISOFACE™デジタル入力ICの高い集積密度と低消費電力により、非常にコンパクトな産業用制御製品が可能になります。
ISO1I813Tの診断機能には、入力ICと接続されたセンサーまたはスイッチとの間の断線検出が含まれます。これにより、マイクロコントローラ/バスASICは影響を受けるチャネルを特定できます。また、このデバイスは電源電圧(V bb、欠落電圧)も監視し、入力データが無効になるとエラー・ピンが通知します。V bb が一定の制限値(V bb の低電圧)を下回ると事前警告が発行され、安全なシャットダウンやモード変更が可能になります。断線とV bb を監視することで、工場のメンテナンスが改善され、コストのかかる予定外の機械のダウンタイムが最小限に抑えられます。
ISOFACE™デジタル入力ICは、デジタルセンサーやスイッチからの入力データをサンプリングするように設計された堅牢でインテリジェントなソリューションを提供します。 これらの入力ICは、センサーやスイッチなどのデジタル入力とマイクロコントローラーまたはバスASICの両方に直接接続でき、内蔵機能として堅牢なガルバニック絶縁を提供します。
ISOFACE™デジタル入力ICは、高速SPIまたはパラレル8ビットインターフェースを介してマイクロコントローラーまたはバスASICへの接続を提供します。 コンパクトなシステム設計では、複数のICのデイジーチェーン接続がサポートされており、ISO1I813Tはシリアル通信のCRCチェックにより妥協のないデータ転送を保証します。
ISOFACE™デジタル入力ICは、ICあたり最大8つのIEC61131-2タイプ1/2/3入力を接続する機能など、さまざまな機能と利点を提供します。 電流シンク特性により、抵抗方式およびフォトカプラ方式と比較して消費電力を最大2.5倍低減し、よりコンパクトな入力カード設計を可能にします。
EMIの堅牢性を向上させるために、システムソリューションには、8つの入力チャネル用に調整可能なデグリッチングフィルタが含まれています。 ISO1I811Tにはジャンパを介して4つの選択可能な設定があり、ISO1I813Tでは各チャネルのフィルタ設定を個別にプログラミングできます。 どちらのタイプも、ゼロフィルタ時間バイパスモードを提供します。
さらに、ISOFACE™デジタル入力ICは、入力チャネルあたり最大500kHzのサンプリングレートをサポートし、フォトカプラソリューションを大幅に上回ります。 瓶詰めや紙/印刷などの高精度または高速アプリケーションに最適です。
さらに、このISO1I813Tは、複雑な機械や装置でアイソクロナスタイムスタンプを取得するため、複数のICからの入力信号の同期取得を可能にします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.