- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
ISOFACE™出力スイッチは、PLCに適用されるIEC 61131-2規格 (ゾーンC) の厳しいEMI要件を満たすOEM製品設計を可能にします。 ガルバニック絶縁された8チャネル ハイサイド パワー スイッチング能力は、チャネルあたり最大1.2Aです。 ISOFACE™ ICは、高度な機能集積を提供し、コンポーネントを削減し、システムの安定性、信頼性、およびプログラマブル論理コントローラー (PLC) エリア使用率を向上させます。
主な特長
- 8チャンネル:0.6〜1.2Aの負荷電流
- 短絡から保護されています
- 過熱保護
- 正確な電流制限
- 誘導性負荷
- 出力クランプ
- すべてのタイプの負荷に適しています
- 包括的な診断フィードバック
- VBB電圧監視
- IEC61131-2
- UL508認証取得済み
アプリケーション
製品
概要
ISOFACE™出力スイッチは、チャネルあたり1.2Aの最大ノミナル負荷電流をサポートします。 並列の組み合わせにより、最大2Aのスイッチング負荷が可能で、誘導性クランプダイオードが内蔵されているため、誘導性負荷を切り替えるときに転流電力を吸収するための追加のクランプダイオードが不要になります。
ISOFACE™出力スイッチは、マイクロコントローラーまたはバスASICとインターフェースする堅牢でインテリジェントなガルバニック絶縁スイッチを提供します。 内蔵の8チャネル ハイサイド パワー スイッチは汎用性が高く、さまざまな抵抗性負荷、誘導性負荷、または容量性負荷を駆動できます。
ISOFACE™出力スイッチは非常に頑丈で、各スイッチ出力の短絡保護と温度監視を特長としています。低電圧、過負荷、または過熱の場合、マイクロコントローラまたはバスASICは診断フィードバックを受け取り、それぞれの出力チャネルがオフになります。負荷側電源電圧 (Vbb) を監視することで、MOSFETの出力段が適切にスイッチングされ、臨界最小レベルに達すると自動的に出力がオフになります。自動再起動機能は、低電圧、過負荷、または過熱の問題が解決されると、出力チャネルを再アクティブ化します。さらに、ディセーブル入力ピンにより、すべての出力を非同期にターンオフできるため、システムの安全性が向上し、システムのメンテナンスがサポートされます。
ISO2H823V2.5は、チャネルレベルで最大5種類のイベントとICレベルで最大5種類のイベントを区別する優れた診断機能を提供します。 これらの診断機能により、予防保守が可能になり、予定外のダウンタイム時にエラー検出が迅速化され、システムの再起動までの貴重な時間が短縮されます。
ISOFACE™出力スイッチは、チャネルあたり1.2Aの最大ノミナル負荷電流をサポートします。 並列の組み合わせにより、最大2Aのスイッチング負荷が可能で、誘導性クランプダイオードが内蔵されているため、誘導性負荷を切り替えるときに転流電力を吸収するための追加のクランプダイオードが不要になります。
ISOFACE™出力スイッチは、マイクロコントローラーまたはバスASICとインターフェースする堅牢でインテリジェントなガルバニック絶縁スイッチを提供します。 内蔵の8チャネル ハイサイド パワー スイッチは汎用性が高く、さまざまな抵抗性負荷、誘導性負荷、または容量性負荷を駆動できます。
ISOFACE™出力スイッチは非常に頑丈で、各スイッチ出力の短絡保護と温度監視を特長としています。低電圧、過負荷、または過熱の場合、マイクロコントローラまたはバスASICは診断フィードバックを受け取り、それぞれの出力チャネルがオフになります。負荷側電源電圧 (Vbb) を監視することで、MOSFETの出力段が適切にスイッチングされ、臨界最小レベルに達すると自動的に出力がオフになります。自動再起動機能は、低電圧、過負荷、または過熱の問題が解決されると、出力チャネルを再アクティブ化します。さらに、ディセーブル入力ピンにより、すべての出力を非同期にターンオフできるため、システムの安全性が向上し、システムのメンテナンスがサポートされます。
ISO2H823V2.5は、チャネルレベルで最大5種類のイベントとICレベルで最大5種類のイベントを区別する優れた診断機能を提供します。 これらの診断機能により、予防保守が可能になり、予定外のダウンタイム時にエラー検出が迅速化され、システムの再起動までの貴重な時間が短縮されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.