CoolSET™ PWM quasi-resonant

High-performance quasi-resonant flyback controllers for power conversion

概要

Infineon's CoolSET™ PWM quasi-resonant (QR) controllers deliver high performance and a complete protection suite for power conversion. The novel QR scheme narrows the switching-frequency spread between high and low line, lowering the EMI signature and letting designers use higher switching frequencies and smaller magnetics to cut system cost.

主な特長

  • Novel quasi-resonant switching
  • Pair with up to 1200V Si MOS
  • Selectable active burst mode
  • Built-in digital soft start
  • Brown in/out protection
  • Overvoltage & overload protection
  • Short-circuit protection
  • Adjustable line input overvoltage
  • VCC over/under-voltage
  • Pin short-to-ground protection
  • OTP with hysteresis

製品

概要

CoolSET™ PWM疑似共振コントローラー ポートフォリオは、オフライン補助SMPS (サーバー、PC電源、エアコン、冷蔵庫、オーディオ向け)、およびメインSMPS (アダプター、セットトップ ボックス、浄水器、テレビ、産業用SMPS、PoE向け) に最適化されています。

主な利点: 最新のCoolMOS™ P7ファミリーと新しい疑似共振スイッチング方式による高効率、システム動作の中断を最小限に抑える自動再起動リカバリー、堅牢性を高める広範な保護機能、カスコード構成による迅速な起動。

CoolSET™ PWM QRは、さまざまな出力電力クラスに対応しています。60 WまでのソリューションにはPWM QR ICE5Qxxxを、300 Wまでの高出力ソリューションにはPWM QR ICE2Qxxx製品をお選びください。

CoolSET™ PWM疑似共振コントローラー ポートフォリオは、オフライン補助SMPS (サーバー、PC電源、エアコン、冷蔵庫、オーディオ向け)、およびメインSMPS (アダプター、セットトップ ボックス、浄水器、テレビ、産業用SMPS、PoE向け) に最適化されています。

主な利点: 最新のCoolMOS™ P7ファミリーと新しい疑似共振スイッチング方式による高効率、システム動作の中断を最小限に抑える自動再起動リカバリー、堅牢性を高める広範な保護機能、カスコード構成による迅速な起動。

CoolSET™ PWM QRは、さまざまな出力電力クラスに対応しています。60 WまでのソリューションにはPWM QR ICE5Qxxxを、300 Wまでの高出力ソリューションにはPWM QR ICE2Qxxx製品をお選びください。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ