CoolSET™ PWM fixed frequency

High-efficiency, low-standby PWM flyback ICs engineeried for demanding AC-DC power conversion

概要

インフィニオンのCoolSET™ PWM固定周波数 (FF) コントローラーは、外部HV MOSFETと内部電流レギュレータを組み合わせて起動シーケンスを安全かつ迅速に実行し、ブラウンイン保護を容易に実装できるようにします。固定周波数FFコンバーターは、異常なライン入力状態を検出でき、インシステム保護機能が改善されているほか、動作時のフォールト処理を向上させるために過熱保護 (OTP) が強化されています。

主な特長

  • Up to 125 kHz switching frequency
  • Supports CCM and DCM operation
  • Pairs with up to 1200V Si MOS
  • Pairs with up to 1700 V CoolSiC™
  • Integrated feedback error amplifier
  • Active burst mode profile
  • Peak current limiting
  • Over- and under-voltage protection
  • Brown-in protection
  • Overtemperature protection
  • Entry-exit active burst mode

製品

概要

CoolSET™ PWM固定周波数 (FF) フライバックICは、単相および三相のAC-DC電力変換の両方に対応します。最大1,700 Vの外付け高電圧MOSFET (CoolSiC™) と組み合わせることで設計を三相用途に拡張でき、低電圧オプションは単相アプリケーションに対応します。その結果、要求の厳しい産業用電力変換からオフライン電力変換までをカバーする、拡張性の高いプラットフォームが実現しました。

超低待機電力、EMI低減のための周波数ジッタリング、整流ラインからの直接高電圧起動により、設計を簡素かつ堅牢に保てます。内蔵のOLP、VCC、OVP保護によりBOM部品点数を削減し、アクティブ バースト モードにより負荷の急変にも容易に対応できます。CCM (連続導通モード) 向けのデジタル周波数低減とスロープ補償により、全負荷範囲でクラス最高の効率を実現します。

CoolSET™ PWM固定周波数 (FF) フライバックICは、単相および三相のAC-DC電力変換の両方に対応します。最大1,700 Vの外付け高電圧MOSFET (CoolSiC™) と組み合わせることで設計を三相用途に拡張でき、低電圧オプションは単相アプリケーションに対応します。その結果、要求の厳しい産業用電力変換からオフライン電力変換までをカバーする、拡張性の高いプラットフォームが実現しました。

超低待機電力、EMI低減のための周波数ジッタリング、整流ラインからの直接高電圧起動により、設計を簡素かつ堅牢に保てます。内蔵のOLP、VCC、OVP保護によりBOM部品点数を削減し、アクティブ バースト モードにより負荷の急変にも容易に対応できます。CCM (連続導通モード) 向けのデジタル周波数低減とスロープ補償により、全負荷範囲でクラス最高の効率を実現します。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ