- 32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラー
- 32ビットPSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- レガシー マイクロコントローラー
- モーター制御SoC/SiP
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
- FM0+ 32ビット Arm® Cortex®-M0+ マイクロコントローラー (MCU)
-
FM3 32ビットArm® Cortex-M3®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
- 概要
- FM3 CY9AFx1xKシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx1xL/M/N シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx2xK/L シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx3xK/L シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx4xL/M/N シリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx5xM/N/Rシリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFxAxL/M/N シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3 マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xN/R 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xS/T 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xJシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xK/L/Mシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xS/Tシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM4 32ビットArm® Cortex-M4®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- ガルバニック絶縁型ゲートドライバ
- GaN HEMT用ゲートドライバIC
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver ICs
- レベルシフト
- Low-Side Gate Driver ICs
- Three-Phase Gate Driver ICs
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
- マルチコプターとドローン
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
- 産業用電源
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
CoolSET™ Switch quasi-resonant
Integrated high-performance quasi-resonant flyback ICs for AC-DC power conversion
-
このページ
概要
Infineon's CoolSET™ Switch quasi-resonant (QR) controller combines the industry’s benchmark for thermal performance with the latest innovation in quasi-resonant technology for unparalleled performance and efficiency. The QR controller is supplied together with the latest 800 V CoolMOS™ P7 – recognized as the best-in-class for superjunction technology in both performance and ease-of-implementation – in a single package.
主な特長
- Built-in digital soft start
- Selectable active burst-mode level
- Digital frequency reduction
- Brown-in/out protection
- Auto-restart of protection features
- Start-up with cascode configuration
- Peak current limitation
- Adjustable line input overvoltage
- VCC over/under voltage protection
- OTP with hysteresis
アプリケーション
製品
製品
CoolSET™ Switch疑似共振 (QR) ファミリーは、カスコード構成のオフライン スイッチモード電源 (SMPS) 向けに最適化された統合型電源ICです。CoolSET™ Switch疑似共振 (QR) ファミリーは、カスコード構成のオフライン スイッチモード電源 (SMPS) 向けに最適化された統合型電源ICです。冷蔵庫やエアコン、テレビ、PC、産業用SMPSなどを対象用途として、15 W~42 Wの電力出力にわたる幅広い要件に対応する複数の構成を用意しています。
インフィニオンのCoolSET™ Switch 疑似共振フライバックICは、独自の新しい疑似共振動作による改良されたデジタル周波数低減により、EMIの低減と効率の向上を実現できます。QR ICは、出力短絡保護や過負荷保護などの標準的な内蔵保護機能に加えて、過電圧や低電圧などの異常なライン入力を検出するための追加機能も備えています。すべての保護モードは、システムの中断を最小限に抑えるために自動復帰 (auto-resume) で実装されています。さらに、オートリスタートによる復帰機能でシステム動作の中断を最小限に抑え、システムの堅牢性を高める広範な保護機能と高速起動性能を実現します。これらは、設定可能なパラメーターによる設計柔軟性の向上とあわせて、カスコード構成によって達成されます。スルーホールおよびSMDパッケージの両方でフルラインアップを用意しており、ヒートシンクが不要になることで、BOMとフットプリントをさらに削減できます。
CoolSET™ Switch疑似共振 (QR) ファミリーは、カスコード構成のオフライン スイッチモード電源 (SMPS) 向けに最適化された統合型電源ICです。CoolSET™ Switch疑似共振 (QR) ファミリーは、カスコード構成のオフライン スイッチモード電源 (SMPS) 向けに最適化された統合型電源ICです。冷蔵庫やエアコン、テレビ、PC、産業用SMPSなどを対象用途として、15 W~42 Wの電力出力にわたる幅広い要件に対応する複数の構成を用意しています。
インフィニオンのCoolSET™ Switch 疑似共振フライバックICは、独自の新しい疑似共振動作による改良されたデジタル周波数低減により、EMIの低減と効率の向上を実現できます。QR ICは、出力短絡保護や過負荷保護などの標準的な内蔵保護機能に加えて、過電圧や低電圧などの異常なライン入力を検出するための追加機能も備えています。すべての保護モードは、システムの中断を最小限に抑えるために自動復帰 (auto-resume) で実装されています。さらに、オートリスタートによる復帰機能でシステム動作の中断を最小限に抑え、システムの堅牢性を高める広範な保護機能と高速起動性能を実現します。これらは、設定可能なパラメーターによる設計柔軟性の向上とあわせて、カスコード構成によって達成されます。スルーホールおよびSMDパッケージの両方でフルラインアップを用意しており、ヒートシンクが不要になることで、BOMとフットプリントをさらに削減できます。