ゲートドライバIC

MOSFET、IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT 用の EiceDRIVER™ ゲートドライバIC の違いを体験してください 

link

概要

ゲートドライバICは、産業用インバーター駆動、再生可能エネルギー システム、EV充電、車載エレクトロニクス、AIデータセンター、電源、家電製品などの用途において、IGBT、Si MOSFET、SiC MOSFET、およびGaN HEMTの効率的なスイッチングと保護を実現します。

インフィニオンのEiceDRIVER™ ゲートドライバICポートフォリオは、0.1 A~18 Aの出力電流と、最大2500 Vの動作電圧に対応しています。これらのソリューションは車載、産業、および民生用途向けに設計されており、保護機能を統合することで設計の複雑さを低減し、信頼性を向上させます。

主な利点:

  • コアレス トランス、SOI (Silicon-on-Insulator) 、接合分離、非絶縁の各技術にわたり、数十年に及ぶゲートドライバの専門知識と市場実績のあるソリューション。
  • CoolSiC™ MOSFETおよびCoolGaN™ HEMT向けに最適化し、スイッチング性能とシステム信頼性を最大化。
  • AEC-Q100認定オプションと、ASIL指向の機能安全設計のサポートを備えた車載対応ソリューション。
  • 包括的な設計エコシステム: 評価ボード、リファレンス デザイン、アプリケーション ノート、シミュレーション モデルなどの設計リソースが、開発の加速に役立ちます。

EiceDRIVER™のポートフォリオを探すには:

  • トポロジー: ハイサイド、ローサイド、ハーフブリッジ、3相などのドライバ ソリューション (絶縁型ゲートドライバ、トランス ドライバ、モータードライバを含む) 。
  • パワー デバイス: IGBT、Si MOSFET、SiC MOSFET、GaN HEMT。
  • 技術: コアレス トランス、Silicon-on-Insulator、Junction Isolated、および非絶縁。
  • 用途: 車載、産業用、および民生用システム。
  • ハイサイド ゲートドライバIC: ハイサイド ゲートドライバは通常、フローティングのスイッチ ノード基準パワー スイッチを駆動するために使用されるシングルチャネル ソリューションです。レベルシフト型および絶縁型アーキテクチャがあり、電源、EV充電、再生可能エネルギー、産業用電力変換システムで一般的に使用されます。
  • ローサイド ゲートドライバIC: ローサイド ゲートドライバは通常、グランド基準のパワー スイッチを駆動するために使用される1チャネルまたは2チャネルのソリューションです。これらは、電源、モーター制御、産業用途向けに堅牢な高電流ゲート駆動能力を提供します (トランス ドライバ インターフェース ソリューションを含む) 。
  • ハーフブリッジ ゲートドライバIC: デュアルチャネル ゲートドライバは、ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方を単一デバイスに統合し、ハーフブリッジ パワー ステージの制御を簡素化します。これらのハーフブリッジ ゲートドライバには、両方の出力が同時にアクティブになるのを防ぐインターロック機能が備わっています。インフィニオンのSilicon-on-Insulator (SOI) 技術およびJunction Isolated (JII) 技術に基づくこれらの製品は、モーター ドライブ、家電、EV充電、再生可能エネルギー、電源用途で幅広く使用されています。
  • 3相ゲートドライバIC: 3相ゲートドライバは、完全な3相インバーター ステージの制御用に6つのドライバ チャネルを統合しています。これらはロボティクス、産業オートメーション、家電、HVACシステム、バッテリー駆動用途におけるモーター制御設計を簡素化します。
  • その他のゲートドライバIC: 特殊なゲートドライバ ソリューションは、ガルバニック絶縁、絶縁型バイアス電源生成、または車載モーター制御機能を必要とする用途に対応します。
    絶縁型ゲートドライバIC, トランス ドライバIC, モーター ドライバIC
  • SiC MOSFET向けゲートドライバIC
    は、CoolSiC™ MOSFETは、高いCMTI、アクティブ ミラー クランプ機能、広い出力側電源範囲、ガルバニック絶縁を備えたEiceDRIVER™絶縁ゲートドライバとの組み合わせにより、その性能を最大限に引き出せます。これらの機能は、高電圧用途における堅牢な動作を確保しつつ、効率を最大化するのに役立ちます。
  • GaN HEMT用ゲートドライバIC
    CoolGaN™デバイスとEiceDRIVER™ゲートドライバICは、高効率と高電力密度を実現するために連携して動作するよう設計されています。最適化されたソリューションにより、GaN GITとショットキー ゲートHEMTの両方に対応し、設計工数の削減と共に、開発を加速します。
  • コアレス トランス (CT) 技術 - インフィニオンのCT技術は、優れたコモンモード過渡耐性 (CMTI) 、高速信号伝送、および高電圧環境下での堅牢な動作を備えたガルバニック絶縁を可能にします。この技術は、ノイズ耐性とスイッチング性能が重要となるSiC MOSFETおよびGaN HEMTスイッチの駆動に適しています。
    関連製品ファミリー: 絶縁型ゲートドライバIC、トランス ドライバIC
  • シリコン オン インシュレーター (SOI) 技術 -  インフィニオンのSOI技術は、産業用途において高いノイズ耐性、高電圧堅牢性、および信頼性の高い動作を提供します。SOI技術は、ハイサイドおよびハーフブリッジのゲートドライバ アーキテクチャを可能にし、効率的な高電圧スイッチング制御のための統合レベルシフト機能をサポートします。
  • 接合絶縁 (JI) 技術 - インフィニオンのJI技術は、幅広いゲートドライバ ソリューションにわたり、信頼性の高い高電圧性能とコスト効率の高い統合を実現します。JI技術は、堅牢なレベルシフト実装をサポートすると同時に、産業用および民生用アプリケーションにおいて優れた長期信頼性を提供します。
  • 非絶縁技術 - 非絶縁技術は、ガルバニック絶縁が不要な多くの電力変換アプリケーション向けに、コンパクトでコスト効率の高いソリューションを提供します。これらのソリューションは、高速スイッチング性能、低伝搬遅延、システム実装の簡素化を実現し、幅広いトポロジーに対応します。
    関連製品ファミリー:  ローサイド ゲートドライバIC
EiceDRIVER™ ゲートドライバICは、自動車、産業、民生市場にわたる幅広い電力変換およびモーター制御アプリケーションをサポートします。
 
  • 家電製品およびHVAC:  コンプレッサー、ポンプ、ファン、冷蔵庫、洗濯機、およびHVACシステム向けの信頼性の高いインバーターおよびモーター制御ソリューション。
  • AIサーバーおよびデータセンター:  AIサーバーおよびデータセンターにおける電源ユニット (PSU) 、中間バス コンバータ (IBC) 、およびバッテリー バックアップ ユニット (BBU) 向けの高効率電力変換。

  • ロボティクスおよび産業オートメーション:  産業用ロボット、自動化機器、およびインバーター システム向けの堅牢なスイッチングおよびモーター駆動制御。

  • EV充電 (EVC) : ACおよびDC充電インフラ向けの効率的な電力変換と絶縁。

  • 太陽光発電 (PV)およびエネルギー貯蔵 (PV、ESS、UPS): 太陽光発電インバーター、エネルギー貯蔵システム、およびUPSプラットフォーム向けの高効率スイッチング ソリューション。

  • 車載充電器 (OBC): 車載充電器およびDC-DCコンバータ向けの、コンパクトで効率的な電力変換。

  • ソリッドステート トランス (SST): 次世代電力変換アーキテクチャ向けの高電圧絶縁および高周波スイッチング ソリューション。

関連車載ソリューション:  車載用ゲートドライバIC

インフィニオンのEiceDRIVER™ ゲートドライバICは、幅広い機能により、信頼性が高く高性能なパワー スイッチングを実現するための保護、制御、監視機能を統合して提供します。

  • DESAT (desaturation) 保護: パワー デバイス両端の電圧を監視して、短絡および過負荷状態を検出します。これにより、迅速な故障検出とシャットダウンが可能になり、デバイスの壊滅的な故障を防ぐのに役立ちます。
  • アクティブ ミラー クランプ: 高dV/dtのスイッチング時にミラー電流によって生じる不要なゲート電圧上昇を防止する統合クランプです。寄生ターンオンのリスクを低減し、スイッチングの堅牢性を向上させます。
  • シュートスルー保護: ハイサイド スイッチとローサイド スイッチの同時導通を防止する統合ロジックです。インバーター段を保護し、システム信頼性の向上に役立ちます。
  • ソフト シャットダウン: 故障状態で有効になる、制御されたシャットダウン機構です。異常動作時の電圧オーバーシュートと、パワー半導体デバイスにかかるストレスを低減します。
  • 2レベル ターンオフおよびスルーレート制御: 通常時および故障時のターンオフ動作とスイッチング速度を管理する高度なスイッチング制御技術です。これにより、電圧オーバーシュートを低減しつつ、効率、EMI性能、短絡耐性を最適化するのに役立ちます。

検討すべき追加機能: アプリケーションによっては、低抵抗ブートストラップ ダイオード (BSD) の内蔵、過電流保護 (OCP) 、フォルト レポート、イネーブル機能、入力フィルタリング、アクティブ シャットダウン、ソース出力とシンク出力の分離、短絡クランプ、プログラマブル デッドタイム、オペアンプ (OPAMP) 、および機能絶縁、基本絶縁、強化絶縁を含むガルバニック絶縁オプションも有用です。

適切なゲートドライバICを選択するには、幅広いパラメーターを考慮する必要があります。

  • パワー デバイス: 駆動対象のパワー スイッチは、ゲートドライバ選定の出発点となることが多いです。デバイス技術が異なれば、必要なゲート電圧、タイミング特性、保護機能も異なります。一般的な選択肢は、IGBT、Si MOSFET、CoolSiC™ MOSFET、CoolGaN™ HEMTです。
  • 出力電流: ゲート容量の充放電速度を決定します。駆動電流が大きいほど、スイッチングが高速化し、スイッチング損失が低減します。 電流範囲: 0.1 A~18 A。
  • 絶縁方式: 絶縁により、低電圧コントローラーと高電圧パワー ステージが分離されます。これは、安全要件、ノイズ耐性、および認証要件に影響します。一般的な選択肢は、非絶縁、機能絶縁、基本絶縁、強化絶縁です。
  • 電圧クラス: 電圧クラスは、ゲートドライバ アーキテクチャがサポートする最大動作電圧を定義します。適切な電圧クラスを選択することで、低電圧モーター制御から高電圧の産業用、再生可能エネルギー、EVシステムまで、対象パワー ステージとの互換性を確保できます。
  • 伝搬遅延: 伝搬遅延とは、コントローラーの入力信号から、対応するゲートドライバ出力が遷移するまでの時間です。遅延を短くし、かつ遅延差を小さくそろえることで、ハーフブリッジおよび3相インバーター システムのスイッチング性能を向上できます。

考慮すべき追加パラメーター: アプリケーションによっては、設計者はチャネル数、ゲート電源電圧範囲、パッケージ、沿面距離、車載認定、機能安全、DESATなどの保護機能 (アクティブ ミラー クランプ、ソフト シャットダウン、フォルト レポート機能付き過電流保護、低抵抗ブートストラップ ダイオード内蔵、2レベル ターンオフなど) も評価します。

インフィニオンは、エンジニアがEiceDRIVER™ ゲートドライバ ソリューションを評価、選定、シミュレーション、実装できるよう支援する、包括的な設計リソース エコシステムを提供しています。

  • ゲートドライバ ファインダー:トポロジー、絶縁レベル、出力電流、電圧、パッケージ、保護機能などのパラメーターでEiceDRIVER™ ICを絞り込み、比較します。
  • ゲートドライバ評価ボード ファインダー: EiceDRIVER™ 評価ボード、リファレンス デザイン、設計ツールにアクセスして、開発を加速し、設計リスクを低減します。
  • 相互参照ツール: 既存のゲートドライバ設計に対する、インフィニオンの代替品およびセカンドソースの選択肢を特定します。
  • IPOSIM:インフィニオンのパワー半導体およびゲートドライバ ソリューションを使用して、スイッチング損失、熱挙動、システム効率をシミュレーションします。

AIサーバーおよびデータセンター向けの特長評価ボードとリファレンス デザイン

  • EVAL_HB_2EDL900G3_SI: 80 V OptiMOS™ MOSFETと、電流検出アンプ内蔵の120 Vゲートドライバ2EDL900G3を使用した、バック コンバーター トポロジー向け評価ボード。
  • EVAL_HB_2EDL6014AC: 80 V OptiMOS™ MOSFETと、STA機能を備えた120 Vゲートドライバ2EDL6014AC-G2Dを使用した、バック コンバーター トポロジー向け評価ボード。
  • EVAL-2ED3146MC12L: 2ED314xMC12L用評価ボード。デッドタイム制御を備えた6.5 A、5.7 kV (rms) のデュアルチャネル絶縁ゲートドライバ。
  • EVAL-2EDF7268G_HB: 2EDF7268G用評価ボード。サーマル パッド付き4×4 mm 14ピンVSONのコンパクトな1500 V rmsデュアルチャネル絶縁ゲートドライバ。
  • EVAL-1ED3330MC12M-SiC: 1ED3142MC12H用評価ボード。独立出力と12.5 V UVLOを備えた6.5 A、5.7 kV (rms) のシングルチャネル絶縁ゲートドライバ。
  • EVAL-2ED130R-PR: 2EP1xxR用評価ボード。絶縁ゲートドライバ電源向け5 V、20 Wのフルブリッジ トランスIC (デュアル出力ピーク整流機能付き) 。

ゲートドライバICは、産業用インバーター駆動、再生可能エネルギー システム、EV充電、車載エレクトロニクス、AIデータセンター、電源、家電製品などの用途において、IGBT、Si MOSFET、SiC MOSFET、およびGaN HEMTの効率的なスイッチングと保護を実現します。

インフィニオンのEiceDRIVER™ ゲートドライバICポートフォリオは、0.1 A~18 Aの出力電流と、最大2500 Vの動作電圧に対応しています。これらのソリューションは車載、産業、および民生用途向けに設計されており、保護機能を統合することで設計の複雑さを低減し、信頼性を向上させます。

主な利点:

  • コアレス トランス、SOI (Silicon-on-Insulator) 、接合分離、非絶縁の各技術にわたり、数十年に及ぶゲートドライバの専門知識と市場実績のあるソリューション。
  • CoolSiC™ MOSFETおよびCoolGaN™ HEMT向けに最適化し、スイッチング性能とシステム信頼性を最大化。
  • AEC-Q100認定オプションと、ASIL指向の機能安全設計のサポートを備えた車載対応ソリューション。
  • 包括的な設計エコシステム: 評価ボード、リファレンス デザイン、アプリケーション ノート、シミュレーション モデルなどの設計リソースが、開発の加速に役立ちます。

EiceDRIVER™のポートフォリオを探すには:

  • トポロジー: ハイサイド、ローサイド、ハーフブリッジ、3相などのドライバ ソリューション (絶縁型ゲートドライバ、トランス ドライバ、モータードライバを含む) 。
  • パワー デバイス: IGBT、Si MOSFET、SiC MOSFET、GaN HEMT。
  • 技術: コアレス トランス、Silicon-on-Insulator、Junction Isolated、および非絶縁。
  • 用途: 車載、産業用、および民生用システム。
  • ハイサイド ゲートドライバIC: ハイサイド ゲートドライバは通常、フローティングのスイッチ ノード基準パワー スイッチを駆動するために使用されるシングルチャネル ソリューションです。レベルシフト型および絶縁型アーキテクチャがあり、電源、EV充電、再生可能エネルギー、産業用電力変換システムで一般的に使用されます。
  • ローサイド ゲートドライバIC: ローサイド ゲートドライバは通常、グランド基準のパワー スイッチを駆動するために使用される1チャネルまたは2チャネルのソリューションです。これらは、電源、モーター制御、産業用途向けに堅牢な高電流ゲート駆動能力を提供します (トランス ドライバ インターフェース ソリューションを含む) 。
  • ハーフブリッジ ゲートドライバIC: デュアルチャネル ゲートドライバは、ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方を単一デバイスに統合し、ハーフブリッジ パワー ステージの制御を簡素化します。これらのハーフブリッジ ゲートドライバには、両方の出力が同時にアクティブになるのを防ぐインターロック機能が備わっています。インフィニオンのSilicon-on-Insulator (SOI) 技術およびJunction Isolated (JII) 技術に基づくこれらの製品は、モーター ドライブ、家電、EV充電、再生可能エネルギー、電源用途で幅広く使用されています。
  • 3相ゲートドライバIC: 3相ゲートドライバは、完全な3相インバーター ステージの制御用に6つのドライバ チャネルを統合しています。これらはロボティクス、産業オートメーション、家電、HVACシステム、バッテリー駆動用途におけるモーター制御設計を簡素化します。
  • その他のゲートドライバIC: 特殊なゲートドライバ ソリューションは、ガルバニック絶縁、絶縁型バイアス電源生成、または車載モーター制御機能を必要とする用途に対応します。
    絶縁型ゲートドライバIC, トランス ドライバIC, モーター ドライバIC
  • SiC MOSFET向けゲートドライバIC
    は、CoolSiC™ MOSFETは、高いCMTI、アクティブ ミラー クランプ機能、広い出力側電源範囲、ガルバニック絶縁を備えたEiceDRIVER™絶縁ゲートドライバとの組み合わせにより、その性能を最大限に引き出せます。これらの機能は、高電圧用途における堅牢な動作を確保しつつ、効率を最大化するのに役立ちます。
  • GaN HEMT用ゲートドライバIC
    CoolGaN™デバイスとEiceDRIVER™ゲートドライバICは、高効率と高電力密度を実現するために連携して動作するよう設計されています。最適化されたソリューションにより、GaN GITとショットキー ゲートHEMTの両方に対応し、設計工数の削減と共に、開発を加速します。
  • コアレス トランス (CT) 技術 - インフィニオンのCT技術は、優れたコモンモード過渡耐性 (CMTI) 、高速信号伝送、および高電圧環境下での堅牢な動作を備えたガルバニック絶縁を可能にします。この技術は、ノイズ耐性とスイッチング性能が重要となるSiC MOSFETおよびGaN HEMTスイッチの駆動に適しています。
    関連製品ファミリー: 絶縁型ゲートドライバIC、トランス ドライバIC
  • シリコン オン インシュレーター (SOI) 技術 -  インフィニオンのSOI技術は、産業用途において高いノイズ耐性、高電圧堅牢性、および信頼性の高い動作を提供します。SOI技術は、ハイサイドおよびハーフブリッジのゲートドライバ アーキテクチャを可能にし、効率的な高電圧スイッチング制御のための統合レベルシフト機能をサポートします。
  • 接合絶縁 (JI) 技術 - インフィニオンのJI技術は、幅広いゲートドライバ ソリューションにわたり、信頼性の高い高電圧性能とコスト効率の高い統合を実現します。JI技術は、堅牢なレベルシフト実装をサポートすると同時に、産業用および民生用アプリケーションにおいて優れた長期信頼性を提供します。
  • 非絶縁技術 - 非絶縁技術は、ガルバニック絶縁が不要な多くの電力変換アプリケーション向けに、コンパクトでコスト効率の高いソリューションを提供します。これらのソリューションは、高速スイッチング性能、低伝搬遅延、システム実装の簡素化を実現し、幅広いトポロジーに対応します。
    関連製品ファミリー:  ローサイド ゲートドライバIC
EiceDRIVER™ ゲートドライバICは、自動車、産業、民生市場にわたる幅広い電力変換およびモーター制御アプリケーションをサポートします。
 
  • 家電製品およびHVAC:  コンプレッサー、ポンプ、ファン、冷蔵庫、洗濯機、およびHVACシステム向けの信頼性の高いインバーターおよびモーター制御ソリューション。
  • AIサーバーおよびデータセンター:  AIサーバーおよびデータセンターにおける電源ユニット (PSU) 、中間バス コンバータ (IBC) 、およびバッテリー バックアップ ユニット (BBU) 向けの高効率電力変換。

  • ロボティクスおよび産業オートメーション:  産業用ロボット、自動化機器、およびインバーター システム向けの堅牢なスイッチングおよびモーター駆動制御。

  • EV充電 (EVC) : ACおよびDC充電インフラ向けの効率的な電力変換と絶縁。

  • 太陽光発電 (PV)およびエネルギー貯蔵 (PV、ESS、UPS): 太陽光発電インバーター、エネルギー貯蔵システム、およびUPSプラットフォーム向けの高効率スイッチング ソリューション。

  • 車載充電器 (OBC): 車載充電器およびDC-DCコンバータ向けの、コンパクトで効率的な電力変換。

  • ソリッドステート トランス (SST): 次世代電力変換アーキテクチャ向けの高電圧絶縁および高周波スイッチング ソリューション。

関連車載ソリューション:  車載用ゲートドライバIC

インフィニオンのEiceDRIVER™ ゲートドライバICは、幅広い機能により、信頼性が高く高性能なパワー スイッチングを実現するための保護、制御、監視機能を統合して提供します。

  • DESAT (desaturation) 保護: パワー デバイス両端の電圧を監視して、短絡および過負荷状態を検出します。これにより、迅速な故障検出とシャットダウンが可能になり、デバイスの壊滅的な故障を防ぐのに役立ちます。
  • アクティブ ミラー クランプ: 高dV/dtのスイッチング時にミラー電流によって生じる不要なゲート電圧上昇を防止する統合クランプです。寄生ターンオンのリスクを低減し、スイッチングの堅牢性を向上させます。
  • シュートスルー保護: ハイサイド スイッチとローサイド スイッチの同時導通を防止する統合ロジックです。インバーター段を保護し、システム信頼性の向上に役立ちます。
  • ソフト シャットダウン: 故障状態で有効になる、制御されたシャットダウン機構です。異常動作時の電圧オーバーシュートと、パワー半導体デバイスにかかるストレスを低減します。
  • 2レベル ターンオフおよびスルーレート制御: 通常時および故障時のターンオフ動作とスイッチング速度を管理する高度なスイッチング制御技術です。これにより、電圧オーバーシュートを低減しつつ、効率、EMI性能、短絡耐性を最適化するのに役立ちます。

検討すべき追加機能: アプリケーションによっては、低抵抗ブートストラップ ダイオード (BSD) の内蔵、過電流保護 (OCP) 、フォルト レポート、イネーブル機能、入力フィルタリング、アクティブ シャットダウン、ソース出力とシンク出力の分離、短絡クランプ、プログラマブル デッドタイム、オペアンプ (OPAMP) 、および機能絶縁、基本絶縁、強化絶縁を含むガルバニック絶縁オプションも有用です。

適切なゲートドライバICを選択するには、幅広いパラメーターを考慮する必要があります。

  • パワー デバイス: 駆動対象のパワー スイッチは、ゲートドライバ選定の出発点となることが多いです。デバイス技術が異なれば、必要なゲート電圧、タイミング特性、保護機能も異なります。一般的な選択肢は、IGBT、Si MOSFET、CoolSiC™ MOSFET、CoolGaN™ HEMTです。
  • 出力電流: ゲート容量の充放電速度を決定します。駆動電流が大きいほど、スイッチングが高速化し、スイッチング損失が低減します。 電流範囲: 0.1 A~18 A。
  • 絶縁方式: 絶縁により、低電圧コントローラーと高電圧パワー ステージが分離されます。これは、安全要件、ノイズ耐性、および認証要件に影響します。一般的な選択肢は、非絶縁、機能絶縁、基本絶縁、強化絶縁です。
  • 電圧クラス: 電圧クラスは、ゲートドライバ アーキテクチャがサポートする最大動作電圧を定義します。適切な電圧クラスを選択することで、低電圧モーター制御から高電圧の産業用、再生可能エネルギー、EVシステムまで、対象パワー ステージとの互換性を確保できます。
  • 伝搬遅延: 伝搬遅延とは、コントローラーの入力信号から、対応するゲートドライバ出力が遷移するまでの時間です。遅延を短くし、かつ遅延差を小さくそろえることで、ハーフブリッジおよび3相インバーター システムのスイッチング性能を向上できます。

考慮すべき追加パラメーター: アプリケーションによっては、設計者はチャネル数、ゲート電源電圧範囲、パッケージ、沿面距離、車載認定、機能安全、DESATなどの保護機能 (アクティブ ミラー クランプ、ソフト シャットダウン、フォルト レポート機能付き過電流保護、低抵抗ブートストラップ ダイオード内蔵、2レベル ターンオフなど) も評価します。

インフィニオンは、エンジニアがEiceDRIVER™ ゲートドライバ ソリューションを評価、選定、シミュレーション、実装できるよう支援する、包括的な設計リソース エコシステムを提供しています。

  • ゲートドライバ ファインダー:トポロジー、絶縁レベル、出力電流、電圧、パッケージ、保護機能などのパラメーターでEiceDRIVER™ ICを絞り込み、比較します。
  • ゲートドライバ評価ボード ファインダー: EiceDRIVER™ 評価ボード、リファレンス デザイン、設計ツールにアクセスして、開発を加速し、設計リスクを低減します。
  • 相互参照ツール: 既存のゲートドライバ設計に対する、インフィニオンの代替品およびセカンドソースの選択肢を特定します。
  • IPOSIM:インフィニオンのパワー半導体およびゲートドライバ ソリューションを使用して、スイッチング損失、熱挙動、システム効率をシミュレーションします。

AIサーバーおよびデータセンター向けの特長評価ボードとリファレンス デザイン

  • EVAL_HB_2EDL900G3_SI: 80 V OptiMOS™ MOSFETと、電流検出アンプ内蔵の120 Vゲートドライバ2EDL900G3を使用した、バック コンバーター トポロジー向け評価ボード。
  • EVAL_HB_2EDL6014AC: 80 V OptiMOS™ MOSFETと、STA機能を備えた120 Vゲートドライバ2EDL6014AC-G2Dを使用した、バック コンバーター トポロジー向け評価ボード。
  • EVAL-2ED3146MC12L: 2ED314xMC12L用評価ボード。デッドタイム制御を備えた6.5 A、5.7 kV (rms) のデュアルチャネル絶縁ゲートドライバ。
  • EVAL-2EDF7268G_HB: 2EDF7268G用評価ボード。サーマル パッド付き4×4 mm 14ピンVSONのコンパクトな1500 V rmsデュアルチャネル絶縁ゲートドライバ。
  • EVAL-1ED3330MC12M-SiC: 1ED3142MC12H用評価ボード。独立出力と12.5 V UVLOを備えた6.5 A、5.7 kV (rms) のシングルチャネル絶縁ゲートドライバ。
  • EVAL-2ED130R-PR: 2EP1xxR用評価ボード。絶縁ゲートドライバ電源向け5 V、20 Wのフルブリッジ トランスIC (デュアル出力ピーク整流機能付き) 。
ドキュメント