これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
自動車用PSOC™ 4100 MCUは、組込み制御アプリケーション向けに設計された低消費電力のArm® Cortex -M0ベースのマイクロコントローラーです。CAPSENSE™静電容量式タッチ センシング、プログラム可能なアナログおよびデジタル周辺機器、柔軟なシリアル通信インターフェースを備えています。このPSOC™ 4100Sは、タッチ コントロール、センサー インターフェース、低電力動作を必要とするコスト重視のアプリケーションに最適です。
主な特長
- 24 MHz Arm® Cortex®-M0 CPU
- 最大32KB のフラッシュ
- 最大4KBのSRAM
- 低消費電力の1.71V 〜 5.5V 動作
- プログラマブル アナログ ブロック
- 最大24のプログラム可能なGPIO ピン
- パッケージ: 28ピンSSOP
- 動作電圧:1.71V 〜 5.5V
- 温度Aグレード : -40°C 〜 + 85°C
- 温度Sグレード : -40°C 〜 105°C
- セグメントLCD駆動機能
- 16-bit TCPWMブロック x 4
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
車載用PSoC™ 4100ファミリーのコアは、24MHzのArm® Cortex®-M0 CPU で、車載アプリケーションに優れた処理能力を提供します。 シングルサイクル乗算命令により、アルゴリズムはこれまで以上に高速かつ効率的に実行されます。 フラッシュは最大32KB で、読み取りアクセラレーター テクノロジーを備えています。 これにより、プログラムコードへの高速アクセスが可能になり、応答性と信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。 車載用PSoC™ 4100マイクロコントローラーファミリーは、最大4KB のSRAM を内蔵しており、高度な静電容量センシングアプリケーションをサポートします。 この機能により、正確なタッチおよび近接センシングが可能になり、自動車設計のユーザーインターフェースと制御が強化されます。 インフィニオンの静電容量式シグマデルタ技術による比類のない信号対雑音比 (SNR) と耐水性 - この技術革新は、厳しい環境下でも静電容量式タッチアプリケーションにおいて卓越した感度と堅牢性を保証します。 インフィニオンの車載用PSoC™ 4100 Arm® Cortex®-M0マイクロコントローラーは、省スペースの28ピンSSOP パッケージで提供され、サイズが重要なアプリケーションに最適です。
シリアル通信に関しては、車載用PSoC™ 4100ファミリーは、2つの独立したランタイム再構成可能なSCB を備えています。 これらの SCB は、再構成可能な I2C、SPI、UART、または LIN 1.3、2.1/2.2 機能をサポートし、最大24のプログラム可能なGPIO ピンにより、車載システムに多様な通信オプションを提供します。 任意のGPIO ピンは、 CAPSENSE™、LCD、アナログ、またはデジタルの各機能に構成できるため、仕様に合わせた自由な設計が可能です。このファミリーは、再構成可能な外部高ドライブおよび内蔵高帯域幅ドライブを備えた1つのオペアンプを含む、さまざまなアナログ機能を提供します。 また、コンパレーター モードとADC 入力バッファリング機能もサポートしています。 また、車載用PSoC™ 4100は、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット806 ksps SAR ADC を備えた高分解能ADC を提供します。信号平均化機能を備えた内蔵チャネル シーケンサにより、アプリケーションの正確なデータ収集が可能です。 2つの電流DAC は、任意のピンで汎用または容量性センシングアプリケーション用に利用でき、アナログ回路に柔軟性を提供します。 2つの低消費電力コンパレーターはディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステム機能を確保します。
- 最大24のI/Oを備えたタッチ ユーザー インターフェースを実現
- SmartSense™ 自動チューニングにより、市場投入までの時間を短縮し、手動のシステムチューニングの必要性を排除します。
- 画面上の水が原因となる誤タッチを除去
- 高度な近接センシングを実装: ウェイクオンアプローチ、液面検出、IRセンサーの交換
Automotive PSoC™ 4100は、プログラム可能なデジタルブロック、プログラム可能なアナログブロック、 CAPSENSE™、およびLINインターフェースにより、システムコストを削減するように設計された高度なシステムです。 このシステムには幅広い機能があり、特定のニーズやアプリケーションに合わせて調整できるセンサー用のカスタムAFE(アナログフロントエンド)を作成するために使用できます。さらに、Automotive PSoC™ 4100は、自動車向けの高度なユーザーインターフェースの開発に使用でき、ドライビングエクスペリエンスにカスタマイズとパーソナライゼーションのレベルを追加します。 また、このシステムにはLINコントローラーが統合されているため、車のネットワークと効果的に通信できます。これらすべての機能により、Automotive PSoC™ 4100は車載アプリケーションにとって理想的な選択肢となり、高い柔軟性とカスタマイズ性を提供しながら、システム全体のコストを削減します。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSoC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModustooboxは、GitHub上で、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード・サポート・パッケージ(BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー(HAL)やペリフェラル・ドライバー・ライブラリ(PDL)などの低レベル・リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSoC™用ドライブコア
インフィニオンの PSoC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
PSoC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSoC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSoC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
当社のAutomotive PSoC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSoC™ 4、 PSoC™ High Voltage、 PSoC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
車載用PSoC™ 4100ファミリーのコアは、24MHzのArm® Cortex®-M0 CPU で、車載アプリケーションに優れた処理能力を提供します。 シングルサイクル乗算命令により、アルゴリズムはこれまで以上に高速かつ効率的に実行されます。 フラッシュは最大32KB で、読み取りアクセラレーター テクノロジーを備えています。 これにより、プログラムコードへの高速アクセスが可能になり、応答性と信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。 車載用PSoC™ 4100マイクロコントローラーファミリーは、最大4KB のSRAM を内蔵しており、高度な静電容量センシングアプリケーションをサポートします。 この機能により、正確なタッチおよび近接センシングが可能になり、自動車設計のユーザーインターフェースと制御が強化されます。 インフィニオンの静電容量式シグマデルタ技術による比類のない信号対雑音比 (SNR) と耐水性 - この技術革新は、厳しい環境下でも静電容量式タッチアプリケーションにおいて卓越した感度と堅牢性を保証します。 インフィニオンの車載用PSoC™ 4100 Arm® Cortex®-M0マイクロコントローラーは、省スペースの28ピンSSOP パッケージで提供され、サイズが重要なアプリケーションに最適です。
シリアル通信に関しては、車載用PSoC™ 4100ファミリーは、2つの独立したランタイム再構成可能なSCB を備えています。 これらの SCB は、再構成可能な I2C、SPI、UART、または LIN 1.3、2.1/2.2 機能をサポートし、最大24のプログラム可能なGPIO ピンにより、車載システムに多様な通信オプションを提供します。 任意のGPIO ピンは、 CAPSENSE™、LCD、アナログ、またはデジタルの各機能に構成できるため、仕様に合わせた自由な設計が可能です。このファミリーは、再構成可能な外部高ドライブおよび内蔵高帯域幅ドライブを備えた1つのオペアンプを含む、さまざまなアナログ機能を提供します。 また、コンパレーター モードとADC 入力バッファリング機能もサポートしています。 また、車載用PSoC™ 4100は、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット806 ksps SAR ADC を備えた高分解能ADC を提供します。信号平均化機能を備えた内蔵チャネル シーケンサにより、アプリケーションの正確なデータ収集が可能です。 2つの電流DAC は、任意のピンで汎用または容量性センシングアプリケーション用に利用でき、アナログ回路に柔軟性を提供します。 2つの低消費電力コンパレーターはディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステム機能を確保します。
- 最大24のI/Oを備えたタッチ ユーザー インターフェースを実現
- SmartSense™ 自動チューニングにより、市場投入までの時間を短縮し、手動のシステムチューニングの必要性を排除します。
- 画面上の水が原因となる誤タッチを除去
- 高度な近接センシングを実装: ウェイクオンアプローチ、液面検出、IRセンサーの交換
Automotive PSoC™ 4100は、プログラム可能なデジタルブロック、プログラム可能なアナログブロック、 CAPSENSE™、およびLINインターフェースにより、システムコストを削減するように設計された高度なシステムです。 このシステムには幅広い機能があり、特定のニーズやアプリケーションに合わせて調整できるセンサー用のカスタムAFE(アナログフロントエンド)を作成するために使用できます。さらに、Automotive PSoC™ 4100は、自動車向けの高度なユーザーインターフェースの開発に使用でき、ドライビングエクスペリエンスにカスタマイズとパーソナライゼーションのレベルを追加します。 また、このシステムにはLINコントローラーが統合されているため、車のネットワークと効果的に通信できます。これらすべての機能により、Automotive PSoC™ 4100は車載アプリケーションにとって理想的な選択肢となり、高い柔軟性とカスタマイズ性を提供しながら、システム全体のコストを削減します。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSoC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModustooboxは、GitHub上で、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード・サポート・パッケージ(BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー(HAL)やペリフェラル・ドライバー・ライブラリ(PDL)などの低レベル・リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSoC™用ドライブコア
インフィニオンの PSoC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
PSoC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSoC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSoC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
当社のAutomotive PSoC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSoC™ 4、 PSoC™ High Voltage、 PSoC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.