これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
自動車用PSOC™ 4700S Plus
Arm® Cortex®-M0+ CPUを搭載したプログラマブルな組込みシステム コントローラー向けの、拡張性が高く再構成可能なプラットフォーム アーキテクチャ
-
このページ
概要
PSOC™ 4700S Plus製品ファミリーは、誘導性および静電容量性センシング技術を搭載した業界初のシングルチップマイクロコントローラーです。誘導性センシング技術は金属物体のセンシングを可能にし、業界をリードする静電容量式センシング (CAPSENSE™) 技術は非金属物体のセンシングを可能にします。
主な特長
- AEC-Q100認定済み
- 48 MHz Arm® Cortex®-M0 CPU
- 最大64KB のフラッシュ
- 最大 8 KB の SRAM
- 8ch DMAエンジン
- 動作電圧: 1.71 V - 5.5 V
- スマートセンス
- 最大4つのセンサーに対応
- 金属のたわみ検出<190nm
- LCD セグメントドライブ機能 - GPIO
- パッケージ: 40ピンQFN
- 温度Sグレード:-40°C から+ 105°C
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
車載 PSoC™ 4700S Plusファミリは、48MHz Arm® Cortex®-M0+ CPUをベースとしており、車載アプリケーションに優れた処理能力を提供します。 シングルサイクル乗算命令により、アルゴリズムはこれまで以上に高速かつ効率的に実行されます。フラッシュは最大128 KBで、読み取りアクセラレータテクノロジーを完備しています。これにより、プログラムコードへの超高速アクセスが可能になり、応答性と信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。最大 8KB の SRAM を組み込んだ Automotive PSoC™ 4700S Plus マイクロコントローラ・ファミリは、高度な静電容量式および誘導性センシング・アプリケーションをサポートします。 この機能により、正確なタッチセンシングと近接センシングが可能になり、自動車設計のユーザーインターフェースと制御が強化されます。
このデバイスは、低コストで堅牢な発振器ベースの誘導性センシングをサポートしています。
既存のユーザーインターフェースとシームレスに統合し、金属または導電性の存在を検出するために使用されます
オブジェクト。発振器ベースの誘導性センシングは、クラス最高の信号対雑音比(SNR)を提供します。
動作周波数、感度の向上、並列スキャン。
車載用 PSoC™ 4700S Plus Arm® Cortex®-M0マイクロコントローラは、省スペースの40ピンQFNパッケージで提供されます。
シリアル通信に関しては、車載用PSoC™ 4700S Max ファミリーは、4つの独立したランタイム再構成可能なSCB を備えています。 これらの SCB は、再構成可能な I2C、SPI、UART、または LIN 1.3、2.1/2.2 機能をサポートし、最大33本のプログラム可能なGPIO ピンを備えた車載システムに多様な通信オプションを提供します。 どのGPIO ピンも CAPSENSE™、LCD、アナログ、またはデジタルの各機能に構成できるため、仕様に合わせた自由な設計が可能です。
このファミリは、リコンフィギャラブルな高駆動外部および高帯域幅の内部駆動を備えた1つのオペアンプを含む、さまざまなアナログ機能を提供します。また、コンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能もサポートしています。また、 PSoC™ 4700S Plusは、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット1Msps SAR ADCを備えた高分解能ADCを提供します。
信号平均化機能を備えた内蔵チャネル シーケンサにより、アプリケーションの正確なデータ収集が可能です。 2つの電流DAC は、任意のピンで汎用または容量性センシングアプリケーション用に利用でき、アナログ回路に柔軟性を提供します。 2つの低消費電力コンパレーターはディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステム機能を確保します。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSoC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModustooboxは、GitHub上で、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード・サポート・パッケージ(BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー(HAL)やペリフェラル・ドライバー・ライブラリ(PDL)などの低レベル・リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSoC™用ドライブコア
インフィニオンの PSoC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
当社のAutomotive PSoC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSoC™ 4、 PSoC™ High Voltage、 PSoC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSoC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSoC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSoC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
車載 PSoC™ 4700S Plusファミリは、48MHz Arm® Cortex®-M0+ CPUをベースとしており、車載アプリケーションに優れた処理能力を提供します。 シングルサイクル乗算命令により、アルゴリズムはこれまで以上に高速かつ効率的に実行されます。フラッシュは最大128 KBで、読み取りアクセラレータテクノロジーを完備しています。これにより、プログラムコードへの超高速アクセスが可能になり、応答性と信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。最大 8KB の SRAM を組み込んだ Automotive PSoC™ 4700S Plus マイクロコントローラ・ファミリは、高度な静電容量式および誘導性センシング・アプリケーションをサポートします。 この機能により、正確なタッチセンシングと近接センシングが可能になり、自動車設計のユーザーインターフェースと制御が強化されます。
このデバイスは、低コストで堅牢な発振器ベースの誘導性センシングをサポートしています。
既存のユーザーインターフェースとシームレスに統合し、金属または導電性の存在を検出するために使用されます
オブジェクト。発振器ベースの誘導性センシングは、クラス最高の信号対雑音比(SNR)を提供します。
動作周波数、感度の向上、並列スキャン。
車載用 PSoC™ 4700S Plus Arm® Cortex®-M0マイクロコントローラは、省スペースの40ピンQFNパッケージで提供されます。
シリアル通信に関しては、車載用PSoC™ 4700S Max ファミリーは、4つの独立したランタイム再構成可能なSCB を備えています。 これらの SCB は、再構成可能な I2C、SPI、UART、または LIN 1.3、2.1/2.2 機能をサポートし、最大33本のプログラム可能なGPIO ピンを備えた車載システムに多様な通信オプションを提供します。 どのGPIO ピンも CAPSENSE™、LCD、アナログ、またはデジタルの各機能に構成できるため、仕様に合わせた自由な設計が可能です。
このファミリは、リコンフィギャラブルな高駆動外部および高帯域幅の内部駆動を備えた1つのオペアンプを含む、さまざまなアナログ機能を提供します。また、コンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能もサポートしています。また、 PSoC™ 4700S Plusは、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット1Msps SAR ADCを備えた高分解能ADCを提供します。
信号平均化機能を備えた内蔵チャネル シーケンサにより、アプリケーションの正確なデータ収集が可能です。 2つの電流DAC は、任意のピンで汎用または容量性センシングアプリケーション用に利用でき、アナログ回路に柔軟性を提供します。 2つの低消費電力コンパレーターはディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステム機能を確保します。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSoC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModustooboxは、GitHub上で、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード・サポート・パッケージ(BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー(HAL)やペリフェラル・ドライバー・ライブラリ(PDL)などの低レベル・リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSoC™用ドライブコア
インフィニオンの PSoC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
当社のAutomotive PSoC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSoC™ 4、 PSoC™ High Voltage、 PSoC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSoC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSoC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSoC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.