これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
自動車用PSOC™ 4000 MCU は、PSOC™ 4プラットフォーム アーキテクチャの最小の製品です。このMCUシリーズは、マイクロコントローラーと標準の通信およびタイミングペリフェラル、高性能静電容量式タッチセンシングシステム (CAPSENSE™)、および汎用性の高い汎用機能をシームレスに統合しています。自動車用PSOC™ 4000は、PSOC™ 4プラットフォームの他の製品と完全に互換性があり、新しいアプリケーション要件への対応に最適です。
主な特長
- 16MHz Arm® Cortex-M0® CPU
- 最大16KBのフラッシュ、2KBのSRAM
- 24ピンQFNおよび16ピンSOICパッケージ
- AEC-Q100認定
- 低電力1.71V〜5.5V動作
- クラス最高の静電容量センシング
- マルチマスタI²C SCB
- 最大20のプログラム可能なGPIOピン
- プログラマブルアナログブロック
- Aグレード:-40°C〜+85°C
- Sグレード:-40°C〜+105°C
- Eグレード: -40°C〜+125°C
ファミリーの比較
製品
概要
PSOC™ 4000マイクロコントローラ ファミリは、包括的なPSOC™ 4プラットフォーム アーキテクチャの中で最も小さい製品です。標準的な通信およびタイミング周辺機器を誇るマイクロコントローラと、CAPSENSE™と呼ばれる最先端の静電容量式タッチセンシングシステムを巧みに融合させ、常にトップクラスの性能を提供します。さらに、汎用アナログ機能を統合しています。
自動車アプリケーションの分野では、 PSOC™ 4000製品は、 PSOC™ 4プラットフォームの対応製品との完全な上位互換性を示し、新しいアプリケーションや設計要件の要求に効果的に対応しています。 これらの驚異的な車載用は、16MHz Arm® Cortex®-M0+ CPUで構成される堅牢な32ビットMCUサブシステムを特長とし、最大16KBのフラッシュと2KBのSRAMに対応します。
PSOC™ 4000 32ビットArm® Cortex®-M0マイクロコントローラのプログラマブルアナログブロックは、その汎用性をさらに高めます。これには、10ビット、46.8kspsのシングルスロープ(ADC)、2つの低電力コンパレータ(CMP)、および低電力動作用に最適化されたCAPSENSE™ブロックが含まれ、自己容量センシングと相互容量センシングの両方をサポートします。さらに、2つの7ビット(IDAC)を1つの8ビットIDACとして構成できます。
デジタル能力を高めるために、これらの製品には、5つの16ビットタイマ/カウンタ/パルス幅変調(TCPWM)ブロックと、I2C、SPI、UART、またはLINインターフェイスとして柔軟に機能できる2つのシリアル通信ブロック(SCB)を含むプログラム可能なデジタルブロックが装備されています。
これらのデバイスは、24ピンQFN および28ピンSSOP パッケージで提供され、広範な接続オプションのための最大20のGPIO を備えています。
- スマートセンスの自動チューニング
- 画面上の液体による誤タッチの防止
- 近接検出の実装
- システムコストの削減
- 超低放射妨害波
- CISPR 25、ISO 11452、IEC 61967、IEC 62132などの標準的な放射およびイミュニティ仕様に準拠
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、車載用PSOC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラーをなど、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラー デバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。インフィニオンのModustooboxは、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリをGitHubで提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、独自のワークフローで使用でき、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。 こうしたものには、ボードサポートパッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™のような業界をリードする機能を可能にするミドルウェアが含まれます。
PSOC™用ドライブコア
インフィニオンの PSOC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
当社のAutomotive PSOC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSOC™ 4、 PSOC™ High Voltage、 PSOC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSOC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSOC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSOC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
PSOC™ 4000マイクロコントローラ ファミリは、包括的なPSOC™ 4プラットフォーム アーキテクチャの中で最も小さい製品です。標準的な通信およびタイミング周辺機器を誇るマイクロコントローラと、CAPSENSE™と呼ばれる最先端の静電容量式タッチセンシングシステムを巧みに融合させ、常にトップクラスの性能を提供します。さらに、汎用アナログ機能を統合しています。
自動車アプリケーションの分野では、 PSOC™ 4000製品は、 PSOC™ 4プラットフォームの対応製品との完全な上位互換性を示し、新しいアプリケーションや設計要件の要求に効果的に対応しています。 これらの驚異的な車載用は、16MHz Arm® Cortex®-M0+ CPUで構成される堅牢な32ビットMCUサブシステムを特長とし、最大16KBのフラッシュと2KBのSRAMに対応します。
PSOC™ 4000 32ビットArm® Cortex®-M0マイクロコントローラのプログラマブルアナログブロックは、その汎用性をさらに高めます。これには、10ビット、46.8kspsのシングルスロープ(ADC)、2つの低電力コンパレータ(CMP)、および低電力動作用に最適化されたCAPSENSE™ブロックが含まれ、自己容量センシングと相互容量センシングの両方をサポートします。さらに、2つの7ビット(IDAC)を1つの8ビットIDACとして構成できます。
デジタル能力を高めるために、これらの製品には、5つの16ビットタイマ/カウンタ/パルス幅変調(TCPWM)ブロックと、I2C、SPI、UART、またはLINインターフェイスとして柔軟に機能できる2つのシリアル通信ブロック(SCB)を含むプログラム可能なデジタルブロックが装備されています。
これらのデバイスは、24ピンQFN および28ピンSSOP パッケージで提供され、広範な接続オプションのための最大20のGPIO を備えています。
- スマートセンスの自動チューニング
- 画面上の液体による誤タッチの防止
- 近接検出の実装
- システムコストの削減
- 超低放射妨害波
- CISPR 25、ISO 11452、IEC 61967、IEC 62132などの標準的な放射およびイミュニティ仕様に準拠
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、車載用PSOC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラーをなど、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラー デバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。インフィニオンのModustooboxは、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリをGitHubで提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、独自のワークフローで使用でき、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。 こうしたものには、ボードサポートパッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™のような業界をリードする機能を可能にするミドルウェアが含まれます。
PSOC™用ドライブコア
インフィニオンの PSOC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
当社のAutomotive PSOC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSOC™ 4、 PSOC™ High Voltage、 PSOC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSOC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSOC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSOC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.