これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
自動車用PSOC™ 4200 MCUは、 CAPSENSE™静電容量式タッチ、プログラム可能なアナログおよびデジタル周辺機器、柔軟な通信インターフェースを備えたArm® Cortex -M0です。PSOC™ 4100よりも高いパフォーマンスと、より構成可能なリソースを提供し、低消費電力で高度なセンシングと組込み制御を必要とするアプリケーションに最適です。
主な特長
- AEC-Q100認定済み
- 48 MHz Arm® Cortex®-M0 CPU
- 最大32KB のフラッシュ
- 最大4KBのSRAM
- 動作電圧:1.71V 〜 5.5V
- スマートセンスハードウェアチューニング
- LCDドライブはすべてのピンでサポートされています
- 16bit TCPWMブロック x4
- 温度Aグレード:-40°C 〜 + 85°C
- 温度Sグレード:-40°C 〜 105°C
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
車載用PSOC™ 4200ファミリーのコアは、48MHzのArm® Cortex®-M0 CPU で、車載アプリケーションに優れた処理能力を提供します。 シングルサイクル乗算命令により、アルゴリズムはこれまで以上に高速かつ効率的に実行されます。 フラッシュは最大32KB で、読み取りアクセラレーターテクノロジーを備えています。 これにより、プログラムコードへの高速アクセスが可能になり、応答性と信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。 最大4KB のSRAM を搭載した車載PSOC™ 4200マイクロコントローラーファミリーは、高度な静電容量センシングアプリケーションをサポートします。 この機能により、正確なタッチおよび近接センシングが可能になり、自動車設計のユーザーインターフェースと制御が強化されます。 インフィニオンの静電容量式シグマデルタ技術による比類のない信号対雑音比 (SNR) と耐水性 - この技術革新により、厳しい環境下でも静電容量式タッチアプリケーションにおいて卓越した感度と堅牢性が保証されます。 省スペースの28ピンSSOP パッケージで提供されるインフィニオンのマイクロコントローラーは、サイズが重要なアプリケーションに最適です。
シリアル通信に関しては、Automotive PSOC™ 4200ファミリは、2つの独立したランタイムリコンフィギャラブルSCBを誇っています。 これらのSCBは、リコンフィギャラブルI2C、SPI、UART、またはLIN 1.3、2.1/2.2をサポート最大24本のプログラム可能なGPIOピンを備えた車載システム向けの多様な通信オプションを提供する機能。GPIOピンは、 CAPSENSE™、LCD、アナログ、またはデジタル機能用に構成できるため、設計を正確な仕様に合わせて自由に調整できます。 このファミリは、リコンフィギャラブルな高駆動外部および高帯域幅の内部駆動を備えた1つのオペアンプを含む、さまざまなアナログ機能を提供します。また、コンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能もサポートしています。また、Automotive PSOC™ 4200ファミリは、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット、1Msps SAR ADCを備えた高分解能ADCを提供します。 信号平均化機能付きのチャンネルシーケンサを内蔵しているため、アプリケーションの正確なデータ集録が可能です。2つの電流DACは、任意のピンの汎用または容量性センシングアプリケーション用に利用可能で、アナログ回路に柔軟性を提供します。2つの低電力コンパレータは、ディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステムの機能を確保します。
- 最大24のI/Oを備えたタッチ ユーザー インターフェースを実現
- SmartSense™ 自動チューニングにより、市場投入までの時間を短縮し、手動のシステムチューニングの必要性を排除します。
- 画面上の液体による誤タッチの防止
- 高度な近接センシングを実装:ウェイクオンアプローチ、液面検出、IRセンサーの交換
Automotive PSOC™ 4200は、プログラム可能なデジタルブロック、プログラム可能なアナログブロック、 CAPSENSE™、およびLINインターフェースにより、システムコストを削減するように設計された高度なシステムです。 このシステムには幅広い機能があり、特定のニーズやアプリケーションに合わせて調整できるセンサー用のカスタムAFE(アナログフロントエンド)を作成するために使用できます。さらに、Automotive PSOC™ 4200は、自動車向けの高度なユーザーインターフェースの開発に使用でき、ドライビングエクスペリエンスにカスタマイズとパーソナライゼーションのレベルを追加します。 また、このシステムにはLINコントローラーが統合されているため、車のネットワークと効果的に通信できます。これらすべての機能により、Automotive PSOC™ 4200は車載アプリケーションにとって理想的な選択肢となり、高い柔軟性とカスタマイズ性を提供しながら、システム全体のコストを削減します。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、車載用PSOC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラーをなど、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラー デバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。インフィニオンのModustooboxは、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリをGitHubで提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、独自のワークフローで使用でき、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。 こうしたものには、ボードサポートパッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™のような業界をリードする機能を可能にするミドルウェアが含まれます。
PSOC™用ドライブコア
インフィニオンの PSOC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
PSOC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSOC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSOC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
当社のAutomotive PSOC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、車載向けPSOC™ 4、 PSOC™ High Voltage、PSOC™ Automotive Multitouch を使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
車載用PSOC™ 4200ファミリーのコアは、48MHzのArm® Cortex®-M0 CPU で、車載アプリケーションに優れた処理能力を提供します。 シングルサイクル乗算命令により、アルゴリズムはこれまで以上に高速かつ効率的に実行されます。 フラッシュは最大32KB で、読み取りアクセラレーターテクノロジーを備えています。 これにより、プログラムコードへの高速アクセスが可能になり、応答性と信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。 最大4KB のSRAM を搭載した車載PSOC™ 4200マイクロコントローラーファミリーは、高度な静電容量センシングアプリケーションをサポートします。 この機能により、正確なタッチおよび近接センシングが可能になり、自動車設計のユーザーインターフェースと制御が強化されます。 インフィニオンの静電容量式シグマデルタ技術による比類のない信号対雑音比 (SNR) と耐水性 - この技術革新により、厳しい環境下でも静電容量式タッチアプリケーションにおいて卓越した感度と堅牢性が保証されます。 省スペースの28ピンSSOP パッケージで提供されるインフィニオンのマイクロコントローラーは、サイズが重要なアプリケーションに最適です。
シリアル通信に関しては、Automotive PSOC™ 4200ファミリは、2つの独立したランタイムリコンフィギャラブルSCBを誇っています。 これらのSCBは、リコンフィギャラブルI2C、SPI、UART、またはLIN 1.3、2.1/2.2をサポート最大24本のプログラム可能なGPIOピンを備えた車載システム向けの多様な通信オプションを提供する機能。GPIOピンは、 CAPSENSE™、LCD、アナログ、またはデジタル機能用に構成できるため、設計を正確な仕様に合わせて自由に調整できます。 このファミリは、リコンフィギャラブルな高駆動外部および高帯域幅の内部駆動を備えた1つのオペアンプを含む、さまざまなアナログ機能を提供します。また、コンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能もサポートしています。また、Automotive PSOC™ 4200ファミリは、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット、1Msps SAR ADCを備えた高分解能ADCを提供します。 信号平均化機能付きのチャンネルシーケンサを内蔵しているため、アプリケーションの正確なデータ集録が可能です。2つの電流DACは、任意のピンの汎用または容量性センシングアプリケーション用に利用可能で、アナログ回路に柔軟性を提供します。2つの低電力コンパレータは、ディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステムの機能を確保します。
- 最大24のI/Oを備えたタッチ ユーザー インターフェースを実現
- SmartSense™ 自動チューニングにより、市場投入までの時間を短縮し、手動のシステムチューニングの必要性を排除します。
- 画面上の液体による誤タッチの防止
- 高度な近接センシングを実装:ウェイクオンアプローチ、液面検出、IRセンサーの交換
Automotive PSOC™ 4200は、プログラム可能なデジタルブロック、プログラム可能なアナログブロック、 CAPSENSE™、およびLINインターフェースにより、システムコストを削減するように設計された高度なシステムです。 このシステムには幅広い機能があり、特定のニーズやアプリケーションに合わせて調整できるセンサー用のカスタムAFE(アナログフロントエンド)を作成するために使用できます。さらに、Automotive PSOC™ 4200は、自動車向けの高度なユーザーインターフェースの開発に使用でき、ドライビングエクスペリエンスにカスタマイズとパーソナライゼーションのレベルを追加します。 また、このシステムにはLINコントローラーが統合されているため、車のネットワークと効果的に通信できます。これらすべての機能により、Automotive PSOC™ 4200は車載アプリケーションにとって理想的な選択肢となり、高い柔軟性とカスタマイズ性を提供しながら、システム全体のコストを削減します。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、車載用PSOC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラーをなど、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラー デバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。インフィニオンのModustooboxは、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリをGitHubで提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、独自のワークフローで使用でき、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。 こうしたものには、ボードサポートパッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™のような業界をリードする機能を可能にするミドルウェアが含まれます。
PSOC™用ドライブコア
インフィニオンの PSOC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
PSOC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSOC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSOC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
当社のAutomotive PSOC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、車載向けPSOC™ 4、 PSOC™ High Voltage、PSOC™ Automotive Multitouch を使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.