これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
自動車用PSOC™ 4100Sファミリーは、PSOC™ 4-Sシリーズを拡張します。また、インフィニオンの第4世代CAPSENSE™、ピンレベルのデジタルロジックを実装するためのスマートI/O、およびミックスドシグナル組込みのすべての要件に対応する32ビットArm® Cortex®-M0+も含まれています。このデバイスは、再構成可能な外部高駆動および内蔵高帯域幅ドライブおよびコンパレーター モードとADC入力バッファリング機能を備えた2つのオペアンプを追加します。
主な特長
- Arm® Cortex®-M0/M0+ MCU
- AEC-Q100認定
- 最大48MHzのCPU速度
- 最大64KBのフラッシュ/8KBのSRAM
- 2つのオペアンプ
- 12ビット1 Msps SAR ADC
- LCDセグメント ドライブ機能 - GPIO
- 自動ハードウェア チューニング (スマートセンシング)
- 16スマート I/O
- 最大34個のプログラム可能なGPIOピン
- 温度: -40°C〜+ 125°C
ファミリーの比較
製品
概要
車載用PSoC™ 4100S ファミリーのコアは、48MHz Arm® Cortex® -M0 CPU となり、車載アプリケーション向けに卓越した処理能力を提供します。 シングルサイクル乗算命令により、アルゴリズムはこれまで以上に高速かつ効率的に実行されます。 フラッシュは最大64KB で、リードアクセラレーター テクノロジーを備えています。
これにより、プログラムコードへの超高速アクセスが可能になり、応答性と信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。最大 8KB の SRAM を組み込んだ Automotive PSoC™ 4100S マイクロコントローラ・ファミリは、高度な静電容量センシング・アプリケーションをサポートします。 この機能により、正確なタッチセンシングと近接センシングが可能になり、自動車設計のユーザーインターフェースと制御が強化されます。インフィニオンの静電容量式シグマデルタ技術による比類のない信号対雑音比(SNR)と耐水性 - このイノベーションは、困難な環境下でも静電容量式タッチアプリケーションにおいて優れた感度と堅牢性を保証します。
省スペースの 24 ピン QFN、28 ピン SSOP パッケージで提供される TI の車載用 PSoC™ 4100S Arm® Cortex®-M0 マイクロコントローラは、サイズが重要なアプリケーションに最適です。
シリアル通信に関しては、車載PSoC™ 4100M ファミリーは、4つの独立したランタイム再構成可能なSCB を誇っています。 これらの SCB は、再構成可能な I2C、SPI、UART、または LIN 1.3、2.1/2.2 機能をサポートし、最大34本のプログラム可能なGPIO ピンを備えた車載システムに多様な通信オプションを提供します。 どのGPIO ピンも CAPSENSE™、LCD、アナログ、またはデジタルの各機能に構成できるため、仕様に合わせた自由な設計が可能です。
このファミリは、リコンフィギャラブルな高駆動外部および高帯域幅の内部駆動を備えた2つのオペアンプを含む、幅広いアナログ機能を提供します。また、コンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能もサポートしています。さらに、Automotive PSoC™ 4100Sは、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット1Msps SAR ADCを備えた高分解能ADCを提供します。
信号平均化機能を備えた内蔵チャネル シーケンサにより、アプリケーションの正確なデータ収集が可能です。 2つの電流DAC は、任意のピンで汎用または容量性センシングアプリケーション用に利用でき、アナログ回路に柔軟性を提供します。 2つの低消費電力コンパレーターはディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステム機能を確保します。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSoC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModustooboxは、GitHub上で、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード・サポート・パッケージ(BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー(HAL)やペリフェラル・ドライバー・ライブラリ(PDL)などの低レベル・リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSoC™用ドライブコア
インフィニオンの PSoC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
当社の車載用PSoC™プリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSoC™ 4、 PSoC™ High Voltage、 PSoC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSoC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSoC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSoC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
車載用PSoC™ 4100S ファミリーのコアは、48MHz Arm® Cortex® -M0 CPU となり、車載アプリケーション向けに卓越した処理能力を提供します。 シングルサイクル乗算命令により、アルゴリズムはこれまで以上に高速かつ効率的に実行されます。 フラッシュは最大64KB で、リードアクセラレーター テクノロジーを備えています。
これにより、プログラムコードへの超高速アクセスが可能になり、応答性と信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。最大 8KB の SRAM を組み込んだ Automotive PSoC™ 4100S マイクロコントローラ・ファミリは、高度な静電容量センシング・アプリケーションをサポートします。 この機能により、正確なタッチセンシングと近接センシングが可能になり、自動車設計のユーザーインターフェースと制御が強化されます。インフィニオンの静電容量式シグマデルタ技術による比類のない信号対雑音比(SNR)と耐水性 - このイノベーションは、困難な環境下でも静電容量式タッチアプリケーションにおいて優れた感度と堅牢性を保証します。
省スペースの 24 ピン QFN、28 ピン SSOP パッケージで提供される TI の車載用 PSoC™ 4100S Arm® Cortex®-M0 マイクロコントローラは、サイズが重要なアプリケーションに最適です。
シリアル通信に関しては、車載PSoC™ 4100M ファミリーは、4つの独立したランタイム再構成可能なSCB を誇っています。 これらの SCB は、再構成可能な I2C、SPI、UART、または LIN 1.3、2.1/2.2 機能をサポートし、最大34本のプログラム可能なGPIO ピンを備えた車載システムに多様な通信オプションを提供します。 どのGPIO ピンも CAPSENSE™、LCD、アナログ、またはデジタルの各機能に構成できるため、仕様に合わせた自由な設計が可能です。
このファミリは、リコンフィギャラブルな高駆動外部および高帯域幅の内部駆動を備えた2つのオペアンプを含む、幅広いアナログ機能を提供します。また、コンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能もサポートしています。さらに、Automotive PSoC™ 4100Sは、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット1Msps SAR ADCを備えた高分解能ADCを提供します。
信号平均化機能を備えた内蔵チャネル シーケンサにより、アプリケーションの正確なデータ収集が可能です。 2つの電流DAC は、任意のピンで汎用または容量性センシングアプリケーション用に利用でき、アナログ回路に柔軟性を提供します。 2つの低消費電力コンパレーターはディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステム機能を確保します。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSoC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModustooboxは、GitHub上で、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード・サポート・パッケージ(BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー(HAL)やペリフェラル・ドライバー・ライブラリ(PDL)などの低レベル・リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSoC™用ドライブコア
インフィニオンの PSoC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
当社の車載用PSoC™プリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSoC™ 4、 PSoC™ High Voltage、 PSoC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSoC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSoC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSoC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.