これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
自動車用PSOC™ 4100S Plusは、PSOC™ 4 Sシリーズを拡張したもので、標準の通信およびタイミング周辺機器を備えたマイクロコントローラー、クラス最高のパフォーマンスを備えた静電容量式タッチセンシング システム (CAPSENSE™)、プログラム可能な汎用連続時間およびスイッチドキャパシタ アナログ ブロック、およびプログラム可能な接続性を組み合わせたものです。
主な特長
- 48-MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- AEC-Q100認定済み
- 最大54プログラマブルGPIOピン
- 最大128KB のフラッシュ/16KB のSRAM
- 8ch DMAエンジン
- 12 ビット 1 Msps SAR ADC
- CAN 2.0B ブロック
- LCD セグメントドライブ機能 - GPIO
- 4~33 MHz のECO
- 最大 5 つの SCB および 8 つの TCPWM ブロック
- CSDキャパシティブ センス
- 温度: -40°C から +125°C
ファミリーの比較
製品
概要
Automotive PSoC™ 4100S Plusファミリーの中核は、48MHzの Arm® Cortex®-M0+ CPUで、車載アプリケーションに優れた処理能力を提供します。 シングルサイクル乗算命令により、アルゴリズムはこれまで以上に高速かつ効率的に実行されます。フラッシュは最大128 KBで、読み取りアクセラレータテクノロジーを完備しています。
これにより、プログラムコードへの高速アクセスが可能になり、応答性と信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。 最大16KB のSRAM を搭載した車載用PSoC™ 4100S Plus マイクロコントローラーファミリーは、高度な静電容量センシングアプリケーションをサポートします。 この機能により、正確なタッチおよび近接センシングが可能になり、自動車設計のユーザーインターフェースと制御が強化されます。 インフィニオンの静電容量式シグマデルタ技術による比類のない信号対雑音比 (SNR) と耐水性 - この技術革新は、静電容量式タッチアプリケーションにおいて、厳しい環境下でも卓越した感度と堅牢性を保証します。
省スペースの40ピンQFN、64ピンQFN、64ピンTQFPパッケージで供給される車載用 PSoC™ 4100S Plus Arm® Cortex®-M0マイクロコントローラは、サイズが重要なアプリケーションに最適です。
シリアル通信に関しては、車載用PSoC™ 4100S Max ファミリーは、5つの独立したランタイム再構成可能なSCB を備えています。 これらの SCB は、再構成可能な I2C、SPI、UART、または LIN 1.3、2.1/2.2 機能をサポートし、最大54のプログラム可能なGPIO ピンにより、車載システムに多様な通信オプションを提供します。 どのGPIO ピンも CAPSENSE™、LCD、アナログ、またはデジタルの各機能に構成できるため、仕様に合わせた自由な設計が可能です。
このファミリは、リコンフィギャラブルな高駆動外部および高帯域幅の内部駆動を備えた1つのオペアンプを含む、さまざまなアナログ機能を提供します。また、コンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能もサポートしています。さらに、 PSoC™ 4100S Plusは、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット1Msps SAR ADCを備えた高分解能ADCを提供します。
信号平均化機能を備えた内蔵チャネル シーケンサにより、アプリケーションの正確なデータ収集が可能です。 2つの電流DAC は、任意のピンで汎用または容量性センシングアプリケーション用に利用でき、アナログ回路に柔軟性を提供します。 2つの低消費電力コンパレーターはディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステム機能を確保します。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、車載用PSoC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラーをなど、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラー デバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。インフィニオンのModustooboxは、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリをGitHubで提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、独自のワークフローで使用でき、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。 こうしたものには、ボードサポートパッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™のような業界をリードする機能を可能にするミドルウェアが含まれます。
PSoC™用ドライブコア
インフィニオンの PSoC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
当社のAutomotive PSoC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSoC™ 4、 PSoC™ High Voltage、 PSoC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSoC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSoC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSoC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
Automotive PSoC™ 4100S Plusファミリーの中核は、48MHzの Arm® Cortex®-M0+ CPUで、車載アプリケーションに優れた処理能力を提供します。 シングルサイクル乗算命令により、アルゴリズムはこれまで以上に高速かつ効率的に実行されます。フラッシュは最大128 KBで、読み取りアクセラレータテクノロジーを完備しています。
これにより、プログラムコードへの高速アクセスが可能になり、応答性と信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。 最大16KB のSRAM を搭載した車載用PSoC™ 4100S Plus マイクロコントローラーファミリーは、高度な静電容量センシングアプリケーションをサポートします。 この機能により、正確なタッチおよび近接センシングが可能になり、自動車設計のユーザーインターフェースと制御が強化されます。 インフィニオンの静電容量式シグマデルタ技術による比類のない信号対雑音比 (SNR) と耐水性 - この技術革新は、静電容量式タッチアプリケーションにおいて、厳しい環境下でも卓越した感度と堅牢性を保証します。
省スペースの40ピンQFN、64ピンQFN、64ピンTQFPパッケージで供給される車載用 PSoC™ 4100S Plus Arm® Cortex®-M0マイクロコントローラは、サイズが重要なアプリケーションに最適です。
シリアル通信に関しては、車載用PSoC™ 4100S Max ファミリーは、5つの独立したランタイム再構成可能なSCB を備えています。 これらの SCB は、再構成可能な I2C、SPI、UART、または LIN 1.3、2.1/2.2 機能をサポートし、最大54のプログラム可能なGPIO ピンにより、車載システムに多様な通信オプションを提供します。 どのGPIO ピンも CAPSENSE™、LCD、アナログ、またはデジタルの各機能に構成できるため、仕様に合わせた自由な設計が可能です。
このファミリは、リコンフィギャラブルな高駆動外部および高帯域幅の内部駆動を備えた1つのオペアンプを含む、さまざまなアナログ機能を提供します。また、コンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能もサポートしています。さらに、 PSoC™ 4100S Plusは、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット1Msps SAR ADCを備えた高分解能ADCを提供します。
信号平均化機能を備えた内蔵チャネル シーケンサにより、アプリケーションの正確なデータ収集が可能です。 2つの電流DAC は、任意のピンで汎用または容量性センシングアプリケーション用に利用でき、アナログ回路に柔軟性を提供します。 2つの低消費電力コンパレーターはディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステム機能を確保します。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、車載用PSoC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラーをなど、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラー デバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。インフィニオンのModustooboxは、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリをGitHubで提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、独自のワークフローで使用でき、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。 こうしたものには、ボードサポートパッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™のような業界をリードする機能を可能にするミドルウェアが含まれます。
PSoC™用ドライブコア
インフィニオンの PSoC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
当社のAutomotive PSoC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSoC™ 4、 PSoC™ High Voltage、 PSoC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSoC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSoC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します(会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSoC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.